Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
The key to improved product designs is using simulation earlier in the development process and promoting collaboration between analysis experts and design engineers. Simcenter fluids and thermal solutions combine more physics into the analysis to increase simulation realism and enable engineering teams to capture the expertise of simulation experts and make design improvements more accessible.
The real-world performance of your product depends on how it interacts with fluids, either gases, liquids or a combination of both. From designers to computational fluid dynamics (CFD) engineers to researchers, Simcenter fluid and thermal simulation software allows you to predict the most complex fluid dynamics problems virtually and turn these insights into product innovation.
The key to improved product designs is using simulation earlier in the development process and promoting collaboration between analysis experts and design engineers. Simcenter fluids and thermal solutions combine more physics into the analysis to increase simulation realism and enable engineering teams to capture the expertise of simulation experts and make design improvements more accessible.
The real-world performance of your product depends on how it interacts with fluids, either gases, liquids or a combination of both. From designers to computational fluid dynamics (CFD) engineers to researchers, Simcenter fluid and thermal simulation software allows you to predict the most complex fluid dynamics problems virtually and turn these insights into product innovation.
Simcenter STAR-CCM+ est une solution intégrée de simulation multiphysique qui met à la portée de tous les ingénieurs en simulation l'exploration et l’optimisation automatisées des conceptions.
Frontload CFD simulation to fully explore the design space and improve product reliability with award-winning software running inside NX, CATIA V5, Creo, and Solid Edge.
Simcenter Flotherm crée un jumeau numérique thermique d'un produit électronique capable de simuler la température et le débit de l'air.
Un jumeau numérique thermique du produit électronique est créé grâce à SmartParts™ (dissipateurs thermiques, ventilateurs, circuits intégrés, modules de commande électronique et plus encore) associé à un système de bibliothèques de composants personnalisables.
Flotherm XT est une solution de simulation thermique unique et primée, combinant l’ADN du logiciel d’analyse thermique Simcenter Flotherm, leader sur le marché, et la technologie de mécanique des fluides numérique (MFN) de Simcenter FloEFD. Flotherm XT gère facilement les systèmes électroniques complexes et de grande taille, en réduisant considérablement les délais de traitement par rapport aux solutions polyvalentes traditionnelles, de sorte que les ingénieurs mécaniciens et les spécialistes de la thermique peuvent rapidement créer la conception thermique optimale.
Simcenter Culgi helps product development and material scientists to design new materials with the desired properties along the complete life cycle from inception, to process development, logistics, and market analysis on a digital platform.
Simcenter SPH Flow is rapid meshless computational fluid dynamics (CFD) tool that provides designers and analysts a fully integrated environment. It enables sophisticated CFD earlier in the development cycle to deliver more competitive products in less time and cost.
Digitally validate Li-ion cell designs by leveraging detailed geometrical cell specifications and cell performance simulation.