Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Flotherm XT est une solution de simulation thermique unique et primée, combinant l’ADN du logiciel d’analyse thermique Simcenter Flotherm, leader sur le marché, et la technologie de mécanique des fluides numérique (MFN) de Simcenter FloEFD. Flotherm XT gère facilement les systèmes électroniques complexes et de grande taille, en réduisant considérablement les délais de traitement par rapport aux solutions polyvalentes traditionnelles, de sorte que les ingénieurs mécaniciens et les spécialistes de la thermique peuvent rapidement créer la conception thermique optimale.
Une riche bibliothèque SmartParts géométrique et non géométrique fournit aux utilisateurs un ensemble complet des composants les plus populaires, facilitant la création rapide et précise d’un modèle. FloTHERM XT fonctionne directement avec la géométrie native MCAD et prend en charge les géométries arbitraires non alignées et courbes pour les facteurs de forme non standard, les nouvelles conceptions de dissipateurs thermiques, les circuits imprimés inclinés, les soufflantes radiales, etc.
Le module FLOEDA Bridge offre une interface directe facile à utiliser et intuitive pour Mentor Xpedition, tandis que les formats ODB++ et IPC2581 prennent en charge Cadence, Zuken et Altium, et vous permettent ainsi de gagner du temps en exploitant les données EDA existantes, quelle que soit la manière dont la conception originale a été créée.
En savoir plus :
Fans 101: Thermal Design Considerations (Considérations de conception thermique)
Flotherm XT est une solution de simulation thermique unique et primée, combinant l’ADN du logiciel d’analyse thermique Simcenter Flotherm, leader sur le marché, et la technologie de mécanique des fluides numérique (MFN) de Simcenter FloEFD. Flotherm XT gère facilement les systèmes électroniques complexes et de grande taille, en réduisant considérablement les délais de traitement par rapport aux solutions polyvalentes traditionnelles, de sorte que les ingénieurs mécaniciens et les spécialistes de la thermique peuvent rapidement créer la conception thermique optimale.
Une riche bibliothèque SmartParts géométrique et non géométrique fournit aux utilisateurs un ensemble complet des composants les plus populaires, facilitant la création rapide et précise d’un modèle. FloTHERM XT fonctionne directement avec la géométrie native MCAD et prend en charge les géométries arbitraires non alignées et courbes pour les facteurs de forme non standard, les nouvelles conceptions de dissipateurs thermiques, les circuits imprimés inclinés, les soufflantes radiales, etc.
Le module FLOEDA Bridge offre une interface directe facile à utiliser et intuitive pour Mentor Xpedition, tandis que les formats ODB++ et IPC2581 prennent en charge Cadence, Zuken et Altium, et vous permettent ainsi de gagner du temps en exploitant les données EDA existantes, quelle que soit la manière dont la conception originale a été créée.
En savoir plus :
Fans 101: Thermal Design Considerations (Considérations de conception thermique)
Efficiently using electronics cooling CFD simulation and FEA analysis
Comment utiliser les tests thermiques en régime transitoire, la simulation du refroidissement de l'électronique et l'étalonnage des modèles pour am...
Considérations relatives à la conception thermique des capteurs des véhicules autonomes et des systèmes de fusion de capteurs par simulation CFD.
Découvrez comment modéliser les traversées thermiques rapidement et avec précision afin d'optimiser vos processus de conception PCB.