Simcenter Flomaster

Simcenter system simulation software

Simcenter Flomaster

Assurez la sûreté et l’efficacité dans la conception et la performance de systèmes fluides complexes de toute taille à l’aide de l’outil de simulation thermo-fluidique au niveau du système. Simcenter Flomaster permet aux ingénieurs de simuler et d’optimiser virtuellement les écoulements de fluide pour garantir des performances efficaces dans les systèmes gazeux, liquides ou à deux phases. Exécuté au début du cycle de développement, ce processus peut améliorer vos délais de mise sur le marché et réduire vos coûts en remédiant aux problèmes au moment où les changements peuvent être les plus efficaces.

Notre produit fournit des données empiriques intégrées, une vaste bibliothèque de composants et d’exemples de systèmes pour accroître la productivité de l’ingénierie. Les solveurs en régime permanent et en régime transitoire permettent de dimensionner rapidement les composants, d’étudier la pression, la température et le débit dans tout le système et de surveiller les problèmes de performance du système dans des conditions réelles de fonctionnement, par exemple une situation de surpression. Dans le cadre d’un processus d’ingénierie de grande envergure, Simcenter Flomaster est étroitement couplé avec Simcenter FLOEFD, lorsque des détails supplémentaires sont nécessaires pour un composant donné, et avec d’autres outils au niveau du système grâce à l’interface de Maquette fonctionnelle (FMI) pour une analyse complète du système.


En savoir plus :

Flomaster pour la vitesse

Flomaster pour la flexibilité

Flomaster pour la précision

Simcenter Flomaster

Assurez la sûreté et l’efficacité dans la conception et la performance de systèmes fluides complexes de toute taille à l’aide de l’outil de simulation thermo-fluidique au niveau du système. Simcenter Flomaster permet aux ingénieurs de simuler et d’optimiser virtuellement les écoulements de fluide pour garantir des performances efficaces dans les systèmes gazeux, liquides ou à deux phases. Exécuté au début du cycle de développement, ce processus peut améliorer vos délais de mise sur le marché et réduire vos coûts en remédiant aux problèmes au moment où les changements peuvent être les plus efficaces.

Notre produit fournit des données empiriques intégrées, une vaste bibliothèque de composants et d’exemples de systèmes pour accroître la productivité de l’ingénierie. Les solveurs en régime permanent et en régime transitoire permettent de dimensionner rapidement les composants, d’étudier la pression, la température et le débit dans tout le système et de surveiller les problèmes de performance du système dans des conditions réelles de fonctionnement, par exemple une situation de surpression. Dans le cadre d’un processus d’ingénierie de grande envergure, Simcenter Flomaster est étroitement couplé avec Simcenter FLOEFD, lorsque des détails supplémentaires sont nécessaires pour un composant donné, et avec d’autres outils au niveau du système grâce à l’interface de Maquette fonctionnelle (FMI) pour une analyse complète du système.


En savoir plus :

Flomaster pour la vitesse

Flomaster pour la flexibilité

Flomaster pour la précision

Empowering graduates to deliver a better tomorrow

Simcenter for Educators

Simcenter for Educators

Simcenter offers dedicated bundles for academic institutions to fill the current skills gaps and meet job market demand.

Success story présentée

OGE leverages 1D CFD to design safe gas infrastructure and assess readiness for energy transition

Using Simcenter Flomaster to capture gas flow dynamics to reduce safety risks

En savoir plus

Webinaire à la demande

1D CFD and stress analysis to ensure plant safety in energy and process industries

Increasing profitability by maximizing efficiency and plant safety

Regarder le webinaire