Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Évitez au maximum de créer des prototypes coûteux et mettez plus rapidement vos produits sur le marché, grâce à des fonctionnalités de simulation d’ingénierie avancées.
Application de simulation d’ingénierie sophistiquée pour la création, la modification, l’importation et la réutilisation de modèles à éléments finis orientés maillage représentant des produits ou systèmes complexes. Vous pouvez utiliser Femap pour modéliser des composants, des assemblages ou des systèmes, et pour déterminer leur réponse comportementale dans un environnement d’exploitation donné.
En outre, Femap offre de puissantes fonctionnalités de visualisation et d’évaluation graphiques des résultats, qui sont basées sur les données. Vous pouvez utiliser Femap en combinaison avec une large gamme de systèmes de CAO et de solveurs par éléments finis – dont l’application leader du secteur NX Nastran – pour créer une solution complète d’ingénierie assistée par ordinateur qui vous aidera à être sûr que les performances réelles de vos produits seront conformes à vos prévisions.
Évitez au maximum de créer des prototypes coûteux et mettez plus rapidement vos produits sur le marché, grâce à des fonctionnalités de simulation d’ingénierie avancées.
Application de simulation d’ingénierie sophistiquée pour la création, la modification, l’importation et la réutilisation de modèles à éléments finis orientés maillage représentant des produits ou systèmes complexes. Vous pouvez utiliser Femap pour modéliser des composants, des assemblages ou des systèmes, et pour déterminer leur réponse comportementale dans un environnement d’exploitation donné.
En outre, Femap offre de puissantes fonctionnalités de visualisation et d’évaluation graphiques des résultats, qui sont basées sur les données. Vous pouvez utiliser Femap en combinaison avec une large gamme de systèmes de CAO et de solveurs par éléments finis – dont l’application leader du secteur NX Nastran – pour créer une solution complète d’ingénierie assistée par ordinateur qui vous aidera à être sûr que les performances réelles de vos produits seront conformes à vos prévisions.
Les industriels cherchent à rendre leurs produits à la fois plus légers et plus solides, ce qui les conduit à utiliser davantage de matériaux composites. Grâce au développement continu de modèles de matériaux et de types d’éléments, Simcenter est à la pointe de l’analyse des composites. Il accélère tout le processus de simulation de matériaux composites stratifiés en établissant une connexion parfaite avec la conception des composites, des solveurs précis et un post-traitement complet.
Simcenter offre un logiciel de mécanique des fluides numérique de pointe, qui vous permet de simuler presque tous les problèmes d’ingénierie impliquant des flux de liquides, de gaz ou d’une combinaison des deux, ainsi que tous les phénomènes physiques associés.
Dans tous les secteurs d’activité, il est capital de comprendre comment un composant ou un assemblage réagit aux contraintes ou aux vibrations. Les produits et les matériaux sont de plus en plus complexes, les ingénieurs ont donc besoin d’outils qui vont au-delà des analyses statiques linéaires. Simcenter regroupe dans un même environnement utilisateur toutes les solutions dont vous avez besoin pour résoudre une grande variété de problèmes d’analyse structurelle.
Simcenter inclut des fonctionnalités de simulation thermique complètes ultra-modernes pour vous aider à comprendre les caractéristiques thermiques de votre produit et ainsi adapter votre solution de gestion thermique et optimiser vos performances.
Efficiently mesh your models using extensive modeling functions for automatic and manual mesh generation of 1D, 2D and 3D elements in addition to numerous techniques for the application of loads and boundary conditions. User-defined geometry edits, mesh and boundary conditions are all associated to the base design, which means when the base design geometry changes, you can rapidly update your model. This approach greatly reduces downstream modeling time, which results in huge time savings across a project’s many design-analysis iterations.
How can I reduce material in a component or change its properties while ensuring it continues to meet performance targets? Simcenter delivers engineering optimization techniques that can help you answer these this question by systematically searching for the best design that satisfies certain criteria. Reduce component weight or find the right combination of parameters to improve product performance through comprehensive topology, geometry, and parameter optimization capabilities.
Réduisez le temps de préparation des modèles d'analyse et passez plus de temps à évaluer les résultats. Passez rapidement de données géométriques multi-CAO à un modèle d'analyse complet et prêt à l'emploi en utilisant des outils uniques pour l'édition de la géométrie IAO, le maillage complet, la gestion des assemblages d'éléments finis, les environnements de solveur multi-CAO et le post-traitement. Générez des rapports de résultats de simulation encore plus rapidement.
As companies increase their reliance on simulation, they are seeking ways to speed-up the analysis process and increase simulation throughput. One way to increase simulation throughput is to capture repetitive CAE processes, standardize them, and then automate them. Simcenter allows you to capture the expertise of senior analysts and make it available for junior engineers in your organization to use in the form of wizards or templates.
Short video showcasing new capabilities in Simcenter Femap 2021.1 around solver support, specifically Analysis Filtering.
Short video showcasing new capabilities in Simcenter Femap 2021.1 around meshing, specifically the Mesh Control Explorer
Short video showcasing new capabilities in Simcenter Femap 2021.1 around meshing, specifically hex mesh updating.
Short video showcasing new capabilities in Simcenter Femap 2021.1 around solver support enhancements, specifically MSC SOL 400.
PlySim Ltd is a leading Composite Engineering Consultancy and Software Developer with expertise in Composite Design and Finite Element Analysis. Our focus is to provide advanced composite modeling and analysis solutions integrated into Finite Element Pre/Post Processors such as FEMAP.
FEMPLY is a Composite Ply-Based Modelling tool fully integrated into Siemens’ FEMAP Pre/Post-processor offering fast, efficient and simple definition of complex component layups. Making use of FEMAP’s Global Ply capabilities, FEMPLY enables the tabular definition of whole component laminate schedules more closely following manufacturing processes within a simple, intuitive user interface. Multiple plies may be edited in one operation and may be re-mapped onto a new mesh or after mesh refinement. A single definition of Laminate Properties, Failure Theorem and Offsets can be applied all Composite Property sets.
FEMPLY offers FEMAP users a low-cost ply-based modeling solution with fast and efficient handling of complex layups. When used with FEMAP, the product offers a significantly cheaper way into ply-based modeling than alternative products.
The FEMPLY Product range is due to be augmented later in the year by the release of FEMPLY Pro which offers all the benefits of FEMPLY Express with the addition of Ply Draping algorithms and Flat Pattern export.
The SDC Verifier or Structural Design Code Verifier is a program to help verify structures in accordance with required building and safety standards.
SDC Verifier already includes predefined standards on fatigue, stiffener and plate buckling, beam member checks, joint checks and weld, such as ANSI/AISC 360-10, API 2A RP, ISO 19902, Norsok N004, DIN15018, Eurocode 3, FEM 1.001, ABS 2004, ABS 2014, DNV RP-C201 2010, DNV CN30/1995. Check the full list of implemented standards.
Advanced Report Generation System
The creation of complete structural reports becomes a lot easier with the wizard-based report generation system. The full calculation procedure can be quickly documented with standard reports and fully customized with the “report designer”.
Save all settings in a report profile and the model properties, the complete calculation results, and the different checks can be easily generated or regenerated. Reviewing the effect of design changes has never been easier, just regenerate the report and compare the results.
Last but not least is the “open as a template” function that offers the possibility to re-use the full calculation procedure including the documentation on another Femap model.
RecurDyn is interdisciplinary, computer-aided engineering (CAE) software package whose primary function is the simulation of Multi-Body Dynamics (MBD) of assemblies in motion while offering multi-physics solutions.
RecurDyn is CAE software that is focused on Multi-Body Dynamics (MBD) while also offering multi-physics solutions. The RecurDyn technology has superior calculation efficiency because it is based on a recursive formulation. The core is Multi-Flexible Body Dynamics (MFBD) which combines a multibody dynamics solver and a nonlinear finite element method solver at the integrator level. RecurDyn supports other multidisciplinary CAE technologies such as control system modeling and nonlinear system-level optimization. RecurDyn provides the efficiency gains of process automation through a wide variety of application toolkits. Users can create their own custom applications using the bundled ProcessNet environment.
RecurDyn provides a unique MFBD analysis capability that combines MBD with Finite Element Analysis (FEA) methods in order to simulate moving assemblies of rigid and flexible bodies. The user can determine the detailed dynamic stress and strain within the context of a system-level analysis, including the time-varying inertial forces.
There are two types of flexible bodies that are supported with MFBD. The first type of flexible body (RFlex) is a simplified representation that is based on modal data generated by external FEA software. FFlex flexible bodies are based upon an FE mesh, where all nodal DOFs are retained.
Fatigue damage is one of the most common causes of structural failure and can lead to disastrous outcomes. Therefore, the prediction of structural fatigue life is essential in modern product design.
Pro-EMFATIC for Simcenter Femap is a comprehensive fatigue analysis software package built on widely used fatigue calculation methods. P-EF calculates structural life, cumulative fatigue damage, and safety factors. The stress and strain data used for fatigue calculations can be taken directly from Simcenter Femap. The durability results can be stored back into Simcenter Femap and can be displayed using Simcenter Femap post-processing capability. It also provides add-on capabilities that allow users to calculate fatigue results using the test measurements or the analytical values from non-Femap solutions.
The ADINA System offers a one-system program for comprehensive finite element analysis of structures, fluids, heat transfer, electromagnetics and multiphysics, all used by one graphical user interface.
The ADINA solver can be used with Simcenter 3D and Femap pre/post, so NX Nastran customers can seamlessly migrate from SOL 601/701 to ADINA without changing their workflow. Many NX Nastran customers have already smoothly migrated from SOL 601/701 to ADINA. These customers are pleased with the smooth migration and the additional solution capabilities now available to them in the ADINA solver.