Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Afin de prédire les performances réelles de votre produit, vous avez besoin d’outils de simulation qui prennent en compte tous les critères physiques qui auront une influence sur ses performances pendant sa durée de vie opérationnelle, y compris ceux qui dépassent les limites des disciplines d’ingénierie traditionnelles. Pour améliorer votre produit, vous devez être en mesure de prédire comment ses performances vont évoluer en fonction des modifications apportées aux différents paramètres de conception.
Simcenter STAR-CCM+ est une solution multiphysique complète pour la simulation de produits et de conceptions dans des conditions réelles. Simcenter STAR-CCM+ est la seule solution qui intègre l’étude et l’optimisation automatisées des conceptions dans le kit d’outils de simulation de chaque ingénieur, et permet d’explorer avec efficacité tout l’espace de conception au lieu de se limiter à des scénarios de conception ponctuels.
Les connaissances supplémentaires acquises à l’aide de STAR-CCM+ pour guider votre processus de conception vous permettent de créer des produits plus innovants qui dépassent les attentes des clients.
Afin de prédire les performances réelles de votre produit, vous avez besoin d’outils de simulation qui prennent en compte tous les critères physiques qui auront une influence sur ses performances pendant sa durée de vie opérationnelle, y compris ceux qui dépassent les limites des disciplines d’ingénierie traditionnelles. Pour améliorer votre produit, vous devez être en mesure de prédire comment ses performances vont évoluer en fonction des modifications apportées aux différents paramètres de conception.
Simcenter STAR-CCM+ est une solution multiphysique complète pour la simulation de produits et de conceptions dans des conditions réelles. Simcenter STAR-CCM+ est la seule solution qui intègre l’étude et l’optimisation automatisées des conceptions dans le kit d’outils de simulation de chaque ingénieur, et permet d’explorer avec efficacité tout l’espace de conception au lieu de se limiter à des scénarios de conception ponctuels.
Les connaissances supplémentaires acquises à l’aide de STAR-CCM+ pour guider votre processus de conception vous permettent de créer des produits plus innovants qui dépassent les attentes des clients.
Grâce aux logiciels d’exploration de la conception, la simulation franchit un nouveau cap. En effet, les utilisateurs peuvent désormais déterminer les valeurs de variables qui permettront de créer des conceptions de produits aux performances exceptionnelles.
Significantly improving a battery design across its whole operating range is a challenging task, and involves the simultaneous optimization of numerous parameters. Simcenter provides a complete simulation environment for the analysis and design of the electrochemical system and detailed geometry of individual battery cells.
Simcenter offre un logiciel de mécanique des fluides numérique de pointe, qui vous permet de simuler presque tous les problèmes d’ingénierie impliquant des flux de liquides, de gaz ou d’une combinaison des deux, ainsi que tous les phénomènes physiques associés.
Within a single CFD software environment, Simcenter empowers users to simulate not only a broad range of physics but also a broad range of body and mesh motions to accurately capture your physics. With our motion models for CFD simulations, you can simulate real-world performance of moving, overlapping objects with overset meshing, predict dynamic 6-DOF motion of bodies, understand multi-physics interactions to model performance ‘as installed’, easily drive geometric changes for design exploration, easily predict rotating/translating machine behavior and define sophisticated motions to accurately replicate machine operations.
Accurately representing the physical behavior of the different fluid and solid phases is key to capturing the real-world performance of your product. Simcenter offers a variety of both Eulerian and Lagrangian modeling capabilities to suit your multiphase flow simulation software needs.
The discrete element method (DEM) can be used to simulate the motion of a large number of interacting discrete objects (particles), such as the granular flow of aggregates, food particles, metal powders, tablets and capsules, and wheat or grass. Simcenter is the first commercial engineering simulation tool to include a DEM capability that is fully coupled with numerical flow simulation.
Computational rheology is used to model non-Newtonian or viscoelastic materials in industrial problems. The rheology solver accurately resolves the dominant physics of complex rheological material flow and helps predict their behavior.
Simcenter inclut des fonctionnalités de simulation thermique complètes ultra-modernes pour vous aider à comprendre les caractéristiques thermiques de votre produit et ainsi adapter votre solution de gestion thermique et optimiser vos performances.
Digitally validate Li-ion cell design including geometrical cell specifications and cell performance with battery CFD simulation. Extensive components of a battery cell are available, as well as a material database to support the user in model development using CFD analysis.
Couple to other simulation tools through dedicated interfaces, or an intuitive API. This enables the multi-physics simulations with different time scales ranging from microseconds to thousands of seconds, providing faster and more accurate analyses and shorter turnover times for development and assessment of complex designs
Comprehensive analytical models include all aspects of the design of electric machines, including thermal, electromagnetic and drive control. Of particular importance is the efficient utilization, and even elimination, of magnets. Our simulation tools are structured to give seamless design capability over the entire range of permanent-magnet machines and the alternatives including hybrid combinations and covers the entire range of power, voltage, and speed used in vehicle systems.
Engine simulations involve moving components, multiphase flow, combustion and heat transfer. You no longer have to be an expert user to simulate internal combustion engines: using an application-specific workflow and simplified interface allows you to set up engine simulations quickly and easily. Expert users can use those simulations as the starting point for performing more complicated multiphysics engine simulations that exploit the full range of Simcenter STAR-CCM+ simulation capabilities.
Almost all real-world engineering problems ultimately depend on the interaction between fluids and solid structures. Simcenter STAR-CCM+ offers both finite volume (FV)-based computational fluid dynamics and finite element (FE)-based computational solid mechanics (CSM) in an easy-to-use single integrated user interface. Using this approach you can solve static, quasi-static, and dynamic problems including those with nonlinear geometry and multiple parts using bonded and small sliding contacts.
Cape Horn Engineering optimize designs for cutting edge vessels using full-scale CFD technology
You’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
As the oil and gas industry comes to terms with “lower for longer” prices, operators are seeking to optimize production efficiency. Put simply, int...
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
EMA Engineering and Consulting uses Simcenter STAR-CCM+ to ensure safety and comfort of buildings