Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Aérospatiale & Défense
Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Explorer l’industrieAutomobile et Transports
Integration of mechanical, software and electronic systems technologies for vehicle systems
Explorer l’industrieBiens de consommation & Distribution
Innovation produit grâce à la gestion efficace et intégrée des formulations, du packaging et des procédés de fabrication
Explorer l’industrieÉlectronique & semi-conducteurs
Le développement de nouveaux produits exploite les données pour améliorer la qualité et la rentabilité tout en réduisant les délais de mise sur le marché et les coûts.
Explorer l’industrieÉnergie et services publics
Supply chain collaboration in design, construction, maintenance and retirement of mission-critical assets
Explorer l’industrieHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryConstructions mécaniques et équipements lourds
Integration of manufacturing process planning with design and engineering for today’s machine complexity
Explorer cette industrieInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustrySecteur maritime
Innovation dans la construction navale pour réduire de façon durable le coût de développement des futures flottes
Explorer l’industrieMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryAppareils Médicaux et Produits Pharmaceutiques
« Innovation produit personnalisée » grâce à la digitalisation, pour répondre à la demande du marché et réduire les coûts
Explorer l’industrieSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software AEM
Siemens Digital Industries Software AEM
D-Cubed Assembly Engineering Manager (AEM) enables software applications to prototype the motion of assemblies and mechanisms more realistically, and accurately predict how parts interact as they collide and transmit motion. AEM takes account of the mass properties of parts and the effects of external forces and mechanical devices, such as motors.
End-users save time and costs by verifying the function of virtual assemblies and mechanisms, reducing both design errors and the need to produce expensive physical prototypes. Direct interaction with the geometric model with little or no model preparation means that end-users do not have to be motion simulation experts.
Available as a software component, this motion simulation technology is integrated at the core of a geometric modeling application, providing end-users with motion simulation tools without the need for expensive, complex and less well-integrated motion simulation modules.
D-Cubed Assembly Engineering Manager (AEM) enables software applications to prototype the motion of assemblies and mechanisms more realistically, and accurately predict how parts interact as they collide and transmit motion. AEM takes account of the mass properties of parts and the effects of external forces and mechanical devices, such as motors.
End-users save time and costs by verifying the function of virtual assemblies and mechanisms, reducing both design errors and the need to produce expensive physical prototypes. Direct interaction with the geometric model with little or no model preparation means that end-users do not have to be motion simulation experts.
Available as a software component, this motion simulation technology is integrated at the core of a geometric modeling application, providing end-users with motion simulation tools without the need for expensive, complex and less well-integrated motion simulation modules.
High accuracy: AEM accuracy satisfies the rigorous demands of the engineering design process. Accurate 3D contacts are automatically computed between all permutations of points, edges, and faces of any geometric type, including complex freeform geometry.
Interactive Performance: High performance provides immediate feedback of simulation results, enabling users to interactively investigate the function of a mechanism by dragging constituent parts, or to prototype successful physical assembly/disassembly processes.
AEM enables the motion of assemblies and mechanisms to be simulated with a high degree of realism. Simulations can take account of gravity and a range of forces and devices, such as torques, linear and torsional springs, linear and rotary motors and conveyors.
Assembly parts can be selected and moved interactively during a simulation, for example to verify assembly/disassembly processes. The values of forces can be updated, making it possible to assess how the quantitative interaction of forces affects the behavior of a mechanism.
Subscribe to PLM Components updates
Nous sommes désolés, mais nous n'avons pas été en mesure de saisir votre validation. Veuillez réessayer.
Merci de vous être inscrit ! C'est la première fois que vous vous inscrivez ? N'oubliez pas de vérifier votre e-mail pour confirmer votre inscription.
Contactez-nous
Support technique produit
Préférences de communication
Bureaux dans le monde