Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Model Based Definition permet de produire une définition numérique complète d’un produit au sein d’un modèle 3D, remplaçant ainsi un dessin traditionnel. En faisant du modèle la source unique de vérité, les équipes chargées des produits peuvent gagner un temps précieux en incorporant les informations sur les produits et les processus et s’assurer que l’intention est complètement capturée et associée au modèle. Par rapport aux flux de travail axés sur le dessin, NX réduit le temps consacré à la documentation technique, pilote les outils en aval pour la validation et la fabrication, et réduit les modifications tardives et la quantité de produits mis au rebut. Avec une seule source d’informations sur les cotes et les tolérances, il n’y a pas de risque de différences entre les dessins et les modèles. En outre, les modèles 3D annotés sont plus faciles à comprendre que les dessins complexes, ce qui réduit les besoins de formation et les risques d’erreurs.
Model Based Definition permet de produire une définition numérique complète d’un produit au sein d’un modèle 3D, remplaçant ainsi un dessin traditionnel. En faisant du modèle la source unique de vérité, les équipes chargées des produits peuvent gagner un temps précieux en incorporant les informations sur les produits et les processus et s’assurer que l’intention est complètement capturée et associée au modèle. Par rapport aux flux de travail axés sur le dessin, NX réduit le temps consacré à la documentation technique, pilote les outils en aval pour la validation et la fabrication, et réduit les modifications tardives et la quantité de produits mis au rebut. Avec une seule source d’informations sur les cotes et les tolérances, il n’y a pas de risque de différences entre les dessins et les modèles. En outre, les modèles 3D annotés sont plus faciles à comprendre que les dessins complexes, ce qui réduit les besoins de formation et les risques d’erreurs.
30-day free trial. Start designing in minutes.
Start designing with your free trial of NX Cloud Connected Products and learn how you can develop world-class products using powerful NX CAD capabilities. NX Cloud Connected Products deliver the high-performance design capabilities of NX, the leading solution for product design. Our free, online trial lets you try any of our NX Cloud Connected Products before you buy. No installation required; start designing in minutes.
Not every project begins with a clean sheet. Convert to PMI automatically converts drawing views and objects to corresponding model views and PMI objects saving tremendous time when leveraging legacy data. With Convert to PMI, you can use legacy drawings to add intelligence to 3D models quickly and easily. Convert to PMI is highly customizable with options to convert entire drawings or individual sheets, views and annotation objects. A conversion report provides a detailed summary results. Convert to PMI enables support for processes based on 3D models with much lower cost and higher quality of data.
People are familiar with 2D drawings and use them as a means of defining a finished product. 2D drawings contain standard symbology that is universally understood and interpreted. However, in some cases, the existence of multiple, redundant data required to define a manufactured part can lead to deviations in the final 3D form. Interpretation errors, duplication errors or revision inconsistencies can contribute to costly mistakes that quickly translate into lower quality and productivity.
The use of 2D drawings for the purpose of communicating downstream production requirements adds an unnecessary burden to the product development cycle. A simple change in the product definition not only requires updated 3D digital data, but also necessitates numerous engineering changes to all 2D documentation associated with the product. Since it takes time to maintain this documentation, the lifecycle for implementing a product change grows with the extent of its associated 2D data.
Product teams can capture and share engineering requirements within the 3D model, thereby permitting full utilization of the design intent, eliminating the need for 2D drawings and ensuring that the final product complies with its engineering specifications.
Dividing the model into three segments enabled CPI-ENG engineers to work concurrently on one large assembly
See all Success StoriesRegister for the upcoming EAP program for Siemens NX. Tell us what you need from NX to be able to achieve your goals.
Ensuring a quality release you can rely on
4th-6th June 2019, Eurexpo Lyon. Retrouvez-nous sur le stand D12 du salon 3D Print, salon dédié à la fabrication additive, pour découvrir comment S...
Discover how Model Based Definition accelerates product development processes