Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Nos produits permettent une approche multidisciplinaire de la conception de machines, qui supprime les barrières entre les ingénieurs en électricité, en mécanique et en automatisation. Nous continuons à révolutionner le processus de conception de machines en vous aidant à concevoir plus rapidement et avec une meilleure qualité. Mechatronics Concept Designer fournit une solution de bout en bout qui permet une collaboration multidisciplinaire, une réutilisation des connaissances existantes, une réduction des délais de mise sur le marché et une meilleure prise de décision, du concept jusqu’à l’évaluation de la production.
Nos produits permettent une approche multidisciplinaire de la conception de machines, qui supprime les barrières entre les ingénieurs en électricité, en mécanique et en automatisation. Nous continuons à révolutionner le processus de conception de machines en vous aidant à concevoir plus rapidement et avec une meilleure qualité. Mechatronics Concept Designer fournit une solution de bout en bout qui permet une collaboration multidisciplinaire, une réutilisation des connaissances existantes, une réduction des délais de mise sur le marché et une meilleure prise de décision, du concept jusqu’à l’évaluation de la production.
You can trace customer requirements all the way through to a finished design using systems engineering principles. A functional model provides a common language for mechanical, electrical and automation disciplines to work together in parallel, which helps you deliver designs faster and with fewer integration issues late in your design process.
The output of Mechatronics Concept Designer can be used directly by multiple disciplines to continue to refine the designs without the need to re-master the data.
Mechatronics Concept Designer has easy-to-use modeling and simulation which allows you to quickly create and validate alternative design concepts early in the development cycle. Unlike a model based tool, MCD allows you not only to see what it looks like, but validate that it works. While model centric tools show you the geometry and allow you to model the parts, we go further and allow you to validate that your product works before you build it. This validation is enabled by the re-use library, from which you can quickly add data to the functional model. This data includes joints, motion, sensors, actuators, collision behavior, and other kinematic and dynamic properties for each component. This allows a physics-based, interactive simulation to verify machine operation. This verification helps you detect and correct errors in the digital model.
Siemens PLM Software solution enables Festo to reduce development time by up to 30 percent
See all Success StoriesYou’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
4th-6th June 2019, Eurexpo Lyon. Retrouvez-nous sur le stand D12 du salon 3D Print, salon dédié à la fabrication additive, pour découvrir comment S...