Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Marine Engineering englobe la conception et la construction de navires et de structures maritimes. Cette solution prend en charge toutes les étapes de la conception de manière totalement intégrée. Elle est utilisée à chaque phase de la conception et de la construction d'un navire, du concept à la fabrication, en passant par l'exploitation et la gestion optimisée du cycle de vie des services.
Marine Engineering englobe la conception et la construction de navires et de structures maritimes. Cette solution prend en charge toutes les étapes de la conception de manière totalement intégrée. Elle est utilisée à chaque phase de la conception et de la construction d'un navire, du concept à la fabrication, en passant par l'exploitation et la gestion optimisée du cycle de vie des services.
Basic Vessel Design fournit la définition préliminaire d'un modèle de navire en 3D afin d'obtenir les rapports et les mises en plan requis pour l'approbation des sociétés de classification. Il permet également de définir rapidement les éléments de structure et d'aménagement en 3D. Cette capacité couvre la géométrie globale, les attributs et l'échantillonnage d'une manière extrêmement efficace.
La majeure partie du coût du navire est engagée dans la phase initiale de conception du navire, où la propagation rapide des modifications de conception et une grande précision sont requises. La conception initiale comprend les formes de la coque, la disposition générale et les calculs d'architecture navale, le tout intégré aux autres disciplines de conception, ce qui garantit l'intégrité des données, la propagation rapide des modifications, l'accès multi-utilisateurs et la réutilisation des informations dans les étapes ultérieures.
Gérez tous les aspects pertinents de la conception et de la production des systèmes électriques des navires. Créez des schémas électriques pour modéliser les équipements électriques, créez des dispositions d'équipements et de chemins de câbles en 2D ou 3D, calculez la taille des câbles, acheminez-les, définissez les terminaisons de câbles, gérez les signaux d'instrumentation et de contrôle, et générez différents types de rapports et de mises en plan.
Une bonne intégration PLM pour la construction navale prend en compte toutes les disciplines de la construction navale et toutes les informations associées à la fabrication et au cycle de vie des navires. L'intégration avancée FORAN-PLM est une solution qui offre une communication efficace des informations, des processus, des systèmes et des bases de données pendant la conception, la production et l'exploitation des navires.
L'intégration FORAN-PLM permet une intégration transparente et intègre des solutions aux exigences les plus strictes liées à l'alignement de la nomenclature entre les différents systèmes d'entreprise.
Gérez la conception et la production de navires dans des environnements complexes et distribués, avec de nombreux agents travaillant simultanément, tout en respectant les restrictions de sécurité nécessaires. Cette question est particulièrement cruciale dans le domaine naval. L'intégrité des informations et la sécurité font qu'il est impossible de travailler sans un contrôle efficace des modifications et de l'accès à toutes les données techniques dans le domaine de la construction navale.
FORAN Hull Structure fournit une solution complète pour la définition du modèle 3D de la structure et la génération automatique de toutes les informations requises pour la fabrication et la production.
Intégrez l'équipement des navires avec un ensemble complet de fonctions avancées qui gèrent les équipements, les distributeurs et la conception et la fabrication des structures auxiliaires connexes. FORAN Machinery & Outfitting poursuit le processus de conception en incorporant tous les aspects liés à l'équipement, à la tuyauterie, aux conduits CVC et aux structures auxiliaires dans la même base de données centrée sur le projet et utilisée pour la structure du navire.
L'application FORAN Drafting & Mechanical CAD permet de générer tous les types de mises en plan à partir du modèle 3D du projet de toutes les disciplines de conception FORAN. La cohérence entre le modèle et les mises en plan connexes est assurée, ce qui permet de conserver la possibilité de les régénérer après toute mise à jour du modèle 3D.
La solution FORAN Virtual Reality donne accès au modèle 3D du navire développé dans FORAN, en tirant parti des dernières technologies. La visualisation et la navigation dans le modèle peuvent être gérées à partir de différents dispositifs (environnement à vue unilatérale, simulateur complexe à parois multiples comme l'environnement CAVE ou le visiocasque) et à de nombreuses fins (telles que l'examen de la conception, la simulation des opérations, l'ergonomie, le marketing), grâce à notre outil de réalité virtuelle pour la construction navale. Les avantages sont visibles lors de la fabrication et la construction, où de nombreuses erreurs coûteuses peuvent être facilement évitées.