Le développement de nouveaux produits exploite les données pour améliorer la qualité et la rentabilité tout en réduisant les délais de mise sur le marché et les coûts.
Explorer l’industrieÉnergie et services publics
Supply chain collaboration in design, construction, maintenance and retirement of mission-critical assets
Explorer l’industrieHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryConstructions mécaniques et équipements lourds
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
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryAppareils Médicaux et Produits Pharmaceutiques
« Innovation produit personnalisée » grâce à la digitalisation, pour répondre à la demande du marché et réduire les coûts
Explorer l’industrieSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Conception et simulation de lignes de presse
Siemens Digital Industries Software Conception et simulation de lignes de presse
Tecnomatix® Press Line Simulation est un logiciel innovant pour la conception, la programmation, l’analyse et la simulation de presses à transfert multipostes. Concevoir et simuler numériquement l’intégralité du processus de formage de tôles permet de préparer toutes les opérations nécessaires et de les optimiser virtuellement dès la phase de planification. Ainsi, le logiciel fournit des informations précieuses aux concepteurs et planificateurs, bien avant que les composants ne soient réellement produits.
Tecnomatix® Press Line Simulation est un logiciel innovant pour la conception, la programmation, l’analyse et la simulation de presses à transfert multipostes. Concevoir et simuler numériquement l’intégralité du processus de formage de tôles permet de préparer toutes les opérations nécessaires et de les optimiser virtuellement dès la phase de planification. Ainsi, le logiciel fournit des informations précieuses aux concepteurs et planificateurs, bien avant que les composants ne soient réellement produits.
Tecnomatix software's Press Line Simulation solution enables the design of completely validated dies. You can easily define die kinematics, including translation, rotation, limits and stop values, as well as linear, rotary, filling slider, crank slider, and drag link cams during die design, which can be captured in a die tooling library for re-use. Collisions within the die can be calculated for location and penetration depth, and detailed reports allow for the analysis of collision details.
Tecnomatix Press Line Simulation supports all of the tasks necessary for the successful planning of complex press lines, including loading of press motion curves, die and panel loading, collision checking, throughput and stroke rate optimization, part transfer, and offline programming. Today's complex press systems can only be optimized using simulation that is integrated with available press controllers for the most accurate planning results possible. This helps maximize the utilization of the press system during production.
Tecnomatix Press Line Simulation enables simulation of the complete sheet metal forming process from material flow and die motion to transfer equipment operation and die changeover, helping you to optimize press timing, synchronization and throughput. Available interfaces to Siemens SIMOTION® and other press controllers allow for easy data transfer from the press line simulation model so that the real application can be visualized and the entire press system can be virtually commissioned prior to production.
Computer-simulated production planning reduces costs, permits optimal use of resources and minimizes problems at startup
En savoir plus See all Success StoriesAbonnez-vous aux mises à jour de [[global-preference-center-interest-placeholder]]
Nous sommes désolés, mais nous n'avons pas été en mesure de saisir votre validation. Veuillez réessayer.
Merci de vous être inscrit ! C'est la première fois que vous vous inscrivez ? N'oubliez pas de vérifier votre e-mail pour confirmer votre inscription.
Contactez-nous
Support technique produit
Préférences de communication
Bureaux dans le monde