Logiciel NX CAM

Usinage de moules, de matrices et d'électrodes

Fabriquez des moules, des matrices et des électrodes de haute qualité à l'aide d'un logiciel de CAO/FAO intégré aux capacités d'usinage avancées.

Fabriquez des inserts de moules avec une excellente finition

Fabriquez des inserts de moules de haute qualité à l'aide d'un ensemble complet d'outils de programmation CN avancés. Les techniques d'usinage de moules à grande vitesse de nouvelle génération réduisent le temps de cycle, prolongent la durée de vie des outils et réduisent les coûts de production.

Les méthodes avancées de fraisage 3+2 et d'usinage 5 axes vous permettent de produire des moules complexes aux cavités profondes, tout en améliorant la finition de surface et en réduisant le temps d'usinage.

Graphique de l'usinage d'un insert de moule.

Programmez automatiquement les bases de moules et de matrices

Réduisez le temps de programmation jusqu'à 90 % grâce à l'usinage basé sur les caractéristiques (FBM). Reconnaissez automatiquement les caractéristiques et appliquez les opérations de coupe correctes pour améliorer la répétabilité.

Standardisez davantage votre programmation avec des modèles de processus qui facilitent la réutilisation des meilleures pratiques.

Graphique de l'usinage de plaques de moule

Accélérez la fabrication d'électrodes

Accélérez la production d'électrodes utilisées pour l'usinage par décharge électrique (EDM) grâce à des capacités de conception et de programmation CN intégrées.

En utilisant des stratégies de coupe avancées, telles que la finition à grande vitesse, les électrodes sont rapidement lisses et précises. Automatisez l'ensemble du processus, de la conception à la production, en réduisant les délais et les coûts de production.

Graphique de pièces de machine

Rationalisez la programmation CN des faces et des structures de matrices

Produisez efficacement des matrices complexes grâce à des technologies avancées d'usinage de faces de matrices, notamment l'ébauche à grande vitesse, la finition des matériaux coulés et l'usinage multi-axes.

Pour accélérer l'usinage des structures de matrices, utilisez la reconnaissance automatisée des caractéristiques, le fraisage basé sur le volume et l'usinage 5 axes.

Générez automatiquement une documentation complète de l'atelier, y compris des feuilles de configuration, des listes d'outils et des mises en plan 3D.

Graphique d'une pièce de machine faisant l'objet d'un test

Utilisez des opérations d'électroérosion à fil précises et efficaces

Fabriquez des bases de moules et des électrodes de haute qualité avec des opérations d'électroérosion à fil 2 et 4 axes, y compris le profilage multi-passe et l'usinage de colliers.

Automatisez la programmation à l'aide du FBM, qui applique des processus d'usinage aux caractéristiques reconnues.

NX fournit un accès direct aux bases de données de technologies de machines-outils pour les machines d'électroérosion à fil, notamment Agie-Charmilles, Mitsubishi et Sodick.

étude de cas

JK Machining

Colorized cutaway graphic of a machine part
Case Study

L'automatisation permet aux ateliers d'usinage de se développer dans un contexte de forte concurrence

Société:JK Machining

Secteur d'activité:Automobile et Transports

Lieu:Kalamazoo, Michigan, United States

Siemens Software:NX