Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Rédigez, analysez et gérez de façon plus efficiente vos plans de processus de fabrication et communiquez-les plus efficacement à toute votre entreprise étendue.
Les applications Manufacturing Process Planner et Advanced Assembly Planning du logiciel Teamcenter® permettent aux fabricants de configurer la nomenclature du produit (BOP) et la BOP de l’usine, indépendamment l’une de l’autre. Ces applications établissent le lien entre les deux vues de la fabrication d’un produit – la vue centrée sur le produit et la vue centrée sur l’usine –, ce qui vous permet de normaliser et réutiliser les processus d’assemblage dans plusieurs usines et d’équilibrer les chaînes de production.
Rédigez, analysez et gérez de façon plus efficiente vos plans de processus de fabrication et communiquez-les plus efficacement à toute votre entreprise étendue.
Les applications Manufacturing Process Planner et Advanced Assembly Planning du logiciel Teamcenter® permettent aux fabricants de configurer la nomenclature du produit (BOP) et la BOP de l’usine, indépendamment l’une de l’autre. Ces applications établissent le lien entre les deux vues de la fabrication d’un produit – la vue centrée sur le produit et la vue centrée sur l’usine –, ce qui vous permet de normaliser et réutiliser les processus d’assemblage dans plusieurs usines et d’équilibrer les chaînes de production.
Teamcenter software's Manufacturing Process Planner and Easy Plan applications provide manufacturing engineers the means to create and maintain the bill of process (BOP).
Users can easily create processes and operations within the BOP to represent the sequence of steps in their assembly plans. They can assign the relevant parts and assemblies from the MBOM to specific operations, along with the required tools and resources from the bill of equipment (BOE) or through a library of classified objects. Changes coming from product engineering can easily be streamlined into the BOP using accountability check tools, ensuring that engineering and manufacturing are kept in sync.
Maintaining engineering and manufacturing BOMs in disparate systems can cause inefficiencies when product designs are frequently updated and launch schedules are constantly squeezed. With an integrated product and process development platform in Teamcenter, manufacturing engineers can quickly update process plans according to the design changes.
Using a set of powerful BOM accountability check tools in Teamcenter software's Manufacturing Process Planner, Multi BOM Manager, and Easy Plan applications, product and manufacturing engineering can quickly visualize and validate the impact of any product and process changes avoiding expensive late-stage identification of issues in production.
Teamcenter software's Easy Plan application provides a comprehensive set of time management and balancing solutions including time analysis capabilities using time standards, such as MTM, and application embedded integration to TiCon. Easy Plan supports lean initiatives by ensuring a clear visibility to value-added and nonvalue-added activities.
Easy Plan Line balancing displays the rolled-up times for the operations, stations, and operators as well as the cycle time and wait time in the plan. In this way, the software allows you to optimize the plan to a target Takt time, optimize the operator work in the line and evaluate alternative plans.
Global leader in agricultural solutions uses Teamcenter and Tecnomatix to support design anywhere, build anywhere strategy
See all Success Stories