1. Home
La ligne d'assemblage finale d'une usine automobile.

Logiciel Tecnomatix

Conception d'usine et de ligne

Concevez, visualisez, simulez et optimisez rapidement des dispositions de production complètes en réduisant les risques et les coûts, et associez-les facilement aux plans de fabrication à l'aide d'un seul système.

Concevez plus rapidement de meilleures usines et lignes

Facilitez les analyses d'impact précises et la gestion efficace des modifications pour les dispositions d'usine, les plans de ligne et les conceptions d'équipement directement liés aux plans de processus de fabrication.

Créez les montages, outils et équipements nécessaires à l'aide d'une bibliothèque classée de ressources paramétriques intégrées à la planification de la fabrication et à la conception de l'usine afin d'obtenir plus rapidement une meilleure disposition de production.

Conception 3D entièrement détaillée des cellules de travail d'une usine dans le logiciel NX Line Designer.

Validez et optimisez la conception des lignes de production

Utilisez un logiciel de simulation directement dans l'environnement de planification des lignes pour valider et optimiser vos conceptions d'usine et vos dispositions de production

Simulez des opérations comprenant des robots, des outils, des équipements de manutention et du personnel au niveau détaillé du poste, de la ligne ou de l'usine afin d'optimiser l'automatisation et l'emplacement des équipements, les exigences ergonomiques, les stratégies de livraison des matériaux et les taux de production.

Simulation de robots, d'outils, d'équipements de manutention et du personnel dans une usine.

Mettez virtuellement en service les lignes de production de l'usine

Utilisez des technologies de simulation Hardware-in-the-Loop (HiL) et Software-in-the-Loop (SiL) pour mettre virtuellement en service les lignes d'assemblage et les équipements pendant l'installation et avant le début de la production

Testez la logique de commande et les interfaces entre l'ingénierie mécanique et électrique en utilisant le système de commande réel et le jumeau numérique pour valider virtuellement le fonctionnement des systèmes de manutention et des dispositions de production.

Mise en service virtuelle d'une ligne d'assemblage de portières automobiles à l'aide du modèle de simulation 3D de Siemens et d'un logiciel de programmation PLC.

Naviguez dans les usines n'importe où et n'importe quand

Accédez à des jumeaux numériques de vos sites de production, hébergés dans le cloud et présentés dans leur contexte géographique. Naviguez dans l'usine de manière simple et familière avec un accès intuitif à l'information à partir de n'importe quel système informatique.

Facilitez la visite virtuelle de vos usines en utilisant des outils et des techniques de visualisation riches, avec la possibilité d'obtenir des informations pertinentes et d'autres points de vue en cliquant simplement sur les balises visuelles.

Image panoramique d'un modèle 3D dans le logiciel de navigation Intosite sur un écran d'ordinateur.
Étude de cas

Ford Motor Company

Un constructeur automobile montre comment la conception d'une ligne d'assemblage rationalisée permet de relier des systèmes disparates et de rentabiliser la fabrication

Étude de cas

Ford automatise la conception de la disposition de l'usine

Entreprise : Ford Motor Company

Secteur d'activité : Automobile et transports

Emplacement : Royaume-Uni

Logiciels Siemens : NX Line Designer, Teamcenter Manufacturing

Résultats du projet EPRIME de Ford Motor Company montrant le logiciel NX Line Designer.