Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Avec Line Designer, vous pouvez rapidement concevoir et visualiser les agencements des chaînes de production et les associer à la planification de la fabrication. Vous pouvez facilement optimiser le processus en définissant chaque étape de la production, avec un niveau de détail qui vous permet de gérer chaque ressource de fabrication, telle qu’un robot ou une fixation.
Effectuez des analyses d’impact précises et gérez les changements de façon efficiente en utilisant une bibliothèque de ressources paramétriques. Intégrée à la planification de la fabrication, notre solution est essentielle pour définir des processus de production optimisés.
Avec Line Designer, vous pouvez rapidement concevoir et visualiser les agencements des chaînes de production et les associer à la planification de la fabrication. Vous pouvez facilement optimiser le processus en définissant chaque étape de la production, avec un niveau de détail qui vous permet de gérer chaque ressource de fabrication, telle qu’un robot ou une fixation.
Effectuez des analyses d’impact précises et gérez les changements de façon efficiente en utilisant une bibliothèque de ressources paramétriques. Intégrée à la planification de la fabrication, notre solution est essentielle pour définir des processus de production optimisés.
Line Designer is a complete production layout solution for manufacturing engineers. The parametric engine in NX enables you to efficiently work with manufacturing components and easily accommodate changes. Using the integrated system you can search, view and retrieve components across a fully classified library in Teamcenter, directly from NX.
Siemens provides an integrated solution for production system design. The entire workflow is supported - from product and line design to commissioning. The Line Designer layout can be used to validate the manufacturing process with Tecnomatix Process Simulate, including PLC program validation in a virtual environment before use on real equipment.
Easily compare your virtual production facility layout model with your physical production facility layout. Bentley Technology digital point clouds scanned from existing brownfield environments can be used to create new factory items or modify factory models after on-site changes.
Browse PLM data in an interactive navigator to view the details. Visual reports are configured to display color-coded information on the manufacturing equipment, including component type, design changes, suppliers, investment cost and build dates. Visual reports can be managed and distributed to the entire enterprise.
Mahindra Vehicle Manufacturers Limited (Mahindra Vehicles) uses Tecnomatix to establish a state-of-the-art automotive manufacturing plant
See all Success Stories