Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Programmez n’importe quel travail à l’aide d’un seul logiciel. NX CAM offre des fonctionnalités de programmation CN complètes et intégrées sous la forme d’un seul système. Cela permet d’utiliser des modèles 3D, des données et des processus cohérents pour relier de façon transparente la planification et l’atelier à l’aide d’un fil numérique.
Vous pouvez rationaliser et automatiser la programmation CN tout en réduisant la durée des cycles, à l’aide d’outils puissants et spécialisés. De l’usinage 2,5 axes et la fabrication de moules au fraisage 5 axes simultané et à la production en grand volume, NX vous permet d’utiliser un seul logiciel de FAO pour fabriquer plus rapidement de meilleures pièces.
Programmez n’importe quel travail à l’aide d’un seul logiciel. NX CAM offre des fonctionnalités de programmation CN complètes et intégrées sous la forme d’un seul système. Cela permet d’utiliser des modèles 3D, des données et des processus cohérents pour relier de façon transparente la planification et l’atelier à l’aide d’un fil numérique.
Vous pouvez rationaliser et automatiser la programmation CN tout en réduisant la durée des cycles, à l’aide d’outils puissants et spécialisés. De l’usinage 2,5 axes et la fabrication de moules au fraisage 5 axes simultané et à la production en grand volume, NX vous permet d’utiliser un seul logiciel de FAO pour fabriquer plus rapidement de meilleures pièces.
Create precisely controlled 5-axis tool paths to effectively machine complex geometries. Using application-specific capabilities, you can dramatically reduce programming time and create smart, collision-free cutting operations.
L’usinage à grande vitesse, le fraisage automatisé des résidus et les méthodes de finition lisse vous aident à produire des moules et des matrices dont la finition est proche de celle d’un miroir, tout en réduisant les délais de livraison. Concevez et programmez rapidement des électrodes à l’aide d’un processus automatisé.
Generate machine-ready NC programs for a wide range of machine tools and controls with a postprocessor embedded in your CAM software. Leverage the digital twin of your machines and processes to accurately validate manufacturing operations to reduce setup time and maximize machine uptime.
Réduisez au maximum la saisie manuelle et créez des processus optimisés pour usiner des pièces de précision. Des technologies avancées, telles que le fraisage basé sur le volume et la reconnaissance automatisée des caractéristiques, peuvent réduire de jusqu’à 90 % le temps de programmation.
Armor Meca modernise ses processus de production pour maintenir son avantage concurrentiel
See all Success StoriesAtteignez vos objectifs d'efficacité encore plus rapidement
NX enables JK Machining to increase efficiency with a digital thread throughout the entire mold design and manufacturing process.
Adoptez des méthodes de production innovantes
Logiciel FAO ultra performant