Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
LDorado est une suite d'applications de pointe dédiée à la conception de systèmes de câblage. Elle est utilisée dans les principaux services de développement des entreprises, notamment dans le secteur automobile haut de gamme allemand. La solution est basée sur la norme KBL et couvre l'importation des premiers concepts de systèmes logiques, le jeu de câbles complet, la production et le calcul des coûts.
LDorado est une suite d'applications de pointe dédiée à la conception de systèmes de câblage. Elle est utilisée dans les principaux services de développement des entreprises, notamment dans le secteur automobile haut de gamme allemand. La solution est basée sur la norme KBL et couvre l'importation des premiers concepts de systèmes logiques, le jeu de câbles complet, la production et le calcul des coûts.
L'analyse et la visualisation des données relatives aux faisceaux de câbles sont essentielles au processus de développement. LDorado a été conçu pour vous permettre de visualiser et d'analyser des données techniques des véhicules. Elles sont disponibles dans des formats industriels reconnus, comme KBL, HCV, VEC et JT. Grâce à la liaison directe entre la structure du document et le plan, il est possible d'établir des rapports très précis sur les nomenclatures et les câbles. Vous pouvez comparer les différentes versions et générer des rapports pour une gestion efficace des modifications. Les macros intégrées permettent d'automatiser des étapes de travail récurrentes à partir des processus de fabrication spécifiques à l'entreprise. Par exemple, il est possible de créer des nomenclatures structurées pour les étapes de production de pré-assemblage.
LDorado utilise des données électriques et topologiques pour créer des plans de faisceaux de câbles complets. Les modifications effectuées sur le faisceau de câblage maître sont immédiatement répercutées sur les modules dérivés ou KSK, grâce à la traçabilité des données. LDorado est un outil très complet conçu pour les ingénieurs. Il offre un environnement très intuitif, la prise en charge des vérifications des règles de conception définies par l'entreprise, une définition simple des plans de planches à clous (formboard), des nomenclatures, des comparaisons de plans, une documentation automatisée des modifications, et bien plus encore. LDorado dispose également d'une fonctionnalité d'évaluation détaillée des coûts qui lui permet de prendre en charge et de définir des règles de fabrication spécifiques au client (par exemple, la planification des calendriers). Les calculs comprennent l'importation des données relatives aux faisceaux de câbles en format KBL, issues des processus en amont. Chaque élément du faisceau de câbles est calculé en fonction du temps de production et de la quantité de matériel nécessaires, selon des règles prédéfinies.
LDorado est désormais intégré au portefeuille d'outils Capital. Les données créés avec LDorado sont intégrées de manière transparente pour faciliter le transfert des processus de fabrication avec des outils Capital. Les modifications de conception sont essentielles au flux de développement des faisceaux de câbles. Grâce à cette intégration avec Capital, elles peuvent servir à une mise à jour instantanée de tous les modules dérivés ou KSK. Par ailleurs, les données des bibliothèques et des symboles peuvent être synchronisées très facilement
LDorado fournit un environnement de développement de faisceaux intégré pour soutenir les projets de véhicules. C'est un atout essentiel au processus d'ingénierie.
LDorado Teamwork prend en charge les formats d'échange de données automobiles standard, KBL et VEC. Il permet une gestion précise des modifications ainsi qu'une définition claire de la fabrication, avec un flux de données immédiat vers tous les dérivés. Les projets sont contrôlés en fonction de leur version. Ils peuvent être validés pour la production ou pour d'autres processus en aval. LDorado ne se contente pas d'intégrer les sous-systèmes du faisceau aux données du véhicule, il peut valider ces données en fonction des règles de conception et de sécurité. Il permet également de parcourir une représentation numérique complète du véhicule.