Trois membres d'une équipe d'ingénierie des systèmes électriques au travail dans un bureau

Fonctionnalités de Capital

Ingénierie des systèmes électriques

Optimisez la conception des systèmes électriques, améliorez la qualité et créez des implémentations de plateformes intégrées avec des capacités d'ingénierie des systèmes électriques Capital. Capital prend en charge à la fois la conception interactive traditionnelle et la conception générative de pointe.

Optimiser les conceptions de systèmes électriques

Optimisation et vérification électriques

Les ingénieurs doivent créer avec aisance et célérité des conceptions de faisceaux prêtes pour la fabrication. Effectuez l'analyse et la vérification des conceptions dans le cadre d'outils aux métriques avancées. Appliquez également des vérifications de règles de conception intégrées.

Conception et simulation de systèmes électriques

Vous avez besoin d'une solution dotée d'un environnement d'édition graphique puissant associé à des fonctionnalités avancées de gestion de la conception. Utilisez Capital pour créer des conceptions schématiques, soit de manière interactive, soit par la génération automatique des diagrammes.

Intégration des systèmes électriques

Supprimez une large part de la tâche d'intégration de systèmes avec la conception générative : une percée dans l'automatisation de l'intégration des systèmes électriques. Gagnez du temps et améliorez la qualité, et soyez libre d'innover.

Créer et évaluer des conceptions électriques pour plus d'efficacité

Les solutions d'ingénierie des systèmes électriques Capital permettent aux ingénieurs de créer une connectivité logique et physique au sein d'un seul et même environnement. Augmentez la conception interactive traditionnelle avec un affichage de plateforme intégré et utilisez la conception générative pour synthétiser et vérifier automatiquement les configurations de câblage.

Conception et simulation de systèmes électriques

Les techniciens ont besoin d'une solution dotée d'un environnement d'édition graphique puissant associé à des capacités avancées de gestion de la conception. Les utilisateurs sont ainsi en mesure de réaliser des conceptions de systèmes logiques connectés intelligemment (signaux ou connectivité routière), ou bien de construire des systèmes de câblage physiques complets (fils, épissures, multicœurs, etc.).

En utilisant Capital, il est possible de créer des conceptions schématiques logiques et de câblage de manière interactive ou avec la génération automatique de diagrammes. Il sert à concevoir et intégrer des sous-systèmes électriques (par exemple, la fusion de plusieurs sous-systèmes dans la structure physique). Il permet également de synthétiser les implémentations de plateformes électriques et électroniques (E/E) afin d'optimiser les coûts, le poids et la complexité. Toutes les conceptions s'appuient sur des capacités de pointe en matière de vérification des règles de conception, d'analyse des métriques et de création de rapports.

Intégration et implémentation de systèmes électriques

Les systèmes électriques d'aujourd'hui sont incroyablement complexes du point de vue du produit et des variations. Pour gérer cela, les techniciens ont besoin de solutions hautement automatisées qui vont faciliter la compréhension des implications des choix de conception afin de leur donner confiance dans leurs conceptions. La conception générative est une approche essentielle, une avancée décisive dans l'automatisation de l'intégration des systèmes électriques.

Capital fusionne automatiquement la connectivité des signaux du sous-système avec la topologie physique pour générer des conceptions de câblage de véhicule entièrement détaillées. Une large part de la tâche d'intégration du système est ainsi éliminée, ce qui permet de gagner du temps, d'améliorer la qualité et de laisser les ingénieurs libres d'innover et d'étudier un large éventail d'architectures physiques pour déterminer la disposition optimale.

Optimisation et vérification électriques

Les ingénieurs doivent créer avec aisance et efficacité des conceptions de faisceaux entièrement détaillées, validées et prêtes pour la fabrication. Avant que les conceptions ne parviennent sur les sites de fabrication, il est nécessaire de s'assurer qu'elles sont bien "correctes-par-construction" afin de minimiser les problèmes de qualité et de productibilité. Les défauts électriques ont un impact sur le succès ou l'échec d'un produit sur le marché. La simulation et l'analyse jouent un rôle crucial dans la validation précoce du système électrique. La refonte y est plus facile et moins coûteuse.

Simplicité et convivialité sont des qualités essentielles de nos solutions de simulation et d'analyse : elles apportent à chaque concepteur électrique des capacités de vérification de la conception. Capital permet aux ingénieurs d'analyser et de vérifier leurs conceptions au sein des outils eux-mêmes, grâce à des éléments métriques avancés et à des dispositifs de vérification des règles de conception intégrées. Les outils de vérification et d'analyse vous permettent de confirmer l'exactitude de la conception préalablement à la construction des faisceaux. Une validation complète de la conception électrique est ainsi réalisée, en association avec une certification et des rapports automatisés.

Découvrez les produits Capital connexes