Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
L’intégration du logiciel de PLM Teamcenter® pour SolidWorks accroît la productivité en fournissant à vos équipes de conception et de fabrication une source unique et sécurisée de données relatives aux produits et aux processus. Optimisée pour être évolutive, elle permet à des ressources de conception réparties à travers le monde et à la chaîne d’approvisionnement étendue de se connecter de manière efficiente à une base de données unique via un réseau étendu.
Avec la gestion du cycle de vie des produits (PLM) Teamcenter, vous pouvez rapidement rechercher des pièces, des assemblages et des dessins SolidWorks, ce qui vous évite de perdre du temps à rechercher les bonnes informations de conception afin de les partager et de les réutiliser. Des processus de flux de travail et de gestion des modifications structurés garantissent que chacun utilise les informations de conception les plus récentes. Lorsque Teamcenter est intégré dans votre environnement SolidWorks natif, il vous permet d’aller bien au-delà de la gestion standard des données de CAO par des groupes de travail. Vous avez accès à une gamme complète de fonctionnalités de PLM qui optimise encore davantage vos processus, de la conception à la fabrication.
L’intégration du logiciel de PLM Teamcenter® pour SolidWorks accroît la productivité en fournissant à vos équipes de conception et de fabrication une source unique et sécurisée de données relatives aux produits et aux processus. Optimisée pour être évolutive, elle permet à des ressources de conception réparties à travers le monde et à la chaîne d’approvisionnement étendue de se connecter de manière efficiente à une base de données unique via un réseau étendu.
Avec la gestion du cycle de vie des produits (PLM) Teamcenter, vous pouvez rapidement rechercher des pièces, des assemblages et des dessins SolidWorks, ce qui vous évite de perdre du temps à rechercher les bonnes informations de conception afin de les partager et de les réutiliser. Des processus de flux de travail et de gestion des modifications structurés garantissent que chacun utilise les informations de conception les plus récentes. Lorsque Teamcenter est intégré dans votre environnement SolidWorks natif, il vous permet d’aller bien au-delà de la gestion standard des données de CAO par des groupes de travail. Vous avez accès à une gamme complète de fonctionnalités de PLM qui optimise encore davantage vos processus, de la conception à la fabrication.
Teamcenter PLM for Solidworks provides intuitive access to product data from within your MCAD session, enabling you to work in a collaborative design environment with drag & drop access to your Solidworks models. Teamcenter software’s Active Workspace provides access to a full range of PLM functionality, enabling you to rapidly search for and securely access designs, manage data revisions, establish product configurations and initiate structured workflow and change processes in a single or multi-site deployment.
Consistently meeting product delivery and quality targets requires structured workflows and change processes across the enterprise. With Teamcenter PLM for SolidWorks, you can create workflows to initiate, execute, review and approve product changes or new part requests, and as part of these structured processes you can automatically route the appropriate notifications. Structured workflows, issue tracking and coordinated change management processes enable you to meet delivery targets and ensure total product quality.
SolidWorks design engineers working as a team on a common assembly need to know when changes are made by others, so that they are always working with up-to-date reference models. Teamcenter integration for SolidWorks makes this easy with an intuitive notification and update feature. With this capability, your local workspace and in-session assembly model can be updated to the latest versions and revisions, in most cases with a single mouse click.
Going beyond basic MCAD vaulting, the Teamcenter Integration for SolidWorks includes a rich set of utilities to support common collaboration and reuse scenarios. Bulk import and export utilities facilitate sharing of design data with external partners, and may be automated with the use of instruction files. SolidWorks assemblies may be cloned, with or without their drawings, using a wizard-based tool that can automatically exclude models based on configurable criteria.
Teamcenter supports flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive portfolio of applications. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM.
Découvrez pourquoi intégrer Teamcenter à SolidWorks est la solution parfaite pour votre équipe.
Get started with Teamcenter Rapid Start PDM in as little as one week, then grow to PLM as your needs grow.
Vous verrez à quel point il est simple de combiner le développement de produits mécaniques, électroniques et logiciels avec une solution de gestion...
Teamcenter is the right choice to manage data and processes for this innovative team of 10 SolidWorks designers.