Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
L’intégration du logiciel Teamcenter® pour Solid Edge offre des fonctionnalités de gestion du cycle de vie des produits (PLM) de pointe, qui vous permettent de réduire la durée des cycles de conception et d’améliorer la collaboration en fournissant une source unique et sécurisée de données relatives aux produits et aux processus. Optimisée pour être évolutive dans les réseaux étendus, elle permet à des ressources de conception réparties à travers le monde et à la chaîne d’approvisionnement étendue de se connecter à une base de données unique.
Vous pouvez rapidement effectuer dans Solid Edge des recherches d’assemblages et de dessins, ce qui vous évite de perdre du temps à rechercher les bonnes informations de conception afin de les partager et de les réutiliser. La vue des nomenclatures répertorie les dépendances de fichiers au sein d’un assemblage, ainsi que les relations entre les pièces ou les assemblages, d’une part, et les dessins associés, d’autre part. Des processus de flux de travail et de gestion des modifications structurés garantissent que chacun utilise les informations de conception les plus récentes. Ces fonctionnalités vont au-delà de la gestion des données de CAO par les groupes de travail. Avec Teamcenter, vous accédez à une gamme complète de fonctionnalités de PLM pour optimiser vos processus, de la conception à la fabrication.
L’intégration du logiciel Teamcenter® pour Solid Edge offre des fonctionnalités de gestion du cycle de vie des produits (PLM) de pointe, qui vous permettent de réduire la durée des cycles de conception et d’améliorer la collaboration en fournissant une source unique et sécurisée de données relatives aux produits et aux processus. Optimisée pour être évolutive dans les réseaux étendus, elle permet à des ressources de conception réparties à travers le monde et à la chaîne d’approvisionnement étendue de se connecter à une base de données unique.
Vous pouvez rapidement effectuer dans Solid Edge des recherches d’assemblages et de dessins, ce qui vous évite de perdre du temps à rechercher les bonnes informations de conception afin de les partager et de les réutiliser. La vue des nomenclatures répertorie les dépendances de fichiers au sein d’un assemblage, ainsi que les relations entre les pièces ou les assemblages, d’une part, et les dessins associés, d’autre part. Des processus de flux de travail et de gestion des modifications structurés garantissent que chacun utilise les informations de conception les plus récentes. Ces fonctionnalités vont au-delà de la gestion des données de CAO par les groupes de travail. Avec Teamcenter, vous accédez à une gamme complète de fonctionnalités de PLM pour optimiser vos processus, de la conception à la fabrication.
The Teamcenter solution for Solid Edge PLM provides transparent connectivity between Solid Edge and Teamcenter. Solid Edge dialogs that handle file operations directly browse Teamcenter and present filtered lists and graphical previews of Solid Edge documents. Using the Teamcenter Active Workspace client, you have access to a full range of PLM functionality that enables you to access designs, manage data revisions, and initiate structured workflow and change processes.
New revisions of Solid Edge parts, assemblies, and drawings are automatically created and tracked. Existing product structures can be cloned and edited using the Structure Manager environment, which enables rapid configuration of new assemblies outside of the Solid Edge environment. Electronic workflows are available to manage engineering change and release to manufacturing processes.
Product development and manufacturing costs and timescales can be significantly reduced by improving reuse of existing design data. Searches can be easily configured, saved, and run enabling existing components to be quickly retrieved for use in new design projects. Product structures can be cloned and edited using the Structure Editor, which enables rapid configuration of new assemblies.
Teamcenter offers flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive PLM portfolio of applications.
Vous verrez à quel point il est simple de combiner le développement de produits mécaniques, électroniques et logiciels avec une solution de gestion...
Learn why this small company chose Teamcenter Rapid Start with Active Workspace to support their 12-engineer team with minimal IT investment and re...
Secrets to engineering productivity your competitors don't want you to know!
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.