Cette page est traduite à l'aide d'un système de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais ?
Cette traduction a-t-elle été utile ?
  1. Home

Rétro-ingénierie

La rétro-ingénierie est un processus précieux pour mieux comprendre les systèmes complexes, améliorer l’innovation et résoudre les défis techniques dans un large éventail d’applications.

Qu’est-ce que la rétro-ingénierie ?

La rétro-ingénierie est le processus d’analyse d’un produit, d’un appareil ou d’un système pour comprendre sa conception, sa construction ou sa fonctionnalité. Il s’agit de démonter, d’examiner et d’étudier les composants et la structure d’un objet existant pour en créer une représentation ou un modèle détaillé. L’objectif principal de la rétro-ingénierie est d’extraire des informations ou des connaissances utiles sur la façon dont quelque chose fonctionne ou est construit sans avoir accès à sa documentation de conception ou à ses spécifications d’origine.

  • Développement de produits : Pour comprendre les produits concurrents ou améliorer les conceptions existantes.
  • Fabrication : Pour recréer des pièces obsolètes ou héritées, améliorer les processus de fabrication ou résoudre les problèmes de production.
  • Logiciel: Analyser et comprendre le code logiciel, créer des composants logiciels interopérables ou développer des correctifs pour les failles de sécurité.
  • Sécurité : Identifier les vulnérabilités ou les faiblesses des systèmes matériels ou logiciels à des fins de cybersécurité.
  • Forensics: Analyser et reconstituer des accidents, des défaillances ou des incidents impliquant des systèmes mécaniques ou électroniques.

Étapes clés de la rétro-ingénierie

  1. Obtention de l’objet

    La première étape de la rétro-ingénierie consiste à acquérir l’objet ou le produit qui doit être analysé. Il peut s’agir d’un appareil physique, d’un composant mécanique, d’un circuit électronique, d’un code logiciel ou de tout autre élément tangible ou intangible.

  2. Démontage ou déconstruction

    Les rétro-ingénieurs démontent l’objet, physiquement ou virtuellement, pour accéder à ses composants individuels et à sa structure interne. Il peut s’agir de démonter des pièces mécaniques, d’ouvrir des appareils électroniques ou d’examiner le code d’un logiciel.

  3. Analyse et documentation

    Une fois l’objet démonté, la rétro-ingénierie analyse et documente ses différents composants, matériaux, dimensions, connexions et fonctionnalités. Ils peuvent utiliser des outils tels que des pieds à coulisse, des microscopes, des scanners ou des logiciels pour recueillir des données et créer une documentation détaillée.

  4. Comprendre la conception et la fonctionnalité

    L’ingénierie inverse cherche à comprendre les principes de conception, les décisions d’ingénierie et la fonctionnalité de l’objet analysé. Il s’agit d’étudier comment les différents composants interagissent les uns avec les autres et comment ils contribuent au fonctionnement global du système.

  5. Reconstruction ou réplication

    Sur la base des informations recueillies au cours de la phase d’analyse, les rétro-ingénieurs peuvent reconstruire ou reproduire l’objet à l’aide d’un logiciel de CAO, d’impression 3D, d’outils de conception de circuits ou d’autres techniques de fabrication. Cela leur permet de créer une réplique ou une version modifiée de l’objet d’origine.

Exemples de rétro-ingénierie dans la conception de produits

Les concurrents ont souvent recours à la rétro-ingénierie pour trouver les points forts des produits qu’ils peuvent adapter ou les faiblesses qu’ils peuvent améliorer. La rétro-ingénierie peut également être utilisée pour trouver des informations perdues ou indisponibles, par exemple lors de la révision du travail de quelqu’un d’autre ou du suivi du travail d’un criminel. La rétro-ingénierie est également utile pour numériser des modèles physiques ou des prototypes dans des fichiers de conception assistée par ordinateur (CAO). Les logiciels de conception modernes disposent généralement d’une fonctionnalité de rétro-ingénierie intégrée pour y parvenir.

Comment faire de la rétro-ingénierie de la conception d’un produit à partir d’un scan 3D

Il y a des moments où il est nécessaire ou bénéfique d’analyser un produit ou une structure existante pour créer un produit similaire. La rétro-ingénierie permet de résoudre des problèmes, d’améliorer un modèle actuel ou même d’analyser le modèle d’un concurrent pour construire un produit similaire. La rétro-ingénierie dans la conception de produits commence par un produit fini et le déconstruit pour mieux concevoir un produit similaire.

Rétro-ingénierie de digitalisation 3D facile

Un flux de travail de digitalisation 3D vers CAO aide les ingénieurs à relever les défis de la rétro-ingénierie, comme l’amélioration ou la recréation d’un objet déjà existant pour lequel aucune documentation de conception n’est disponible. Après avoir scanné en 3D un objet pour la rétro-ingénierie, le fichier peut être directement importé dans le logiciel de CAO 3D à l’aide de formats tels que STL ou OBJ.

Cependant, il est important de noter que les scanners 3D ne produisent pas un modèle prêt à fabriquer, mais des données de nuage de points ou de maillage polygonal. Par conséquent, les données numérisées en 3D doivent être modélisées dans un logiciel de CAO.

Le logiciel de Siemens vous permet d’importer des données numérisées sous forme de facettes, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de cartographier des surfaces, de créer des solides ou de créer manuellement des formes.

Numériser vers CAO

Le flux de travail de la digitalisation 3D vers la CAO ne se limite pas à « appuyer sur un bouton » et les compétences d’ingénieurs hautement qualifiés sont nécessaires pour la rétro-ingénierie.

Les améliorations technologiques continues minimisent le travail manuel dans lequel l’ingénieur de conception doit investir pour produire des modèles CAO 3D de haute qualité utilisés pour la fabrication traditionnelle ou l’impression 3D. Aujourd’hui, le logiciel de CAO 3D utilisé dans le cadre d’un flux de travail de digitalisation 3D vers CAO importe les données numérisées sous forme de facettes, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de cartographier des surfaces, de créer des solides ou de créer manuellement des formes.

Digitalisation 3D Maillage 3D

Les scanners 3D sont équipés pour numériser des objets de toutes formes et de toutes tailles. Des capteurs spécialisés scannent l’objet sous plusieurs angles et le convertissent en maillage 3D.

Il existe plusieurs technologies de scan 3D :

  • Scan 3D à lumière structurée
  • Scan 3D par triangulation laser
  • Balayage 3D par impulsions laser
  • Digitalisation 3D par contact
  • Photogrammétrie

Contrôle de la qualité dans le cadre du processus de conception

La gestion de la qualité doit toujours faire partie du processus de conception. Pour répondre à la demande croissante de digitalisation de conceptions et de modèles CAO de haute qualité, la digitalisation 3D vers CAO est essentielle pour mettre les produits sur le marché plus rapidement et sans défauts. À mesure que les exigences et les processus de qualité deviennent plus complexes, la modélisation des pièces numérisées devient de plus en plus difficile.

Un scan 3D représente avec précision l’objet réel, y compris les défauts. Dans le cadre du processus de modélisation 3D, la pièce numérisée est inspectée et une carte de déviation des couleurs peut être générée pour détecter les déformations ou les pièces manquantes.

De plus, un logiciel de CAO 3D pour la rétro-ingénierie vous permet de comparer si différentes pièces numérisées ont les bonnes dimensions, ou vous pouvez comparer les réglages de deux machines similaires pour déterminer s’il existe des différences dans l’alignement à corriger.

Produits connexes : NX CAD

reverse-engineering-is1323369694-promo-640x480

Comprendre les avantages

La rétro-ingénierie dans les outils de CAO permet aux concepteurs de tirer parti des produits existants comme base pour l’innovation, l’optimisation et la personnalisation, ce qui permet d’améliorer les processus et les résultats de développement de produits.

Compréhension du produit grâce à la rétro-ingénierie

La rétro-ingénierie permet aux concepteurs de déconstruire des produits existants pour comprendre leur conception, leur construction et leur fonctionnalité. Ces connaissances sont inestimables pour améliorer ou reconcevoir les produits

Maintenance des produits hérités

Pour les produits hérités dont les données de conception d’origine peuvent ne pas être disponibles, la rétro-ingénierie permet de recréer des modèles CAO. Cela permet d’entretenir, de réparer ou de reconcevoir les composants sans avoir à repartir de zéro

Vérification de la conception par rétro-ingénierie

En comparant des modèles de rétro-ingénierie avec des prototypes physiques, les concepteurs peuvent vérifier l’exactitude du modèle CAO et s’assurer qu’il correspond à l’objet réel. Cette validation est cruciale pour le contrôle de la qualité et la conformité

Autres avantages de la rétro-ingénierie dans la CAO

  • Amélioration de la conception : La rétro-ingénierie permet d’analyser les produits existants pour y trouver des points à améliorer. Les concepteurs peuvent identifier les faiblesses, les inefficacités ou les opportunités d’optimisation, ce qui permet d’améliorer les performances et les fonctionnalités du produit.
  • Personnalisation et adaptation : La rétro-ingénierie permet de personnaliser ou d’adapter des conceptions existantes pour répondre à des exigences spécifiques. En modifiant et en affinant les modèles CAO de rétro-ingénierie, les concepteurs peuvent adapter les produits aux besoins individuels ou relever des défis uniques.
  • Interopérabilité : Les modèles CAO rétro-conçus peuvent faciliter l’interopérabilité entre différents systèmes de CAO ou versions logicielles. En recréant des modèles CAO à partir d’objets physiques, les concepteurs peuvent surmonter les problèmes de compatibilité et travailler avec des représentations numériques standardisées.
  • Économies de temps et d’argent : La rétro-ingénierie permet d’économiser du temps et de l’argent par rapport à la conception à partir de zéro, en particulier pour les composants complexes ou complexes. En commençant par des objets physiques existants comme références, les concepteurs peuvent accélérer le processus de conception et réduire les cycles de développement.
  • Protection de la propriété intellectuelle : La rétro-ingénierie peut aider les entreprises à protéger leur propriété intellectuelle en documentant avec précision leurs propres produits. En créant des modèles CAO détaillés de conceptions propriétaires, les entreprises peuvent établir un enregistrement numérique de leurs innovations et se défendre contre la copie non autorisée ou la contrefaçon.

Essayer le logiciel gratuit

NX X software trial

Développé pour les concepteurs de produits de tous niveaux d’expérience, NX X CAD offre une puissance inégalée. Tirez parti de toutes les puissantes caractéristiques et fonctionnalités de NX avec les avantages du cloud, même en l’absence de connexion Internet.

Ressources liées à la rétro-ingénierie

Extrayez des informations ou des connaissances utiles grâce à la rétro-ingénierie sur la façon dont quelque chose fonctionne ou est construit sans avoir accès à sa documentation de conception ou à ses spécifications d’origine.

Rétro-ingénierie avec CAO

Le logiciel de CAO NX facilite le processus de rétro-ingénierie pour ses utilisateurs et leur permet de réduire considérablement le temps qu’ils passent sur un modèle.

Créer des représentations numériques

Physical Digital utilise des systèmes de mesure de la lumière structurée 3D pour fournir un scan 3D sans contact pour la rétro-ingénierie, l’inspection de la qualité, le prototypage rapide et les tests de composants.

Webinaire

Développez vos capacités de conception 3D au-delà de la norme en explorant les avantages de la rétro-ingénierie et de la modélisation convergente, qui se traduisent par une mise sur le marché plus rapide, et plus encore.