Cette page est traduite à l'aide d'un système de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais ?
Cette traduction a-t-elle été utile ?
  1. Home

Simulation de systèmes

Maîtrisez la complexité de l'ingénierie dès les premières phases de conception. Évaluez et équilibrez les attributs de performance depuis les premières étapes de développement jusqu’à la validation finale des performances et à l’étalonnage des contrôles.

Qu’est-ce que la simulation de système ?

La simulation d’un système est le processus d’expérimentation et d’étude de l’impact des modifications apportées aux caractéristiques d’un système complexe (ou d’un sous-système) sur le système dans son ensemble.

Les logiciels de simulation avancés utilisent des algorithmes mathématiques pour prédire et illustrer l’impact des changements proposés au système. La simulation de système peut être utilisée lors de la conception d’un nouveau système, pour découvrir la cause première des problèmes d’un système existant ou pour tester les ajustements du système afin d’obtenir des résultats différents.

La simulation système permet aux équipes d’ingénierie d’optimiser plus tôt les systèmes multiphysiques en évaluant les interactions entre les composants mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, thermiques, électriques et électroniques avant que le premier prototype physique ne soit disponible. Dans le contexte de produits plus automatisés et électrifiés, la simulation de systèmes aide les ingénieurs de conception à prédire le comportement de systèmes multiphysiques complexes, à trouver des configurations qui répondent aux exigences de performance et à accélérer les décisions d’ingénierie.

Produits connexes : Simcenter Amesim | Simcenter Flomaster | Simcenter System Analyst | Simcenter HEEDS (en anglais seulement)

An engineer using the Simcenter systems simulation software on the desktop.

Découvrez les avantages

La simulation de systèmes est un outil puissant pour la conception et l’analyse de systèmes complexes. Il combine la simulation de systèmes multidomaines avec des contrôles pour aider les ingénieurs à créer des conceptions conceptuelles, à comprendre le comportement transitoire et en régime permanent et à prendre des décisions d’ingénierie éclairées tout au long du processus de développement.

Augmenter les performances

La simulation de systèmes vous permet d’optimiser des systèmes multi-domaines complexes, contrôlés ou non, dès la phase de conception, avant même que la CAO détaillée ne soit disponible.

Réduction des délais

La simulation de système permet aux ingénieurs d’évaluer rapidement les performances de différentes options de conception et de prédire le comportement des systèmes dans différentes conditions.

Réduction des coûts

Le modèle de simulation de système est très polyvalent et adaptable aux questions auxquelles il doit répondre. Cela peut aider à économiser des prototypes coûteux pendant le développement, à trouver rapidement la meilleure architecture ou à optimiser le fonctionnement en temps réel du produit.

Étapes du processus de simulation du système

Une unité matérielle de simulation électrique Simcenter.

Electrical system simulation

Simulez et intégrez des systèmes électriques et électromécaniques dès la conception et jusqu'à la validation des contrôles. Simcenter permet d’optimiser les performances dynamiques des systèmes mécatroniques, d’analyser la consommation d’énergie et de concevoir et valider les lois de contrôle des appareils électriques dans de multiples industries.

De l’huile versée sur des engrenages représentant la simulation d’un système mécanique.

Mechanical system simulation

Gérez la complexité croissante de l'ingénierie des systèmes mécaniques intégrés. Simcenter Systems propose des techniques de modélisation de pointe pour les simulations dynamiques multidimensionnelles (1D, 2D et 3D).

Plusieurs composants pneumatiques et hydrauliques.

Fluid system simulation

Optimisez le comportement dynamique des composants hydrauliques et pneumatiques tout en limitant le besoin en prototypes physique au strict nécessaire. Avec un large choix de composants, de fonctionnalités et d’outils orientés applications, Simcenter vous permet de modéliser des systèmes fluides pour une large gamme d’applications.

La jauge de température sur un compteur de vitesse.

Thermal system simulation

Simcenter contribue à maximiser les performances thermiques pour le confort CVC et de l'habitacle, la gestion thermique des véhicules, les systèmes de contrôle de l'environnement ou d'autres systèmes thermiques.

Un couple d’ingénieurs discutant et pointant du doigt l’écran de l’ordinateur portable.

Control integration

Simcenter offre l'intégration de divers outils de simulation tout au long du cycle de vie de votre système, de la conception initiale à la phase d'exploitation. Cela vous permet de relever le défi de la continuité numérique et d’augmenter l’efficacité de vos flux de travail.

Simulation de systèmes multiphysiques

Les fonctionnalités puissantes de la plateforme permettent d’optimiser rapidement les interactions entre les systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, thermiques, électriques et électroniques avant même que le premier prototype physique ne soit disponible.

Simcenter offre l'intégration de divers outils de simulation tout au long du cycle de vie de votre système, de la conception initiale à la phase d'exploitation. Vous êtes ainsi à même de relever le défi de la continuité numérique et d'augmenter l'efficacité de vos flux de travail, ainsi que la collaboration entre les divers services. 

Simcenter prend en charge les connexions à un système de gestion du cycle de vie des produits (PLM) et aux données géométriques, cosimulations entre les outils IAO 1D et 3D, exploration de l'espace de conception, développement de contrôles basés sur des modèles et interactions entre divers systèmes à l'aide de l'interface Functional Mockup Interface (FMI).

Obtenir un essai gratuit du logiciel

Un visuel du logiciel de simulation de systèmes Simcenter Amesim.

Simcenter Amesim software trial

Boostez la productivité de la simulation de système avec Simcenter Amesim : la plate-forme de simulation de système mécatronique intégrée et évolutive qui permet aux ingénieurs de conception d’évaluer et d’optimiser virtuellement les performances du système.

Interface utilisateur du logiciel Simcenter Flomaster.

Simcenter Flomaster trial

Simcenter Flomaster offre une gamme d'outils de simulation pour la conception, la mise en service et l'exploitation de systèmes thermo-fluides. Sa connexion au PLM, à la CAO, la simulation et l'IIoT facilite la transformation numérique.

FAQ

Quelles sont les applications de la simulation de systèmes ?

La simulation de système peut être utilisée pour toute application impliquant des transferts d’énergie entre des domaines physiques, y compris la mécanique, l’hydraulique, la pneumatique, l’électronique et la thermique. Cela peut être étendu avec des algorithmes de contrôle dans la boucle, définis comme modèle (MiL), comme code logiciel (SiL) et comme contrôleur matériel physique (HiL). Dans la pratique, la simulation de systèmes est souvent utilisée dans les applications automobiles, aérospatiales, marines, d’équipements lourds, d’énergie et de services publics et de machines industrielles, par exemple, lors du développement de nouveaux groupes motopropulseurs ou systèmes de propulsion hybrides ou électriques.

À quelles phases du développement d’un produit la simulation de système peut-elle apporter une valeur ajoutée ?

La simulation de système ajoute de la valeur à n’importe quelle phase du cycle de vie du produit, non seulement dans le développement du produit, mais aussi dans la phase opérationnelle du produit. Dans les premières étapes de la conception, la simulation du système aide à faire les bons choix en ce qui concerne la définition des cibles, les concepts initiaux et l’architecture. Dans les phases d’ingénierie plus détaillées, la simulation du système permet de dimensionner, de configurer et d’optimiser les performances du système. Dans la phase opérationnelle, les modèles de simulation du système peuvent agir comme des représentations virtuelles en temps réel du produit physique, ouvrant la voie à de nombreuses applications, notamment la formation des opérateurs, la détection virtuelle, la surveillance et l’optimisation du système.

La simulation du système est-elle précise ?

La simulation de système est une approche de simulation dont la complexité est évolutive. Dans les premières étapes de la conception, les informations disponibles sont souvent limitées, mais la simulation de système fournit des informations précieuses qui aident à prendre les bonnes décisions sur les concepts et les architectures de système. Plus tard dans le cycle de développement, lorsque davantage de paramètres et d’informations sont connus, la précision et le niveau de détail de la simulation de système augmentent jusqu’à atteindre des niveaux où un modèle de simulation de système peut être utilisé pour calibrer et valider des algorithmes de contrôle ou pour fonctionner dans des opérations en temps réel et étendre son utilisation également à la partie opérationnelle du cycle de vie des systèmes.

Est-il difficile d’apprendre la simulation de système ?

Comme pour tout système d’outils d’ingénierie, la simulation a une courbe d’apprentissage, c’est pourquoi la formation est fortement recommandée. Les outils de simulation de système Simcenter sont considérés comme très conviviaux, avec de vastes bibliothèques de composants validés, une interface utilisateur graphique (GUI) conviviale, des applications intégrées pour une facilité d’utilisation et une grande section d’aide comprenant de la documentation et des modèles de démonstration.

Quel type de matériel est nécessaire pour la simulation de système ?

Les spécifications matérielles requises pour la simulation de systèmes sont relativement limitées par rapport à d’autres applications d’ingénierie assistée par ordinateur (IAO) où des géométries 3D sont nécessaires. Par exemple, Simcenter Amesim version 2310 fonctionne sur n’importe quel système 64 bits moderne, nécessitant un minimum de 4 Go de RAM et 25 Go d’espace disque. Pour améliorer les performances et les systèmes de traitement parallèle avec plusieurs cœurs sont recommandés.

Un modèle de simulation est-il un jumeau numérique exécutable (xDT) ?

Un modèle de simulation de système peut être considéré comme un jumeau numérique d’un système multiphysique et peut être connecté à la logique de contrôle. Cela en fait une excellente base pour les développements ultérieurs vers un xDT. Pour bénéficier d’un xDT, le modèle de simulation du système doit pouvoir s’exécuter en temps (presque) réel et être exécuté sur n’importe quel appareil certifié sans avoir besoin du logiciel de simulation lui-même.

En savoir plus

Regarder

Webinaire à la demande | Améliorez les performances des systèmes fluides grâce à la simulation de systèmes

Webinaire à la demande | Comprendre la manœuvrabilité d’un navire grâce à la simulation

Écouter

Podcast (en anglais ) | ChatGPT dans la boucle : Faire le lien entre les humains et les simulations de systèmes

Podcast (en anglais ) | La puissance de la simulation dans la conception et le développement audiovisuels

Lire

Blogue | Atteignez de grandes réussites en matière de développement durable avec la simulation de système Simcenter - partie 1

Blogue | Atteignez de grandes réussites en matière de développement durable avec la simulation de système Simcenter - partie 2