Cette page est traduite à l'aide d'un système de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais ?
Cette traduction a-t-elle été utile ?
  1. Home

Conception générative

La conception générative en ingénierie permet une collaboration de conception avec l’intelligence artificielle. Les algorithmes informatiques explorent une gamme de solutions de conception possibles en fonction de critères et de contraintes spécifiques afin de générer des conceptions potentielles pour de nouveaux produits ou des améliorations de la conception actuelle des produits.

Qu'est-ce que la conception générative ?

À un niveau élevé, la conception générative est relativement simple. Il s’agit d’une capacité des applications d’ingénierie générative CAO qui génère de manière autonome un certain nombre d’alternatives de conception en fonction d’un nombre défini de contraintes. Cela peut être fait sans l’aide ou l’interaction d’un ingénieur, ce qui lui permet de se consacrer à d’autres tâches. Une fois complétée, l'ingénieur peut choisir les conceptions qu'il souhaite explorer plus en détail. C'est une manière d'accélérer le processus de conception sans faire intervenir l'ingénieur.

La conception générative en conception assistée par ordinateur (CAO) est une approche innovante qui consiste à utiliser des algorithmes et l’intelligence artificielle (IA) pour générer plusieurs options de conception en fonction de paramètres et de contraintes spécifiés. Il permet aux concepteurs et aux ingénieurs d’explorer un large éventail de solutions potentielles et d’optimiser les conceptions pour divers objectifs tels que la réduction du poids, l’efficacité des matériaux, la minimisation des coûts et l’amélioration des performances. La conception générative en CAO est particulièrement utile pour les défis d’ingénierie complexes où les méthodes de conception traditionnelles peuvent être limitées par le temps, les ressources ou la créativité humaine. En tirant parti de la puissance de calcul et des algorithmes d’ingénierie générative, la conception générative permet aux concepteurs de créer des solutions optimisées et innovantes qui repoussent les limites de ce qui est possible en matière de conception et d’ingénierie de produits.

Principales caractéristiques de l’ingénierie générative en CAO

Optimisation algorithmique en conception générative :

Les algorithmes de conception générative analysent les paramètres d’entrée tels que les exigences fonctionnelles, les propriétés des matériaux, les contraintes de fabrication et les critères de performance pour générer des solutions de conception.

Exploration itérative en conception générative :

Les concepteurs peuvent explorer de nombreuses alternatives de conception rapidement et efficacement. Les outils de conception générative génèrent généralement une multitude d’options de conception, qui peuvent ensuite être évaluées en fonction de critères spécifiques.

Géométrie complexe en conception générative :

La conception générative produit souvent des formes géométriques et des structures complexes qui peuvent être difficiles à concevoir manuellement. Ces conceptions peuvent tirer parti du plein potentiel des techniques de fabrication avancées telles que la fabrication additive (impression 3D).

Optimisation multidisciplinaire en conception générative :

La conception générative permet d’optimiser les conceptions dans plusieurs disciplines, telles que l’analyse structurelle, la dynamique des fluides, la gestion thermique et les simulations électromagnétiques, afin d’obtenir des performances optimales selon divers critères.

L’humain dans la conception générative :

Alors que les algorithmes de conception générative automatisent la création d’alternatives de conception, les concepteurs humains jouent un rôle crucial dans la spécification des exigences de conception, l’évaluation des options générées et l’affinement de la conception finale.

Exploration de l’espace de conception dans le design génératif :

La conception générative permet aux concepteurs d’explorer l’ensemble de l’espace de conception, en découvrant des solutions innovantes qui n’auraient peut-être pas été envisagées par les méthodes de conception traditionnelles.

Modélisation paramétrique en conception générative :

La conception générative utilise souvent des techniques de modélisation paramétrique, où les paramètres de conception sont définis et manipulés pour piloter la génération d’alternatives de conception.

Conception générative et optimisation de la topologie

La conception générative prend en charge des fonctionnalités clés telles que l’optimisation de la topologie pour effectuer une simulation structurelle et supprimer le poids de charge de la zone vide dans les matériaux. Siemens NX 12 est le seul logiciel de conception générative qui intègre l’optimisation de la topologie alimentée par la technologie de modélisation convergente qui permet une capacité de modélisation 3D unifiée sur des combinaisons de données Facet et B-rep. Il en résulte des composants plus légers sans sacrifier l’intention ou l’intégrité de la conception.

Donner aux ingénieurs les moyens d’agir grâce à la conception générative et à la modélisation des facettes

La conception générative est une fonction logicielle d’ingénierie CAO dans laquelle un concepteur collabore avec des algorithmes d’intelligence artificielle pour générer et évaluer des centaines de conceptions potentielles pour une idée de produit. Le processus de conception générative commence par la définition des objectifs et des contraintes du projet. Ceux-ci comprennent, sans s’y limiter, des paramètres de conception tels que :

  • Taille du produit ou dimensions géométriques
  • Charges admissibles et conditions de fonctionnement
  • Poids cible
  • matériaux
  • Méthodes de fabrication
  • Coût unitaire

Produits connexes : NX CAD

Plusieurs options de conception générées à partir d’un processus de conception générative.

Comprendre les avantages

En utilisant la conception générative, les ingénieurs peuvent créer et simuler des milliers de conceptions (dont beaucoup n’auraient peut-être pas été envisagées par eux-mêmes) en une fraction du temps qu’il faudrait normalement. Le processus de conception générative peut produire des formes complexes hautement personnalisées en tant que meilleures solutions

Optimisation de la conception dans la conception générative

Les algorithmes de conception générative explorent de nombreuses possibilités de conception en fonction de paramètres définis tels que le matériau, la méthode de fabrication, les exigences de performance, ce qui permet d’obtenir des conceptions plus légères, plus résistantes ou plus efficaces que les conceptions traditionnelles

Gérez la complexité grâce à la conception générative

La conception générative peut gérer des géométries complexes qui peuvent être difficiles ou impossibles à concevoir pour un concepteur humain. Cela permet de créer des formes organiques complexes optimisées pour des fonctionnalités spécifiques

La conception générative permet de gagner du temps et de l’argent

En automatisant le processus de conception, la conception générative peut réduire considérablement le temps nécessaire à la génération de plusieurs alternatives de conception. Cette efficacité se traduit par des économies de coûts, en particulier lorsque l’itération de conception est fréquente

Autres avantages des outils de conception générative en CAO

  • Innovation et créativité : La conception générative peut inspirer de nouvelles solutions de conception en explorant des formes et des configurations non conventionnelles que les concepteurs humains pourraient ne pas envisager. Cela favorise l’innovation et ouvre de nouvelles possibilités dans le développement de produits.
  • Amélioration des performances : Les conceptions générées par cette méthode sont souvent adaptées à des critères de performance spécifiques, tels que la résistance structurelle, l’aérodynamisme, la dissipation thermique, etc. Il en résulte des produits plus performants dans des conditions réelles.
  • Développement durable : La conception générative peut conduire à des conceptions plus durables en optimisant l’utilisation des matériaux et en minimisant les déchets. En créant des structures plus légères et plus efficaces, il réduit l’impact environnemental de la fabrication et du transport.
  • Personnalisation : La conception générative peut facilement répondre aux exigences de personnalisation. En ajustant les paramètres d’entrée, les concepteurs peuvent générer des conceptions adaptées aux préférences individuelles ou à des cas d’utilisation spécifiques.
  • Amélioration itérative : La conception générative facilite l’itération et l’amélioration rapides. Les concepteurs peuvent rapidement évaluer plusieurs alternatives de conception, affiner leurs critères et générer de nouvelles itérations jusqu’à ce qu’ils trouvent la solution optimale.

Essayer le logiciel gratuit

NX X software trial

Développé pour les concepteurs de produits de tous niveaux d’expérience, NX X CAD offre une puissance inégalée. Tirez parti de toutes les puissantes caractéristiques et fonctionnalités de NX avec les avantages du cloud, même en l’absence de connexion Internet.

En savoir plus

La conception générative permet aux concepteurs de créer des solutions optimisées et innovantes qui repoussent les limites de ce qui est possible en matière de conception et d’ingénierie de produits.

Regarder

Le logiciel NX de Siemens comprend des fonctionnalités qui favorisent une approche multidisciplinaire de la conception de produits destinés au grand public. Cette solution réunit la conception, le prototypage, la planification et la validation au sein d'un seul espace de travail numérique.

Lire

Produire une solution géométrique organique à masse réduite d’un matériau spécifique optimisée dans un espace défini, en tenant compte des charges et des contraintes admissibles.

Découvrir

Hall Designs offre des services de conception, de montage et de rétro-ingénierie pour l’industrie du sport automobile, transformant des idées et des échantillons en formats CAO prêts à être fabriqués. Découvrez comment ils réduisent le temps de révision des produits de 20 à 25 %.