Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Dans le secteur automobile, la sécurité des conducteurs est un enjeu primordial, c'est pourquoi les performances d'un véhicule doivent être évaluées dans des conditions de conduite réelles et par météo difficile. Le développement de l'ADAS a poussé les entreprises du secteur à élaborer des capteurs dont les performances doivent rester optimales, même en conditions difficiles. Il est donc nécessaire que la poussière, la pluie ou la neige n'entravent pas les performances des capteurs. En plus des capteurs, les vitres et les rétroviseurs doivent rester dégagés pour permettre au conducteur de suivre l'évolution des conditions routières. Les concepteurs aérodynamiques doivent équilibrer ces objectifs : gérer l'acoustique du véhicule, l'eau et la poussière, en appliquant de nouvelles technologies novatrices et veiller à ne pas aller au-delà du budget alloué.
Les solutions Siemens Digital Industries Software vous permettent de développer un véhicule conforme aux réglementations en vigueur, dont la performance reste optimale et ce, même en conditions difficiles.
Dans le secteur automobile, la sécurité des conducteurs est un enjeu primordial, c'est pourquoi les performances d'un véhicule doivent être évaluées dans des conditions de conduite réelles et par météo difficile. Le développement de l'ADAS a poussé les entreprises du secteur à élaborer des capteurs dont les performances doivent rester optimales, même en conditions difficiles. Il est donc nécessaire que la poussière, la pluie ou la neige n'entravent pas les performances des capteurs. En plus des capteurs, les vitres et les rétroviseurs doivent rester dégagés pour permettre au conducteur de suivre l'évolution des conditions routières. Les concepteurs aérodynamiques doivent équilibrer ces objectifs : gérer l'acoustique du véhicule, l'eau et la poussière, en appliquant de nouvelles technologies novatrices et veiller à ne pas aller au-delà du budget alloué.
Les solutions Siemens Digital Industries Software vous permettent de développer un véhicule conforme aux réglementations en vigueur, dont la performance reste optimale et ce, même en conditions difficiles.
Anticiper la manière dont un véhicule interagit avec l'eau et la poussière est une question de sécurité, de fiabilité et de qualité, car elles ont une influence directe sur le conducteur. Le système de drainage doit garantir que l'eau est évacuée et qu'elle ne s'accumule pas près des appareils électroniques. Il doit aussi assurer qu'elle ne s'infiltre pas par le système d'admission du moteur ni n'endommage les plateaux situés sous le châssis. Le développement capteurs embarqués allié à la demande croissante de véhicules autonomes complexifient le travail des ingénieurs, car la performance des capteurs ne doit pas être entravée par les conditions météorologiques. La conception des voitures doit tenir compte de ces différents facteurs, en plus des attributs classiques.
Les solutions de Siemens vous permettent de modéliser directement ces exigences à l'aide d'un processus complet de dynamique des fluides numérique 3D (CFD) qui prend en compte les flux multiphasiques tels que les liquides, les sprays et les dépôts.
Découvrez les principaux aspects de cette solution.
Simulez presque tous les problèmes d’ingénierie qui impliquent l’écoulement de liquides, de gaz (ou une combinaison des deux), ainsi que toute la physique associée.
Reproduisez le comportement physique des différentes phases fluidiques et solides en capturant les performances de votre produit dans le monde réel.
Discover how Daimler uses CFD simulation to limit costly re-design once a prototype is built
Artificial intelligence helps improve design processes, increase accuracy, and speed up product development in the automotive industry. But where s...
Automated vibro-acoustic measurements as the gateway to objective product fault detection
Volvo Trucks Brazil uses Simcenter durability testing solutions to realize significant time and cost savings