Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Les composants de garniture automobile présentant des propriétés supérieures d’ajustement, de finition et d’esthétique sont essentiels pour communiquer au consommateur l’attrait et le design de la marque. La qualité et le confort de l’intérieur sont parmi les principales raisons invoquées par les (futurs...) propriétaires pour choisir un nouveau véhicule. Pour cette raison, les intérieurs sont désormais actualisés tous les deux ans, contre cinq ans auparavant. Cette pression sur le délai de commercialisation pousse les équipementiers et leurs chaînes logistiques à trouver les bonnes solutions pour leur permettre deproposer des intérieurs innovants et attractifs qui répondent à l’ensemble des spécifications tout en respectant les délais et le budget.Siemens propose la gamme complète d’outils de conception d’intérieurs dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance sur la concurrence et proposer sur le marché un produit hautement compétitif que les consommateurs sont prêts à acheter.
Les composants de garniture automobile présentant des propriétés supérieures d’ajustement, de finition et d’esthétique sont essentiels pour communiquer au consommateur l’attrait et le design de la marque. La qualité et le confort de l’intérieur sont parmi les principales raisons invoquées par les (futurs...) propriétaires pour choisir un nouveau véhicule. Pour cette raison, les intérieurs sont désormais actualisés tous les deux ans, contre cinq ans auparavant. Cette pression sur le délai de commercialisation pousse les équipementiers et leurs chaînes logistiques à trouver les bonnes solutions pour leur permettre deproposer des intérieurs innovants et attractifs qui répondent à l’ensemble des spécifications tout en respectant les délais et le budget.Siemens propose la gamme complète d’outils de conception d’intérieurs dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance sur la concurrence et proposer sur le marché un produit hautement compétitif que les consommateurs sont prêts à acheter.
Livre blanc
L’industrie automobile connaît une révolution sans précédent depuis que... les chevaux ont remplacé les voitures. La suite de cette révolution dévoilera le véhicule du futur, qui va révolutionner notre mode de vie. Pour plus de détails, téléchargez ce Livre blanc.
La voiture du futur doit être écologique. La légèreté de sa conception jouera donc un rôle-clé dans la quête de l’efficacité énergétique et de la durabilité. Autre point à prendre en compte : les caisses en tôle soudée d’aujourd’hui seront remplacées par un mélange de matériaux assemblés à l’aide de différentes méthodes. Les structures des caisses s’allégeront et gagneront en efficience sous l’impulsion de la recherche d’un meilleur rendement énergétique. De nouveaux matériaux comme les matières plastiques, les métaux, le magnésium et l’aluminium seront utilisés en combinaison avec de l’acier à hautes performances, potentiellement renforcé de fibre de carbone à certains endroits.
L’intérieur des véhicules devient de plus en plus complexe du fait des multiples normes de sécurité, des exigences de conformité des matériaux, des critères de poids et des performances plus élevées qu’ils doivent offrir en matière de bruit, de vibrations et de secousses. Les concepteurs conçoivent par ailleurs des garnitures d’intérieur de forme plus organique.
Qui dit véhicules de nouvelle génération dit solutions de nouvelle génération. Lors de la conception, les constructeurs automobiles doivent prendre en compte la finition des surfaces, les propriétés des matériaux et les caractéristiques de fabricabilité des garnitures intérieures et extérieures. Notre solution complète de bout en bout vous donne la possibilité de valider la viabilité technique et la faisabilité de la fabrication tout au long du processus de conception. Un environnement multi-CAO rapide, équipé d’outils de visualisation perfectionnés, permet de travailler main dans la main avec les partenaires et les fournisseurs, dans le but de livrer des composants de garniture de la qualité attendue par les clients.
Collaborez avec les fournisseurs et partenaires automobiles du monde entier en exploitant une source de données unique, quel que soit le logiciel de CAO qu’ils utilisent.
Créez les voitures du futur grâce à une solution de conception et de fabrication avancée, entièrement intégrée. Travaillez main dans la main avec vos partenaires, exploitez les connaissances disponibles et validez vos plans au fur et à mesure de leur élaboration.
Identifiez les problèmes de conception des garnitures dès le début du cycle de développement, grâce à des simulations pluridisciplinaires effectuées dans un seul et même environnement. L’amélioration de la conception avant son analyse approfondie permet d’obtenir de meilleurs résultats, plus robustes.
Surpassez les attentes des consommateurs en livrant des véhicules sûrs et légers qui respectent, voire dépassent, les normes d’économie de carburant, en concevant vos garnitures avec des matériaux composites sophistiqués.
La nouvelle génération de véhicules requiert une solution de conception de nouvelle génération qui supprime les obstacles à l’innovation grâce à un ensemble intégré d’outils de conception et de validation. Nos solutions fournissent l’ensemble complet d’outils permettant de créer cette nouvelle génération de véhicules.
Nos solutions permettent la collaboration tout au long du processus de développement afin d’éviter les conflits et de maintenir l’alignement entre les différents systèmes avant la finalisation de la conception.
Gagnez du temps et réduisez le risque d’erreurs en créant des composants de garniture dans le contexte plus vaste de la conception intérieure ou extérieure, au sein d’un environnement multi-CAO rapide.
Offrez aux concepteurs de garnitures intérieures et extérieures la possibilité de créer des surfaces de qualité dans un environnement de développement de surfaces de classe A parfaitement intégré, permettant la manipulation directe de points, la modélisation basée sur les primitives et la validation continue en temps réel.
Optimisez la valeur de votre propriété intellectuelle en favorisant la réutilisation des plates-formes, des connaissances et des compétences. Capturez les connaissances en matière de conception des garnitures à l’aide d’outils graphiques sans code proposant des modèles avancés.
Identifiez les problèmes de conception des garnitures dès le début du cycle de développement, grâce à des simulations pluridisciplinaires effectuées dans un seul et même environnement. L’amélioration de la conception avant son analyse approfondie permet d’obtenir de meilleurs résultats, plus robustes.
La nouvelle génération de véhicules requiert une solution de conception de nouvelle génération qui supprime les obstacles à l’innovation grâce à un ensemble intégré d’outils de conception et de validation. Nos solutions fournissent l’ensemble complet d’outils permettant de créer cette nouvelle génération de véhicules.
Offrez aux concepteurs de garnitures intérieures et extérieures la possibilité de créer des surfaces de qualité dans un environnement de développement de surfaces de classe A parfaitement intégré, permettant la manipulation directe de points, la modélisation basée sur les primitives et la validation continue en temps réel.
Découvrez comment les utilisateurs de Creo peuvent exploiter la simulation
Une conception rapide et efficace aide les constructeurs automobiles à se conformer aux nouvelles normes réglementaires et à profiter de la croissa...