Une femme travaillant sur la planification et la programmation avancées.

Planification et ordonnancement de la production

Opcenter Advanced Planning and Scheduling

Optimiser la planification et de l'ordonnancement de la production avec notre gamme de logiciels de planification et de programmation avancées (APS) garantit une production efficace, minimise les temps d'arrêt et améliore le service client.

Pourquoi choisir Opcenter APS ?

Les logiciels Opcenter APS peuvent être utilisés pour la planification stratégique à long terme (couvrant plusieurs mois et années), pour la planification tactique à moyen terme (sur quelques semaines) et pour le séquençage et la programmation détaillés.

+25%

Productivité

Détecter les goulots d'étranglement, réduire le temps de configuration. Augmenter l'utilisation des machines et des outils. Réduire les travaux en cours.

-50%

Inventaire

Réduire les déchets. Identifier facilement les pénuries. Optimiser le flux de matériaux et la synchronisation de la production.

+50%

Livraison dans les délais

Augmenter la disponibilité et l'efficacité. Réduire les délais d'exécution. Optimiser le respect des projections.

Étude de cas

Natural One

Natural One case study
Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

Société:Natural One

Secteur d'activité:Produits de grande consommation et Distribution

Lieu:Sao Paulo, Brazil

Siemens Software:Opcenter APS

La solution idéale pour les parties prenantes

Responsables des opérations

Des prévisions précises vous permettent de répondre à la demande de production, à maintenir de faibles niveaux de stock et une utilisation élevée. La flexibilité vous permet de modifier vos plans pour répondre aux demandes de dernière minute.

Service commercial

Répondez rapidement aux demandes des clients et satisfaites-les sans perdre le contrôle de la planification. Équilibrez et hiérarchisez la capacité de production et les contraintes.

Finances

Contrôlez les coûts et comprenez l'impact des changements de planification sur l'efficacité et les stocks. Déterminez comment les nouveaux actifs et ressources influenceront les chiffres de production.

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more...

En savoir plus