Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
La puissance de la fabrication additive réside dans sa capacité à réaliser de nouvelles conceptions qui ne pourraient pas être développées par les processus de fabrication traditionnels. Cette capacité permet de créer des formes organiques qui seraient autrement impossibles à fabriquer. La fabrication additive permet d’explorer de multiples alternatives de conception afin d’identifier rapidement les solutions optimales. Dans le domaine de la fabrication additive, les solutions que nous proposons vous permettent de réinventer les produits, de réoutiller la fabrication et de repenser votre modèle commercial.
La puissance de la fabrication additive réside dans sa capacité à réaliser de nouvelles conceptions qui ne pourraient pas être développées par les processus de fabrication traditionnels. Cette capacité permet de créer des formes organiques qui seraient autrement impossibles à fabriquer. La fabrication additive permet d’explorer de multiples alternatives de conception afin d’identifier rapidement les solutions optimales. Dans le domaine de la fabrication additive, les solutions que nous proposons vous permettent de réinventer les produits, de réoutiller la fabrication et de repenser votre modèle commercial.
La convergence de ces nouvelles technologies ouvre de nouvelles possibilités en matière de conception. Les concepteurs peuvent identifier les fonctions et les paramètres importants d’une conception, puis produire des formes inspirées de la nature et optimisées pour une meilleure utilisation des matériaux, une plus grande résistance et d’autres facteurs. Par ailleurs, il est beaucoup plus facile d’explorer plusieurs alternatives de conception de manière à trouver celle qui fonctionne le mieux, sans hésiter à créer des conceptions radicalement nouvelles. La fabrication additive permet de créer des prototypes afin de valider les performances de ces conceptions.
Toutefois, les techniques telles que le dépôt par énergie dirigé, la modélisation du dépôt par fusion, la fusion laser de matériau et la technologie du jet d’agent ou du jet d’encre font passer la fabrication additive au-delà des prototypes et jusqu'à la production en grande série. En effet, avec nos solutions, vous pouvez faire passer la fabrication additive du prototype à la production en série dans un seul et même système, avec la gestion des modifications et le suivi des exigences.
Nos solutions permettent aux entreprises de tirer parti des nouvelles méthodes de fabrication pour produire des conceptions innovantes, créer les pièces légères qui n’étaient pas possibles dans le passé, valider les conceptions avant la production et passer du prototype à la production en série dans un seul et même système.
La fabrication additive ne se limite pas aux prototypes et à l’impression 3D des pièces ; elle peut être une rampe de lancement pour vous permettre de réinventer les produits, réorienter la fabrication et repenser vos activités.
Explorez les domaines clés de cette solution.
Garantissez la sécurité des données associées à l’ensemble du processus de fabrication additive, dont le processus d’impression proprement dit, la manipulation des matériaux et les opérations de fabrication.
Adoptez une approche sans compromis de la modélisation physique en utilisant le meilleur outil de simulation
La fabrication additive modifie la façon dont les produits sont conçus et fabriqués, en permettant des conceptions optimisées qui étaient auparavant impossibles ou trop coûteuses à réaliser.
100 % de visibilité, de contrôle et d’optimisation de la production et des processus à l’échelle de l’entreprise
Additive Manufacturing (AM) offers tremendous opportunities for innovations in manufacturing operations. In order to realize the full potential of ...
Découvrez comment les utilisateurs de Creo peuvent exploiter la simulation
Conseils pratiques pour industrialiser la fabrication additive
Webinar on optimizing parts in multiple ways for additive manufacturing