Ir a contenido

Últimas innovaciones en ensayos operacionales de NVH en vehículos

Webinar a la carta | 43 minutos

Obtenga más información sobre cómo tratar el ruido y la vibración en condiciones operativas con la configuración más flexible del mercado. Descubra cómo obtener más información sobre NVH en menos tiempo y garantizando la calidad de los datos en todo momento.

Últimas innovaciones en ensayos operacionales de NVH en vehículos

Los ingenieros de ensayos  en todo el mundo se enfrentan continuamente al reto de tener que llevar a cabo tests operativos de NVH del vehículo rápidamente y a ofrecer más información sobre menos prototipos. Las pruebas operativas de NVH se utilizan en todas las fases del proceso de desarrollo: durante la comparación de valores de ensayos en pista, la ingeniería de subsistemas detallados y el perfeccionamiento del laboratorio en bancos de pruebas  así como la validación y certificación final del producto en campo.

La clave del éxito es seguir la demanda creciente de reducción de ensayos y, al mismo tiempo, obtener más información de cada test al llevarlos a cabo de manera mucho más adaptada. Esto se consigue con la estandarización de los procedimientos de pruebas NVH, que se combinan con una innovación continua y una inteligencia integrada.

En este webinar obtendrá más información sobre:

  • Cómo adquirir datos de NVH de alta calidad
  • Cómo combinar las diferentes tareas con una única solución: desde la resolución interactiva de problemas de NVH hasta la ejecución inteligente y automatizada de una tarea de ensayo repetitiva
  • Cómo algunos procesos y métodos pueden aportar más de un 50 % de eficiencia a los tests
  • Qué tipo de información se puede adquirir, además de lo que ya se hace, sin esfuerzos de medidas adicionales
  • Cómo adquirir parametros difíciles de medir con la incorporación de modelos de simulación
  • Cómo deshacerse de las grandes ineficiencias que provienen de la duplicación de equipo similares con la unificación de los ensayos sobre una única configuración automatizada