Ir a contenido

Cómo realizar y acelerar el análisis de los datos de carga asociados a la durabilidad

Webinar a la carta | 37 minutos

Descubra cómo analizar la vía pública, el terreno de pruebas, los bancos de ensayos y vincularlo con las simulaciones de durabilidad del vehículo

Análisis de datos de carga asociados a la durabilidad

Una solución innovadora de análisis de carga y fatiga es crucial para acelerar tareas que requieren mucho tiempo, como la consolidación de datos de carga, el recuento preciso de flujo de lluvia y análisis experimentales de fatiga. Acelere la obtención de información importante cuando se preparan campañas de pruebas y simulaciones fiables con el análisis de datos de carga asociados a la durabilidad.

Aprenderá a:

  • Generar y ejecutar procesos hasta un 50% más rápido que las soluciones tradicionales
  • Crear equivalentes de daños y agilizar los perfiles de prueba
  • Usar y fomentar de manera sencilla la colaboración entre equipos