Validación temprana de controles mediante calibración virtual

Webinar a la carta

Implemente el desarrollo basado en modelos para optimizar la ingeniería de control

Simulación de sistemas de calibración virtual de controles

No es ningún secreto que la normativa medioambiental y de seguridad está dando una nueva forma a los procesos de ingeniería del sector de la automoción, en todas las áreas. La ingeniería de control no es una excepción. La introducción de tecnologías complejas que permiten cumplir con los requisitos de las normativas tiene un impacto en el nivel de complejidad de los controles y del software integrado. Los tamaños de los códigos de software han aumentado durante la última década, y el incremento de la hibridación, electrificación y vehículos autónomos está ampliando considerablemente estos fenómenos. Como resultado de la explosión de combinación de parámetros, gestionar los requisitos y atributos de calibración incompatibles a través de validación y pruebas físicas ya no es viable, desde el punto de vista de costes y tiempo. Es imprescindible un nuevo enfoque, y el desarrollo basado en modelos que incluye la calibración virtual está convirtiéndose en un factor clave del éxito.

En este webinar, presentamos casos de aplicación donde la simulación de sistemas se aplica para acelerar la calibración de controles. Nuestros expertos lo explican: 

  • Cómo la simulación de sistemas se usa con éxito en model-in-the-loop (MiL), software-in-the-loop (SiL) y hardware-in-the-loop (HiL) y validación de controles gracias a los modelos compatibles en tiempo real
  • Cuáles son las diferencias entre los requisitos de calibración y validación de modelos
  • Cómo un enfoque de modelado multinivel es ideal para tratar las diferencias entre calibración virtual y retos de calibración 
  • Cómo se puede manejar el logro de calibración en diferentes fases del proceso de desarrollo de control para reducir riesgos en etapas posteriores del desarrollo