Ir a contenido

Mejorar la seguridad de la aeronave en climas fríos: Cómo modelar la protección antihielo de manera eficaz con CFD

Webinar a la carta

Orador invitado: Kevin Yugulis, Battelle Memorial Institute

Rendimiento antihielo de la aeronave

Obtenga información sobre las nuevas tecnologías de protección antihielo para las aeronaves actuales y aprenda a simular el flujo de aire correctamente alrededor de una aeronave en un entorno helado.

Las condiciones de vuelo en climas fríos y la acumulación de hielo en la aeronave pueden provocar problemas más graves incluyendo pérdida de subida y una incorrecta medición de la velocidad de vuelo.  Las recientes adiciones a la parte 23 y 25 de los requisitos de certificación de la Administración Federal de Aviación han incrementado el uso de la simulación para reducir los costes de certificado.

Este webinar trata el valor de la simulación para la certificación del hielo y explica cómo modelar la protección antihielo de manera eficaz con CFD. 

Kevin Yugulis del Battelle Memorial Institute presentará su trabajo en la tecnología Battelle’s HeatCoat, que permite readaptar el Sistema de Protección Antihielo de aeronaves (IPS). Este sistema está diseñado para que la aeronave pueda volar en condiciones de hielo que, de otra forma, la obligarían a estar en tierra. La aplicación de este sistema en un fuselaje requiere el conocimiento de la acumulación de hielo y la transferencia de calor a través de la estructura de la aeronave. Así pues, las simulaciones correctas del flujo de aire alrededor de la aeronave en un entorno de hielo son importantes.

Asista a este webinar y obtenga información sobre:

  • el valor de la simulación para la certificación de hielo para las partes 25 y 23 de la aeronave
  • cómo modelar el sistema de protección antihielo de manera eficaz con CFD
  • nuevas tecnologías de protección antihielo para fuselajes de aeronaves actuales

Este webinar se realiza en inglés.