Skip to Main Content
vídeo

Siemens PLM realiza una amplia gama de pruebas ADAS para fines reglamentarios y de desarrollo

Tiempo estimado de visualización: 3 minutos

Con más de 1000 millones de vehículos autónomos en el mundo y 3.287 personas al día fallecidas a causa de accidentes, la seguridad de los vehículos es más importante que nunca. Más del 90 % de los accidentes se deben a un error del conductor, lo que significa que la disminución de la influencia humana en la conducción puede reducir de manera significativa el número de víctimas.

La implementación de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) es el primer paso para conseguir una total autonomía (nivel 5), una situación en la que no se necesita al conductor para que el vehículo funcione. Siemens está totalmente equipado para realizar cualquier tipo de prueba ADAS, desde las reglamentarias a las de desarrollo. Nuestro equipo designado para tal fin desarrolla pruebas de consumidores para vehículos de pasajeros: por ejemplo, aquellos creados por el Programa Europeo de Evaluación de Vehículos Nuevos (NCAP). De igual manera, estamos totalmente equipados para realizar todos las pruebas ADAS de acuerdo con las actuales normas establecidas para camiones y autobuses por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la Unión Europea (UNECE), como la Norma 130 CEPE sobre el sistema de advertencia de salida por el carril (LDWS) y la 131 sobre el sistema de frenado de emergencia avanzado (AEBS). Asimismo, todas nuestras actividades ADAS están certificadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO) 10725.


Thank you for downloading our whitepaper

Compartir