Ingeniero que utiliza un ordenador con varias pantallas en un centro de pruebas.

Simcenter

Pruebas de choque y vibración

Nuestras soluciones de pruebas de choques y vibraciones abarcan desde herramientas intuitivas para pruebas de cualificación de la vibración rutinarias hasta sistemas avanzados para la cualificación de naves espaciales.

Reproduce condiciones ambientales realistas

La certificación y la calificación de productos exigen pruebas dinámicas específicas en las que se aplican estímulos externos, como la tensión, la vibración y el ruido. En estas pruebas, los sistemas de estímulos reproducen las condiciones ambientales reales a las que se ven sujetas los productos, como los impactos del transporte, las vibraciones durante la operación o las condiciones de lanzamiento extremas.

Nuestra solución integral para la realización de pruebas de choque y vibración integra un sistema de control de vibradores eficaz, de bucle cerrado, multicanal y veloz, con adquisición de datos en paralelo y potentes funcionalidades de análisis. Se trata de una herramienta muy intuitiva para la realización de pruebas rutinarias aleatorias, de choque, seno y modos combinados. Presenta aplicaciones integrales de replicación de datos de tiempo, funcionalidades avanzadas para las pruebas de vibración multieje y control de campos acústicos, y, además, es totalmente segura para evaluar la acústica y la vibración de los sistemas espaciales. A su vez, todo ello se ve complementado con funcionalidades para los análisis y la definición de pruebas.

Pruebas ambientales de dinámica para el hardware espacial

Las soluciones de test de Simcenter ofrecen un conjunto de pruebas ambientales de dinámica para el hardware espacial.

Funcionalidades de pruebas de choque y vibración

Adquisición de datos de alto número de canales

Nuestros sistemas de adquisición de datos de laboratorio en bastidor combinan un número de canales ampliable con un rendimiento fiable de alta velocidad. Utilízalos para una supervisión independiente o para añadir varios canales a un controlador de vibraciones existente. Nuestras soluciones registran, analizan y reducen los datos de vibración, acústica o choque en tiempo real, utilizando la configuración de hardware que mejor se adapte a tus necesidades.

Dispositivo de hardware Simcenter SCADAS.

Pruebas de vibraciones MIMO

Las pruebas de vibraciones MIMO mejoran la eficiencia de la prueba, ya que permiten excitar simultáneamente todos los ejes de vibración. Aumenta la confianza en las pruebas aplicando entornos de vibración realistas. Nuestras avanzadas soluciones de pruebas de control de vibraciones MIMO incorporan robustos algoritmos de control adaptativo para reproducir con precisión múltiples perfiles de referencia (tiempo o frecuencia) utilizando varios excitadores.

Equipo utilizado para las pruebas de vibración multieje.

Pruebas ambientales acústicas

Antes del lanzamiento, es necesario realizar pruebas exhaustivas para saber si la vulnerable nave espacial puede sobrevivir a las intensas cargas acústicas bajo el carenado durante el lanzamiento y el despegue. Nuestras innovadoras soluciones de control en bucle cerrado te permiten realizar con confianza pruebas acústicas en salas reverberantes y entornos de campo directo. Proporciona funcionalidades de control seguras, trazables, eficientes e inteligentes para ofrecer la máxima protección del hardware y alcanzar los niveles acústicos deseados, tal y como se especifica en el manual del vehículo de lanzamiento.

Más información sobre pruebas ambientales acústicas

Lanzamiento de cohete.

Definición y análisis de pruebas

Nuestras soluciones de pruebas ambientales dinámicas incorporan una amplia gama de soluciones para la definición y el análisis de las pruebas. Define un programa de pruebas realista y acelerado para reproducir los fallos de campo, realiza un análisis del espectro de respuesta al choque o reduce los datos de vibración de cientos de canales mediante la reducción de datos offline.

Un hombre montado en un quad en una carretera rural.

Pruebas de control de vibración

Las pruebas de control de choque y vibración ayudan a los ingenieros a certificar y calificar los productos, lo que asegura que funcionen correctamente en condiciones externas. Nuestra intuitiva solución de pruebas de cualificación de la vibración proporciona un control preciso del vibrador en bucle cerrado para excitación sinusoidal, aleatoria y de choque estándar. Proporciona funcionalidades completas para la replicación de datos temporales o pruebas combinadas. También es escalable a las necesidades de ingeniería, con potentes herramientas de análisis para obtener más información de los datos de las pruebas.

Más información sobre las pruebas de control de vibración

Un hombre utiliza un dispositivo de hardware de Simcenter SCADAS con el portátil y efectúa pruebas de vibración y choque.
Caso de éxito

Thales Alenia Space

Thales Alenia Space se asocia con Siemens para explorar nuevas herramientas y métodos de pruebas acústicas en la industria espacial. Su proyecto ofreció el rendimiento inigualable de generar un campo de sonido directo de 147 decibelios.

Thales Alenia Space partners with Siemens to explore new tools and methods for acoustic testing in the space industry
Case Study

Thales Alenia Space partners with Siemens to explore new tools and methods for acoustic testing in the space industry

Empresa:Thales Alenia Space

Industria:Aeroespacial y defensa

Ubicación:Toulouse, France

Software de Siemens:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions