Una mujer usa el software de Simcenter Amesim en sendas pantallas.

Simcenter

Simulación de vehículos eléctricos

Simcenter te proporciona la ventaja imprescindible en la carrera por la innovación con las herramientas necesarias para investigar arquitecturas de motopropulsión.

Lidera la carrera de la innovación en la motopropulsión eléctrica

Cumple las estrictas normativas sobre emisiones a la vez que aseguras un alto nivel de comodidad y rendimiento del vehículo. Simcenter te ayuda a ganar la carrera de la electrificación al dotarte de las herramientas adecuadas para incorporar esta evolución tecnológica.

Además, te permite responder a cuestiones relativas al diseño que afectan al vehículo, al motor, a la transmisión o a la integración térmica. Asimismo, ofrece el nivel de modelado necesario para simular todos los subsistemas eléctricos esenciales. Tanto si te encargas de la toma de medidas de las baterías como del diseño de máquinas eléctricas, te beneficiarás de unos flujos de trabajo de modelado eficaces que respaldan tus actividades de ingeniería desde la creación de la arquitectura hasta la integración, incluido el diseño detallado.

Diseño de una gestión térmica óptima de la batería mediante la simulación del sistema

El sistema de baterías es un elemento esencial para el éxito de los vehículos eléctricos y su democratización más amplia.

Funcionalidades de simulación de vehículos eléctricos

Batería y pila de combustible

Evalúa virtualmente el rendimiento energético de los sistemas de almacenamiento electroquímico cuando se integran en vehículos híbridos o eléctricos de batería. Simcenter Amesim ofrece una plataforma escalable y flexible combinada con una herramienta de identificación de baterías para caracterizar y simular con precisión el comportamiento electrotérmico de los dispositivos de almacenamiento. Puedes dimensionar fácilmente un paquete, diseñar un subsistema de refrigeración, optimizar una estrategia de control, reducir el consumo de combustible o maximizar el alcance.

Esquemas en el software de Simcenter Amesim.

Vehículo híbrido y eléctrico

Gestiona la complejidad que conlleva la introducción de una nueva fuente de energía en el vehículo. Simcenter Amesim ofrece un modelado multinivel de última generación para todos los subsistemas principales (motor de combustión interna, máquina eléctrica, batería o transmisión). Además, es compatible con tus procesos de integración para ofrecer el diseño mejor equilibrado en términos de eficiencia energética, rendimiento y facilidad de conducción, para cualquier tipo de arquitectura de motopropulsión.

Diagrama de flujo y gráficos en el software de Simcenter Amesim.
Caso de éxito

Hyundai Motor Corporation

Siemens Digital Industries Software ayuda a Hyundai Motor Company a reducir las pruebas físicas de los vehículos en un 40 %.

Automóvil Hyundai que circula en una carretera.

Simcenter ayuda a optimizar el rendimiento de los vehículos híbridos

Empresa:Hyundai Motor Corporation

Industria:Automoción y transporte

Ubicación:Seúl, Corea

Software de Siemens:Simcenter Amesim