Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Adopte un enfoque de simulación de sistemas que evite la retirada de productos y el impacto negativo en la imagen de la marca, a la vez que comercializa sistemas cada vez más complejos, interconectados e inteligentes.
Las soluciones de simulación de sistemas de Simcenter aumentan la productividad general de la ingeniería de sistemas, desde las fases iniciales de desarrollo hasta la validación del rendimiento y la calibración de controles finales. Gracias a sus potentes funcionalidades de plataforma, podrá optimizar rápidamente las interacciones que se producen entre sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos, térmicos, eléctricos y electrónicos antes de que esté disponible el primer prototipo físico.
Con el fin de ayudarle a ahorrar tiempo a la hora de crear los modelos, estas soluciones se han diseñado para dar soporte a las aplicaciones del sector automovilístico, aeroespacial, energético, marítimo, de maquinaria industrial y de maquinaria pesada. Además, puede aprovechar eficientes soluciones de personalización del flujo de trabajo, simulación basada en arquitecturas, ingeniería de software basada en modelos y gestión de datos y modelos.
Adopte un enfoque de simulación de sistemas que evite la retirada de productos y el impacto negativo en la imagen de la marca, a la vez que comercializa sistemas cada vez más complejos, interconectados e inteligentes.
Las soluciones de simulación de sistemas de Simcenter aumentan la productividad general de la ingeniería de sistemas, desde las fases iniciales de desarrollo hasta la validación del rendimiento y la calibración de controles finales. Gracias a sus potentes funcionalidades de plataforma, podrá optimizar rápidamente las interacciones que se producen entre sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos, térmicos, eléctricos y electrónicos antes de que esté disponible el primer prototipo físico.
Con el fin de ayudarle a ahorrar tiempo a la hora de crear los modelos, estas soluciones se han diseñado para dar soporte a las aplicaciones del sector automovilístico, aeroespacial, energético, marítimo, de maquinaria industrial y de maquinaria pesada. Además, puede aprovechar eficientes soluciones de personalización del flujo de trabajo, simulación basada en arquitecturas, ingeniería de software basada en modelos y gestión de datos y modelos.
Analyze complex physical phenomena that are critical to ensuring the safe and efficient operation of your thermo-fluid systems.
Thanks to the fast, reliable, and rigorously tested transient solver, you can simulate the dynamic behavior of thermo-fluid systems of any size and complexity. Re-use the same models you used during early design for system and component sizing in detailed design for transient analyses.
Simcenter offers simulation solutions for thermo-fluid systems helping you reduce the cost and accelerate time-to-market.
Adopte el diseño basado en modelos aprovechando una filosofía multinivel y una experiencia de usuario optimizada. Simcenter le ayuda a centrarse en sus problemas de ingeniería, ya sean componentes o el sistema al completo, así como a solucionarlos lo antes posible con los datos que tiene a su disposición.
Maximize the return on investment leveraging the digital twin of your thermo-fluid systems throughout its entire life cycle.
Rapidly reduce the risk and increase the product safety, reliability, availability, maintainability using a model-based approach during concept definition for the initial design.
Cree simulaciones sólidas de sistemas mecatrónicos de máxima productividad y reduzca costes utilizando la plataforma de Simcenter. Pone a su disposición tecnologías de primera clase que se coordinan perfectamente con sus procesos, flujos de trabajo y cadena de herramientas a nivel empresarial. Además, ofrece una experiencia de usuario que le permite centrarse en lo que realmente importa: la ingeniería. Analice el comportamiento de sistemas complejos y fomente el diseño de sistemas controlados, desde la especificación temprana hasta la realización de pruebas del subsistema.
Maximice la fiabilidad en el campo mediante la realización de ensayos de ciclos de energía activa completamente automatizados en módulos y dispositivos distintos, combinados con mediciones de resistencia térmica que cumplen con el estándar JEDEC.
With reduced-order models, extend the scope of your models for real-time applications with the best reduction techniques and unleashes the power of existing models and data to provide extra value for design and operations.
Reduzca la creación de prototipos físicos evaluando y mejorando el rendimiento de los sistemas de fluidos desde el comienzo del ciclo de diseño. Simcenter le ayuda a estudiar el consumo energético de los sistemas neumáticos e hidráulicos mientras estos interactúan con su entorno, así como a integrar controles cada vez más complejos desde las fases iniciales del desarrollo.
Diseñe y optimice la gestión térmica de sus sistemas y mejore el rendimiento, la eficiencia y la fiabilidad contabilizando todas las interacciones térmicas en cada fase del ciclo de diseño. Simcenter le ayuda a garantizar la comodidad de coches, aviones o salas.
Pruebe virtualmente la seguridad y fiabilidad de las funcionalidades de un vehículo automatizado y ADAS con una solución integral para generar escenarios, simular sensores y controles, realizar experimentos y estudiar parámetros.
Descubra cómo Simcenter facilita el diseño y la optimización del rendimiento, la eficiencia energética y el comportamiento de la vibración de cualquier sistema mecánico de una amplia gama de sectores. Además, agiliza el proceso de toma de decisiones en cuanto a los nuevos conceptos de ingeniería.
Aborde la creciente complejidad de los sistemas de propulsión en los sectores automovilístico, aeroespacial y naval. Gracias a su paradigma multifísico y multinivel, Simcenter pone a su disposición las funcionalidades necesarias para modelar una amplia gama de tecnologías de propulsión, desde las más convencionales (basadas en combustibles fósiles, como los motores de combustión interna o las turbinas de gas) a las más innovadoras (la electrificación). Además, le ayuda a evaluar el rendimiento y su integración en el vehículo en condiciones de funcionamiento reales.
Evalúe virtualmente el impacto que tienen los subsistemas eléctricos en el rendimiento global de su producto aplicando un enfoque avanzado de modelado multinivel. Simcenter le ayuda a maximizar el rendimiento de sus sistemas eléctricos desde el diseño de conceptos hasta la validación de controles.
Optimize the efficiency of your thermo-fluid systems while ensuring they always operate safely. Fluid systems play key roles in all industries.
Generate system architectures by expressing what is needed and let the software help you discover novel designs. Driven by a patented AI technology, Simcenter Studio generates a wide range of system architectures from an engineering-friendly formal model description. This avoids the problem of design fixation using a systematic and reproducible approach which also captures essential knowledge in the early design phase.
Evaluate system designs painlessly with a highly flexible co-simulation approach. Understand multiple key performance indicators by combining many simulation assets into a single architecture, either built from scratch or imported from a range of sources including Simcenter Amesim, Mathworks Simulink, Catia Magic, and standards such as Modelica SSP. Rapidly plug-in simulations of any methodology or fidelity, driven by a robust and industry-leading co-simulation backend.
Evaluate generated or imported system architectures by system simulation from inside of computational notebooks. Computational notebooks combine narrative text, mathematical equations, code, models, and visualization so that workflows, user-defined procedures, executable models, and documentation are included in the same place. Accelerate your evaluation runs by automatically spawning and pooling system simulations via an advanced scriptable interface using Python. Gather all results into a single HDF5 file to ease post-processing. This way computational notebooks enable design decisions to be reproducible and documented.
Accelerate system design by leveraging systems engineering and simulation together. Maintain a single source of truth by directly linking abstract simulation assets into the system architecture, ensuring consistency and traceability throughout the product lifecycle. Extend your data and model pipelines into a comprehensive simulation factory to ensure a trustworthy verification and validation process. Changes to system or simulation models can be propagated into the digital thread quickly and easily, saving engineering time.
Automate controller generation to create the most accurate and realistic trade studies possible in the early design stages. Use either a model-free approach via reinforcement learning or a model-based approach via optimal control. Execute the closed-loop evaluation of hundreds or thousands of variants to gain a competitive edge.
Trabaje sin problemas con una base de datos específica de las arquitecturas de modelos de simulación de sistemas y bibliotecas adaptadas a su industria y respaldadas por una estructura de herramientas. Los ingenieros de proyecto pueden montar y configurar directamente los modelos de simulación al seleccionar las arquitecturas de sistema, los componentes y los escenarios de su base de datos en un entorno fácil de utilizar.
Ejecute fácilmente varios análisis de variantes con la solución Simcenter, rápida y fácil de usar. Los equipos de proyecto pueden valorar cientos de variaciones de sistema para evaluar las opciones de diseño y equilibrar el rendimiento de los sistemas mecatrónicos. Todo ello con el objetivo de cumplir con las especificaciones del mercado local sin comprometer la calidad o el rendimiento.
Bring all relevant stakeholders together to do multi-attribute balancing with an intuitive web-based application. Use AI to generate compliant architectures and leverage an interactive tool for cross-filtering and ranking of thousands of designs. A recommender system can suggest potentially overlooked alternatives from the vast design space. Set up your own workflows to generate use-case specific reports in computational notebooks to enable targeted discussions on individual designs.
Acceda a los modelos de simulación de sistemas sin la aplicación de escritorio. Con el inicio de sesión, los usuarios solo necesitan conexión a Internet y un navegador para acceder a modelos, ejecutar simulaciones y estudiar los resultados desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. La instalación se centraliza en el servidor de la empresa y su propiedad intelectual no abandona la infraestructura de la misma.
Mejore la calidad del software instalado al predecir el rendimiento en las primeras etapas del ciclo de diseño. Con Simcenter, puede aumentar su productividad a través de una mayor reutilización de módulos informáticos y aprovechar las ventajas de un proceso continuo que incluye requisitos, diseño de la arquitectura, integración, realización de pruebas y verificación.
Harmonize both simulation architecture models and reusable libraries in the enterprise and beyond with model management. Keep control of intellectual property with IP-free and IP-full variants of the same simulation assets while boosting collaboration with partners. Connect to various data management tools from file-based Git up to Teamcenter, the best-in-class PLM solution from Siemens.
Colabore fácilmente con sus compañeros. Con Simcenter, los usuarios registrados pueden subir un modelo y compartirlo con otros usuarios. Ya no es necesario enviarlo por e-mail. Cualquier usuario puede ver modelos compartidos en su área de trabajo y empezar nuevos análisis. Para cada uno de ellos, la parametrización y los resultados se almacenan en el servidor para su posterior reutilización.
Organize simulation assets from different sources (Simcenter Amesim, Matlab Simulink, and FMU) into a single reusable library to seamlessly leverage enterprise know-how. Simulation assets are executed in their native format – with the software automatically orchestrating the co-simulation. In-house teams, suppliers, and partners can collaborate while continuing to work in their favorite development environments.
Reduzca el tiempo y el esfuerzo necesarios para integrar sistemas con la definición de arquitecturas de simulación en un formato neutro de herramientas. Simcenter le ayuda a transformar sus modelos de simulación de sistemas procedentes de múltiples aplicaciones de creación en activos modulares y reutilizables. Así, se obtiene una configuración sencilla, una evaluación de variantes y un equilibrio de diversos atributos de sus productos desde las primeras fases de diseño.
Comparta sus modelos y amplíe el uso de los mismos en su empresa con el objetivo de lograr una mejor colaboración entre equipos. Los arquitectos de sistema preparan las arquitecturas de modelo y las bibliotecas, así como el pre y posprocesamiento específico, antes del desarrollo en la base de datos y de la transferencia a analistas de sistema como ingenieros de proyecto o de programa.
Gracias a Simcenter, ahora podrá centrarse en cumplir con los requisitos del producto final, en lugar de solo en la creación de modelos. La complejidad de la simulación de sistemas se gestiona en la propia herramienta, por lo que un ingeniero de proyectos sin experiencia en CAE puede configurar modelos de simulación y análisis multiatributo en tan solo un clic, sin tener que manipular modelos complejos.
La solución de Siemens Digital Industries Software permite a Renault crear una plataforma de colaboración para evaluar la síntesis energética de cualquier configuración híbrida
See all Success StoriesLearn how to ramp up system simulation productivity using Simcenter Amesim 16, Simcenter Sysdm 16 as well as new Simcenter Embedded Software Designer.
Obtenga más información sobre cómo la simulación de sistemas puede ayudarle a mejorar su motor y los sistemas postratamiento. Orador invitado: Baki...
Uno de los problemas más urgentes y complicados del sector de la maquinaria pesada es el ahorro de combustible y la gestión energética.
Learn how to ramp up system simulation productivity using Simcenter Amesim 16, Simcenter Sysdm 16 as well as new Simcenter Embedded Software Designer.