Un ingeniero efectúa pruebas de dinámica estructural en un componente.

Simcenter

Pruebas de dinámica estructural

Desde sencillas pruebas de impacto hasta estudios modales, las pruebas de dinámica estructural te ayudan a resolver problemas de vibración.

Acelera el proceso de pruebas

Los días en los que las dinámicas estructurales implicaban pruebas exhaustivas de ensayo y error y largas configuraciones ya han quedado atrás. Gracias a las soluciones para la realización de pruebas de Simcenter, reducirás el tiempo necesario para la realización de pruebas y análisis modales de semanas a días, o incluso horas. Nuestras soluciones integradas te dan acceso a los métodos más avanzados de identificación de parámetros modales para que puedas centrarte en la causa raíz del problema y abordar los puntos débiles estructurales de forma óptima.

Benefíciate de más de 40 años de experiencia en pruebas modales, nuestra dilatada experiencia y nuestros avanzados conocimientos en ingeniería. Maximiza nuestra eficiencia en pruebas al efectuar pruebas de tensión en estructuras pequeñas, gestionar campañas a gran escala con cientos de canales de medidas o validar modelos de elementos finitos en 3D con datos experimentales.

Nuestras soluciones incorporan métodos avanzados como la correlación digital de imágenes (DIC). Esta tecnología permite medir datos en 3D de campo completo bajo cualquier carga con solo dos cámaras de alta resolución, lo que proporciona más precisión y acelera enormemente las pruebas de validación.

Conceptos básicos de vibración, sensores e instrumentación

En este webinar, descubrirás los fundamentos del análisis modal y cómo puedes descubrir la causa raíz de los problemas de ruido o vibración y resolverlos de manera eficiente.

Funcionalidades de pruebas de dinámica estructural

Análisis modal experimental

Combina pruebas modales y herramientas de análisis para validar tus modelos de simulación en 3D, realizar cálculos de respuesta a vibraciones o completar un análisis de causa raíz y detección de daños. Nuestras soluciones integran más de 40 años de experiencia en ingeniería para ayudarte a realizar fácilmente un análisis modal experimental completo.

Más información sobre análisis modal experimental

Un ingeniero efectúa un análisis modal experimental de una estructura conectada a un ordenador portátil.

Pruebas de vibración de campo completo

Utiliza la correlación de imagen digital (DIC) para pruebas de vibración de campo completo si necesitas respuesta local detallada, las condiciones de prueba son difíciles como equipos rotatorios o superficies de alta temperatura, o para evitar la carga de masa en estructuras de peso ligero. Alimenta nuestro software de análisis modal experimental y operativo con datos de deformación o vibración de campo completo en 3D. Captura toda la forma modal y las ubicaciones exactas de los picos. O bien, combina las pruebas modales tradicionales basadas en acelerómetros con la correlación de imágenes digitales para obtener el comportamiento global como una representación muy detallada de una sección más pequeña con una resolución espacial sin precedentes.

Pruebas de vibración de campo completo en un avión.

Pruebas de vibración del suelo

Las pruebas de vibración del suelo (GVT) son un paso fundamental en el proceso de certificación de vuelo de una aeronave. La prueba mide experimentalmente las características dinámicas de la aeronave en diferentes configuraciones. El objetivo es validar los modelos utilizados durante el diseño de la aeronave y predecir el comportamiento del aleteo. Nuestra probada solución de GVT acorta el tiempo de prueba y análisis sin poner en riesgo la precisión de los resultados.

Más información sobre pruebas de vibración del suelo

Representación de pruebas de vibración del suelo.

Vibración del cuerpo humano

La vibración del cuerpo humano puede tener importantes repercusiones en la salud de los trabajadores y en el confort de las personas. La vibración mano-brazo se transmite mediante herramientas eléctricas que vibran y afecta a los trabajadores de la construcción. La vibración transmitida a todo cuerpo mediante el movimiento de equipos pesados y embarcaciones puede afectar a los pasajeros y a la tripulación. Comprender cómo se producen estas vibraciones y cómo reducir su impacto es vital para lograr unas condiciones de trabajo seguras y confortables.

Más información sobre certificación de sonido y vibración

Representación de la vibración del cuerpo humano

Identificación de parámetros modales

Uno de los principales objetivos del análisis modal es identificar las frecuencias naturales, la amortiguación modal y las formas modales de estructuras u objetos, obtenidas a partir de datos medidos. Confía en nuestros algoritmos de identificación de parámetros modales de última generación para obtener fácilmente estimaciones modales precisas, fiables y repetibles a partir de funciones de respuesta en frecuencia (FRF) o datos operativos.

Imagen de identificación de parámetros modales.

Pruebas modales

La obtención de una FRF precisa es el punto de partida de las pruebas y análisis fiables de ruido, vibración y dureza (NVH), en cualquier situación, como la realización de un análisis modal, la resolución de problemas de vibración o la ejecución de un análisis de trayectoria de transferencia. Confía en nuestras soluciones especializadas para la realización de pruebas de tensión de vibradores y martillos, así como en nuestra amplia selección de perfiles de estimulación, para llevar a cabo tus escenarios de prueba y obtener datos de la más alta calidad de manera rápida y eficiente.

Más información sobre pruebas modales

Un ingeniero trabaja en pruebas modales.

Análisis modal operativo

Prueba eficazmente objetos o estructuras en cualquier situación. La obtención de parámetros de amortiguación reales es fundamental para evaluar la resistencia a la fatiga de una estructura. Nuestras soluciones permiten obtener parámetros modales a partir de las condiciones de funcionamiento y probar estructuras demasiado grandes o pesadas para las configuraciones de laboratorio. Nuestras fiables soluciones de análisis modal operativo te permiten obtener sin esfuerzo un modelo estructural a partir de pruebas de campo sin necesidad de instrumentación adicional.

Hélice utilizada para análisis modal operativo.

Resolución de problemas de vibración

Optimiza el proceso de análisis y resolución de problemas de vibración. Las soluciones de pruebas de Simcenter te permiten identificar rápidamente las causas de los problemas de vibración y ofrecen potentes herramientas de análisis para solventar los puntos débiles de la estructura. Desde las herramientas básicas a las soluciones avanzadas, la oferta de Simcenter siempre se adapta a tus necesidades.

Más información sobre resolución de problemas de sonido y vibración

Ingeniero que soluciona problemas de vibración de funcionamiento.

Correlación digital de imágenes

La correlación digital de imágenes (DIC) es una técnica de medición óptica sin contacto para medir datos 3D de campo completo a partir de imágenes de cámaras digitales. Nuestra solución DIC de última generación determina con precisión el desplazamiento, la deformación y la aceleración en cualquier lugar, y se ajusta fácilmente a los resultados del análisis de elementos finitos 3D. Comparada con las tradicionales mediciones de puntos, obtendrás más información con un tiempo de instrumentación limitado.

Más información sobre correlación digital de imágenes
Ver el webinar

Un hombre utiliza la correlación digital de imágenes (DIC) para medir datos 3D de campo completo de una bicicleta.
Ver el vídeo

Conceptos básicos del análisis modal

Descubre cómo obtener un modelo modal de alta calidad de una pieza de la carcasa de una caja de cambios mediante pruebas de impacto y excitación con vibrador.

Caso de éxito

ESSEBI

ESSEBI ayuda a sus clientes con Simcenter Testlab y Simcenter SCADAS Mobile de Siemens Digital Industries Software mediante investigaciones de dinámica estructural en ingeniería civil.

Structural dynamics investigations in civil engineering made by ESSEBI using the Simcenter products.
Case Study

Italian consultancy service provider trusts Simcenter testing solutions for accurate operational modal analysis

Empresa:Essebi

Ubicación:Rome, Italy

Software de Siemens:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions