Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Entender cómo reacciona un componente o un ensamble de productos ante tensiones o vibraciones es fundamental en cualquier sector, pero, a medida que los productos y los materiales se vuelven cada vez más complejos, los ingenieros necesitan herramientas que vayan más allá de los análisis estáticos lineales. Simcenter incluye las soluciones estructurales que necesita para una amplia gama de problemas de análisis estructurales en un único entorno de usuario. Ya no necesitará una herramienta para análisis estáticos lineales, otra para estudios de fatiga y otra distinta para análisis no lineales. En consecuencia, los departamentos de ingeniería podrán unificar las herramientas de análisis y usted solo deberá conocer una única interfaz de usuario.
Entender cómo reacciona un componente o un ensamble de productos ante tensiones o vibraciones es fundamental en cualquier sector, pero, a medida que los productos y los materiales se vuelven cada vez más complejos, los ingenieros necesitan herramientas que vayan más allá de los análisis estáticos lineales. Simcenter incluye las soluciones estructurales que necesita para una amplia gama de problemas de análisis estructurales en un único entorno de usuario. Ya no necesitará una herramienta para análisis estáticos lineales, otra para estudios de fatiga y otra distinta para análisis no lineales. En consecuencia, los departamentos de ingeniería podrán unificar las herramientas de análisis y usted solo deberá conocer una única interfaz de usuario.
Linear analysis is used to solve static problems, such as determining if a structure will fail under a prescribed load, and can also be used to solve transient problems where loads change over time. Simcenter features a complete range of integrated linear analysis functionality, including analysis for linear statics, normal modes and buckling. You can use these capabilities to evaluate structural performance for applications in a variety of industries.
If deformations are large, if linear material assumptions are invalid, or if contact is a factor, then nonlinear analysis is the appropriate simulation choice. Simcenter solves a wide range of nonlinear analysis problems. Nonlinear implicit and explicit analysis solvers enable engineers to address problems as simple as a plastic catch, or as complex as a car body roof crush analysis. Integrated explicit dynamic capabilities let you perform metal forming analysis or evaluate electronic hardware performance during a high impact drop test simulation.
PM-Bearings garantiza su ventaja competitiva con las soluciones de Siemens Digital Industries Software para ingeniería y fabricación
See all Success StoriesMétodos de fatiga CAE para optimización del diseño y la validación del producto virtual
Simcenter 3D structural dynamics' hybrid modeling allows predicting the dynamic response of a structure efficiently