Una mujer usando Simcenter Amesim ROM Builder en un portátil.

Simcenter

ROM Builder

Descubre las posibilidades de los modelos y datos existentes con modelos de pedidos reducidos (ROM).

Creación y exportación de modelos de pedidos reducidos (ROM)

Un gemelo digital es una representación virtual de un producto o proceso. Tanto si se basa en la física como si se basa en datos, el gemelo digital integral permite la optimización del diseño y proporciona varios tipos de servicios cuando se opera el activo. Desde una perspectiva de diseño, el gemelo digital creado en 1D, 3D o herramientas de simulación de dinámica de fluidos computacional (CFD) se utiliza principalmente para el análisis y la optimización del diseño. El gemelo digital generalmente está especializado para predecir con exactitud un conjunto limitado de atributos.

Al transmitir solo sus atributos centrales, los modelos de pedidos reducidos valorizan los gemelos digitales en un contexto mucho más amplio. La creación y la exportación de ROM ahora está disponible para todos los modelos con Simcenter Amesim ROM Builder. Esta herramienta proporciona una interfaz intuitiva con la mejor técnica de reducción de aprendizaje automático, álgebra lineal y estadística.

Reduce los sistemas de energía eléctrica con Simcenter Amesim ROM Builder

Aprende paso a paso el flujo de trabajo para construir modelos de pedidos reducidos.

Funcionalidades de ROM Builder

Diseño acelerado y opciones de uso con ROM

Simcenter Amesim ROM Builder toma datos que representan un modelo o un proceso y, en unos pocos clics, proporciona versiones reducidas de los mismos. Estos modelos reducidos vienen con características únicas: tienen una pequeña huella de memoria, son independientes de las herramientas (un solver Euler de paso fijo es suficiente) y se pueden operar en tiempo real. Por ejemplo, los modelos en 3D complejos se pueden simplificar en un ROM que se puede utilizar en un modelo de simulación de sistema o en un dispositivo de borde.

Además, Simcenter Amesim ROM Builder proporciona a cualquier profesional de simulación, pruebas, producción o servicio una forma rápida y fácil de crear, evaluar y exportar ROM. Con la automatización avanzada, no se necesita experiencia para convertir datos en ROM.

Simcenter Amesim ROM Builder despliega el poder de los modelos y datos existentes para proporcionar un valor adicional para el diseño y las operaciones.

El modelo de pedidos reducidos de un diagrama de flujo de bucle de aire acondicionado del Simcenter Amesim ROM Builder.

Aplicaciones predictivas a partir de modelos de pedidos reducidos en tiempo real

Reducir la complejidad a las expectativas relevantes del sistema permite un tiempo de ejecución más asequible. Sin embargo, simplificar el modelo a menudo requiere experiencia fuera del dominio de aplicación: matemáticas aplicadas, estadística, aprendizaje automático, etc.

El gemelo digital se aplica tanto a las operaciones como al diseño. Se puede maximizar el rendimiento global y de los sistemas mecatrónicos aprovechando el conocimiento del sistema con controladores inteligentes. Dichos controladores, potenciados por modelos en tiempo real para predecir el comportamiento, pueden definir puntos de control que equilibren el sistema, el entorno y las restricciones económicas. Simcenter Amesim ROM Builder exporta modelos en tiempo real con un tamaño de memoria pequeño que se adaptan para este propósito.

Software Simcenter ROM Builder.