Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Las funciones de respuesta en frecuencia resultan fundamentales para muchos análisis de NVH experimentales, como los análisis modales, los análisis de trayectorias de transferencia y la resolución de problemas de vibraciones. Ofrecen una representación completa pero, a la vez, sencilla, del comportamiento dinámico de la estructura, y pueden explotarse aún más identificando parámetros modales.
No existe una única forma de medir estas funciones, pero las soluciones de realización de pruebas de Simcenter ofrecen un gran abanico de funcionalidades para obtener FRF precisas. Confíe en nuestras soluciones especializadas para la realización de pruebas de tensión de vibradores y martillos, así como en nuestra amplia selección de perfiles de estimulación, para llevar a cabo sus escenarios de prueba y obtener datos de alta calidad de manera rápida y eficiente.
Las funciones de respuesta en frecuencia resultan fundamentales para muchos análisis de NVH experimentales, como los análisis modales, los análisis de trayectorias de transferencia y la resolución de problemas de vibraciones. Ofrecen una representación completa pero, a la vez, sencilla, del comportamiento dinámico de la estructura, y pueden explotarse aún más identificando parámetros modales.
No existe una única forma de medir estas funciones, pero las soluciones de realización de pruebas de Simcenter ofrecen un gran abanico de funcionalidades para obtener FRF precisas. Confíe en nuestras soluciones especializadas para la realización de pruebas de tensión de vibradores y martillos, así como en nuestra amplia selección de perfiles de estimulación, para llevar a cabo sus escenarios de prueba y obtener datos de alta calidad de manera rápida y eficiente.
Shaker tests allow to excite structures over a wide frequency range, to have more repeatable measurements and to optimize your FRF measurements to meet the highest quality standard. Ensure that even local resonances are properly captured, by driving up to 16 shakers with the broadest range of excitation signals.
Test your structures in a wide frequency range and in all conditions with the impulse excitation of a modal hammer. The hammer gives you the opportunity to quickly excite several points without changing your sensor configuration, as well as the flexibility to access even difficult locations. Modal hammer testing is an ideal solution for in-field testing as the required instrumentation is minimal.
Tests of extremely critical structures, such as aircraft, require a very accurate and reliable identification of single modes rather than excitation over a wide frequency band. Normal mode testing allows you to control the shakers and lock them on a predefined mode, relying on the so-called phase appropriation testing technique.
When testing larger structures, you realize the importance of maximizing the energy per frequency line in order to improve FRF measurements. For critical or expensive components, you want to control the amplitude of excitation and to maintain it at a predefined level in order to preserve the structural integrity. Our solutions for sweeping frequency shaker testing allow you excite structures in an optimal way. You can also verify whether your structure exhibits a non-linear behavior by controlling the force level.