Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Benefíciese de una serie completa de equipamiento avanzado para la realización de pruebas de vibración y fuentes de monopolo acústico a fin de realizar pruebas de vibración y ruido. Nuestro hardware se integra a la perfección con el software de soluciones para la realización de pruebas de Simcenter (Simcenter Testing Solutions) y, además, le ofrece un conjunto de soluciones único que supera los estándares actuales del mercado en cuanto a productividad, precisión de datos y expectativas del cliente.
Nuestra oferta se basa en más de 40 años de experiencia en el ámbito de la tecnología de la vibración y el ruido, e incluye equipamiento para la realización de pruebas de vibración, desarrollado y fabricado gracias a la contribución de nuestros clientes y proveedores. El conjunto de equipamiento para la vibración resultante cuenta con funcionalidades de aplicación reales que satisfacen sus objetivos en términos de funcionalidad del producto, calidad y fiabilidad.
Benefíciese de una serie completa de equipamiento avanzado para la realización de pruebas de vibración y fuentes de monopolo acústico a fin de realizar pruebas de vibración y ruido. Nuestro hardware se integra a la perfección con el software de soluciones para la realización de pruebas de Simcenter (Simcenter Testing Solutions) y, además, le ofrece un conjunto de soluciones único que supera los estándares actuales del mercado en cuanto a productividad, precisión de datos y expectativas del cliente.
Nuestra oferta se basa en más de 40 años de experiencia en el ámbito de la tecnología de la vibración y el ruido, e incluye equipamiento para la realización de pruebas de vibración, desarrollado y fabricado gracias a la contribución de nuestros clientes y proveedores. El conjunto de equipamiento para la vibración resultante cuenta con funcionalidades de aplicación reales que satisfacen sus objetivos en términos de funcionalidad del producto, calidad y fiabilidad.
Our measurement amplifier meets all necessary requirements to drive your acoustic and structural exciters. A low-power analog signal is accurately amplified to get the maximum out of the different shakers and sources.
The high frequency shaker generates a highly repeatable, high-frequency structural excitation in a minimum of space, with extremely low mass and stiffness loading of the test object. The inert mass is decoupled from the stinger dynamically by means of internal suspension. Its small size and light weight make it ideal for research on components such as PCB boards and electric motors, up to full product assemblies. The data can serve as input data for CAE model correlation and updating.
The integral shaker helps to increase accuracy and productivity in your testing processes. Its compact size, high force, and wide frequency range make it efficient for structures such as complete vehicles, trimmed bodies, off-road equipment, and industrial installations. The optional in plane excitation adaptor is used to increase accuracy and efficiency of the integral shaker.
The low frequency monopole source has been designed to measure vibro-acoustic transfer functions in and around vehicles. The negligible diffraction makes it an accurate omnidirectional sound source up to 2,000 hertz (Hz). This source, with integrated source-strength-sensor, also allows you to measure vibro-acoustic body noise transfer functions reciprocally.
The low-mid frequency source is used for producing high noise levels, more than sufficient for the excitation of complete vehicles. It is designed to be used in the 10 to 1,000 Hz frequency band an important frequency band in vehicle development. The integrated volume acceleration sensor gives real-time feedback of the emitted source strength. This source is typically used for transfer path analysis (TPA) of structure-borne or airborne noise and cabin vibro-acoustic modal analysis.
The mid-high frequency source is a general use monopole volume acceleration source with internal reference sensor. The source enables transfer function measurements in the frequency range of 200-10000Hz. It is currently in use in many R&D centers in all industry segments.
The miniature shaker is a vibration exciter that helps you perform accurate structural excitation in a minimum amount of space, providing you an ideal exciter for FRF testing from engine components up to full vehicle.
Its compact size allows users to excite systems at bearing locations inside powertrain components.
The thumper shaker is designed for very low-frequency vibration ranges and narrow spaces. The force level makes FRF measurements possible on large structures, such as ships, windmills, and chemical industry installations and allows for vehicle body flexibility testing.
Digitalize NVH product development more efficiently
Simcenter Qsources excitation hardware supports the Simcenter solutions for advanced vibration testing
The art of measuring vibroacoustic FRFs has been applied and refined over decades. But with the shift to hybrid and electric vehicles, new challeng...
Discover the Simcenter Qsources excitation hardware portfolio