Sector aeroespacial y defensa
Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Evalúe, diseñe y optimice totalmente los sistemas del motor de combustión interna, desde la gestión y la combustión del aire hasta las regulaciones del motor y del tratamiento posterior al sistema de escape, mediante modelos de componentes del motor físicos y precisos. Las funcionalidades de simulación del motor de combustión interna se desarrollan en estrecha colaboración con IFP Energies nouvelles.
Gracias a la aplicación de una estrategia de simulación de sistemas mediante Simcenter Amesim, puede estudiar la integración con los subsistemas de inyección de combustible, la gestión térmica del motor, los dispositivos eléctricos, el motopropulsor y otros muchos componentes, así como adaptar distintas definiciones de modelos a una amplia gama de escenarios. Simcenter Amesim le permite analizar la repercusión de las distintas opciones de tecnología avanzada y le ofrece un potente conjunto de herramientas para estudiar arquitecturas y conceptos alternativos relacionados con el motor.
Evalúe, diseñe y optimice totalmente los sistemas del motor de combustión interna, desde la gestión y la combustión del aire hasta las regulaciones del motor y del tratamiento posterior al sistema de escape, mediante modelos de componentes del motor físicos y precisos. Las funcionalidades de simulación del motor de combustión interna se desarrollan en estrecha colaboración con IFP Energies nouvelles.
Gracias a la aplicación de una estrategia de simulación de sistemas mediante Simcenter Amesim, puede estudiar la integración con los subsistemas de inyección de combustible, la gestión térmica del motor, los dispositivos eléctricos, el motopropulsor y otros muchos componentes, así como adaptar distintas definiciones de modelos a una amplia gama de escenarios. Simcenter Amesim le permite analizar la repercusión de las distintas opciones de tecnología avanzada y le ofrece un potente conjunto de herramientas para estudiar arquitecturas y conceptos alternativos relacionados con el motor.
Develop innovative air path architectures including actuators, charging and cooling systems, and rapidly analyze their impact on gas management, combustion and emissions. In addition to a broad set of component models that enable you to design advanced air path systems and study the engine performance, Simcenter Amesim provides powerful application-oriented analysis tools, a Simulink interface, and generic co-simulation to allow integration with computational fluid dynamics (CFD) software.
Offer your customers better engine response and lower fuel consumption. Simcenter Amesim supports the design and optimization of conventional and innovative combustion processes as well as the adoption of alternative fuels. You can optimize engine parameters, such as spark advance, turbulence, lambda control or injection split for different fuel types and assess the benefits in terms of efficiency, torque production and emissions.
Address the growing complexity of engine control strategies using multi-physics plant modeling capabilities of Simcenter Amesim. Engine control engineers in charge of controls design, validation (offline or real time) and calibration can use state-of-the-art Simcenter Amesim engine, after-treatment and powertrain models at every development stage. An efficient Simulink interface and straightforward export workflows ease the integration of the models in your processes.
Meet emission standards including Real Driving Emissions (RDE) by optimizing exhaust systems and associated control strategies. Simcenter Amesim allows you to accurately model and analyze the conversion of nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide (CO), hydrocarbons (HC) and soot filtration. You can work on exhaust system components and controls, integrate the after-treatment system in a vehicle configuration in order to evaluate the emissions for driving cycles.
Siemens PLM Software solution enables Renault engineers to focus on innovation
See all Success Stories