1. Home
Mujer que está usando la simulación electromagnética 3D de Simcenter en un ordenador con dos pantallas.

SIMCENTER

Simulación electromagnética

Obtén las funcionalidades de simulación electromagnética de alta y baja frecuencia para las demandas únicas de cada dominio y descubre información sobre el rendimiento de los componentes electromecánicos.

Modela la complejidad con precisión

Simulación electromagnética de Simcenter

La simulación electromagnética te ayuda a mejorar la eficacia, asegurar la compatibilidad y procurar el rendimiento en un entorno electromagnético complejo y ruidoso.

Una serie de solvers específicos (basados en tiempo y frecuencia, lineales y no lineales, elementos finitos y de contorno) ofrecen un proceso CAE transformador, con simulaciones que van desde un análisis inicial rápido hasta el realismo inherente de la verificación final.

Dos ingenieras mirando el modelo de PCB en la fábrica de ensamble de PCB.

Funcionalidades de la simulación electromagnética

Electromagnetismo de baja frecuencia

Las simulaciones electromagnéticas de baja frecuencia de Simcenter permiten simular diversos dispositivos de conversión de energía, como motores eléctricos, generadores, transformadores, actuadores, etc. Las soluciones capacitan a los ingenieros para optimizar la conversión de energía con una pérdida mínima (alta eficacia) y alto rendimiento, sin olvidar las no linealidades de los materiales, la histéresis, los efectos térmicos y los componentes móviles. Son compatibles con solvers estáticos, armónicos y transitorios.

Más información sobre el electromagnetismo de baja frecuencia

Captura de pantalla de simulaciones electromagnéticas de baja frecuencia de Simcenter.

Electromagnetismo de alta frecuencia

Las soluciones de electromagnetismo de alta frecuencia de Simcenter son compatibles con los análisis electromagnéticos aplicados en el contexto de la propagación de ondas con aplicaciones en antenas, radar ADAS, motopropulsores eléctricos, colocación de sensores y más. En muchos casos, las ondas electromagnéticas se utilizan en el contexto de la comunicación de datos. Con frecuencia, pueden ser ondas no deseadas y dan lugar a problemas de compatibilidad con los que se lidia mediante el análisis de compatibilidad electromagnética (EMC) y de interferencia electromagnética (EMI). Se admiten solvers de onda completa y asintóticos.

Más información sobre el electromagnetismo de alta frecuencia

Simulación de CFD de antenas, radar ADAS, motopropulsores eléctricos y colocación de sensores.

Diseño de máquinas eléctricas

El diseño de las máquinas eléctricas es cada vez más importante tanto por su rendimiento como por su sostenibilidad. Simcenter ofrece soluciones multidisciplinares para validar diseños de máquinas eléctricas desde la fase conceptual inicial hasta la integración de sistemas, así como ingeniería de rendimiento detallada, incluidos modelos para la validación de estrategias de control. Se pueden simular tanto los aspectos electromagnéticos como los térmicos de los motores eléctricos.

Más información sobre el diseño de máquinas eléctricas

Simulación de diseño de máquinas eléctricas realizada con Simcenter.