Persona que conduce un quad por una carretera rural.

Pruebas de durabilidad

Adquiere y comprende los datos de carga para optimizar la resistencia y la fatiga.

Ejecuta toda tu campaña de prueba

La evolución del sector del transporte repercute intensamente en los procesos de realización de pruebas de durabilidad. Los fabricantes introducen múltiples variantes de vehículos con diseños ligeros. Al mismo tiempo, la demanda de productos duraderos por parte de los consumidores sigue siendo alta. Los equipos de realización de pruebas de durabilidad sufren una mayor carga de trabajo en las que el tiempo apremia. Con nuestra solución integral de pruebas de durabilidad, pueden agilizar todo el proceso de pruebas.

Simcenter integra como ninguna otra solución un hardware de obtención de datos fiable y resistente con extensas características de software de análisis y procesamiento. Nuestra solución abarca todas las fases de una campaña de pruebas típica, desde las mediciones y la configuración del canal hasta la validación, la consolidación, los análisis y la elaboración de informes. Ejecute todas sus campañas de pruebas en menos tiempo, con mayor confianza y menos errores que nunca, gracias a Simcenter.

Fundamentos de la ingeniería de durabilidad

Comprender los comportamientos fundamentales de un sistema y sus componentes es clave para diseñar los productos competitivos de hoy en día o para solucionar problemas inesperados.

Vídeo

Fundamentos de la ingeniería de durabilidad

Comprender los comportamientos fundamentales de un sistema y sus componentes es clave para diseñar los productos competitivos de hoy en día o para solucionar problemas inesperados.

Funcionalidades de prueba de durabilidad

Pruebas de vida acelerada

Minimiza el tiempo y el dinero invertidos en validar el rendimiento de la durabilidad de tu producto basándote en pruebas de campo. Nuestra solución de pruebas de vida útil acelerada te ayuda a diseñar programas de pruebas más cortos y equivalentes a los daños para su validación en bancos de ensayos de durabilidad de uno o varios ejes.

Un coche en una rampa para pruebas de durabilidad.

Análisis de durabilidad y fatiga

Acelera la entrega de información importante de durabilidad cuando se preparan campañas de banco de ensayos y simulaciones fiables. Para agilizar tareas como la consolidación de datos de carga, el recuento del flujo de lluvia o el análisis de fatiga, integramos la visualización instantánea con análisis interactivos o automatizados, procesamiento de alto rendimiento e informes activos.

Más información sobre el análisis de carga y fatiga

Captura de pantalla del software Simcenter realizando un análisis de carga y fatiga.

Programas de pruebas optimizados

Resuelve el enigma de asignar el uso real de tu producto a un programa condensado de pruebas de durabilidad. Nuestra solución te permite definir programas de pruebas a medida sintetizando objetivos de carga relacionados con el cliente. Deduce la combinación óptima de tramos de pista de pruebas para emular las carreteras del mercado objetivo.

Vista aérea del centro de desarrollo Davanti Europlean

Adquisición de datos de carga de carretera

Apóyate en una gran cantidad de datos de máxima calidad. La precisión y el realismo de los datos de carga recopilados en pistas de ensayo o carreteras públicas son esenciales para la validación y verificación de productos virtuales y físicos. Nuestra solución integral de adquisición de datos de carga de carretera integra de forma perfecta la instrumentación, el ajuste inicial, la adquisición, la validación y la generación de informes de pruebas para acelerar la entrega de datos de alta calidad.

Más información sobre la adquisición de datos de carga de carretera

Hombre conduciendo un automóvil con el equipamiento de pruebas Simcenter en el asiento del pasajero recopilando datos de carga en carretera

Pruebas de laboratorio

La tendencia actual del mercado es utilizar buses de campo en tiempo real para compartir datos medidos, por ejemplo, con controladores de banco de pruebas. EtherCAT se ha convertido en un estándar industrial.

Con EtherCAT de 64 canales y EtherCAT Simcenter SCADAS RS, el hardware Simcenter conecta en tiempo real con el controlador del banco de ensayos y reproducir las cargas de durabilidad en el laboratorio.

Vehículo en un banco de pruebas de vibradores en un entorno de laboratorio.
Caso de éxito

Daimler

El portfolio de software Simcenter de Siemens Digital Industries Software permite realizar pruebas y simulaciones con éxito.

Daimler successfully standardizes global durability process
Case Study

Daimler successfully standardizes global durability process

Empresa:Daimler

Industria:Automoción y transporte

Ubicación:Stuttgart, Germany

Software de Siemens:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Más información

Recursos relacionados