Un hombre utiliza la correlación de imágenes digitales (DIC) para medir datos 3D de campo completo de una bicicleta.

Simcenter

Correlación de imágenes digitales

Consigue una medición precisa de campo completo en 3D con la correlación de imágenes digitales.

Tecnología de seguimiento y registro de imágenes

La correlación de imágenes digitales (DIC) es una técnica de medición óptica sin contacto para medir datos 3D de desplazamiento de campo completo, deformación y aceleración a partir de imágenes de cámaras digitales. La correlación de imágenes digitales ha revolucionado las mediciones en ingeniería y ha pasado de ser una curiosidad universitaria a una técnica aceptada industrialmente.

Se puede utilizar con muchas pruebas, por ejemplo, de tracción, torsión, flexión y carga combinada en ingeniería de materiales. También permite realizar pruebas estructurales para aplicaciones estáticas y dinámicas.

Nuestra solución incorpora la última tecnología de seguimiento y registro de imágenes para la medición 3D de campo completo basada en cambios en las imágenes. Detrás de una bonita imagen en color, siempre hay datos 3D de campo completo precisos, fiables y cuantitativos, que se ajustan fácilmente a los resultados del análisis de elementos finitos 3D. Comparado con las mediciones puntuales con sensores, la DIC proporciona muchos más datos con un tiempo de instrumentación limitado. Estos resultados identifican las propiedades mecánicas de materiales nuevos. Además, aumentan la precisión y fiabilidad de los modelos de simulación y aceleran las pruebas de validación, de modo que los ciclos de desarrollo son más rápidos y flexibles.

Caracteriza materiales y estructuras con la DIC

Aprende cómo la caracterización del comportamiento mecánico de materiales y estructuras bajo carga es un factor clave para mejorar los diseños y desarrollar productos de alto rendimiento.

Funcionalidades de correlación de imágenes digitales

Medición 3D de campo completo

La DIC analiza los cambios en las imágenes y extrae el desplazamiento 3D de campo completo, la deformación y la aceleración en miles de puntos con una resolución mucho menor que el tamaño del píxel. Detrás de las bonitas imágenes de colores, hay resultados precisos, fiables y cuantitativos, incluidos los niveles de confianza de una evaluación de errores integrada. Antes de ejecutar el análisis, se determinan automáticamente los ajustes óptimos para analizar las imágenes. En cualquier momento, es posible acceder a todas las configuraciones que influyen en los resultados. Esto genera confianza en los resultados de campo completo 3D y es necesario para validar correctamente la precisión de los modelos de simulación.

Medición 3D de campo completo con el software Simcenter.

Captura de imágenes optimizada

La DIC fiable y precisa comienza con la captura de imágenes sincronizadas y de alta calidad de las cámaras digitales. Nuestro software de adquisición de imágenes digitales admite configuraciones DIC estéreo en 2D y 3D para cubrir de forma óptima una amplia gama de escenarios de pruebas, incluidas las de estructuras complejas. Te guía a lo largo de toda la configuración y verifica que el tamaño del moteado, la luz de la escena y los ajustes de la cámara estén correctamente definidos. Además, asegura que todas las cámaras estén sincronizadas. La información en tiempo real sobre unos pocos sensores virtuales seleccionados verifica la calidad y la integridad de la configuración de la prueba. La adquisición con alias permite mediciones de vibración con cámaras de baja velocidad.

La cámara se ha configurado para optimizar la captura de imágenes.

Validación de modelos estructurales

En comparación con las configuraciones experimentales tradicionales que ofrecen información puntual unidimensional, la DIC brinda datos 3D de campo completo para validar modelos numéricos FE y aumentar la precisión, fiabilidad y realismo de la simulación. Nuestras soluciones incorporan un enfoque de validación robusto y único, que incluye una comparación fiable y cuantificada entre los modelos FE y los resultados experimentales de la DIC. Las diferencias entre los resultados de los FE y los experimentales de la DIC se presentan en un mapa de correlación, que destaca inmediatamente las áreas en las que podría ser necesario ajustar el modelo de FE.

Ingeniero correlacionando imágenes digitales con el software Simcenter.
Caso de éxito

Universidad Técnica de Dinamarca

El departamento de Energía Eólica de la Universidad Técnica de Dinamarca colabora con Siemens con el fin de utilizar las soluciones de Simcenter para el innovador proyecto ReliaBlade.

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity
Case Study

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity

Empresa:Department of Wind Energy, Technical University of Denmark

Industria:Energía y servicios públicos

Ubicación:Roskilde, Denmark

Software de Siemens:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions