Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
A medida que innova productos mejorados y nuevos, su diseño evoluciona mediante un gran número de cambios graduales. Por ello, debe ser capaz de predecir cómo estas mejoras intencionadas influyen en el rendimiento real, para bien o para mal.
La simulación de ingeniería asistida por ordenador permite a los ingenieros ver el futuro anticipando las consecuencias de cualquier cambio de diseño en el rendimiento real de sus productos. Si se utiliza de manera eficaz, esta herramienta puede servir para mejorar el diseño mediante distintas repeticiones, ofreciendo datos que guían el proceso de diseño desde las primeras fases hasta la producción y otras fases posteriores.
Este producto incluye una herramienta de simulación de primera clase que pone a su disposición el conjunto más completo de modelos físicos de cualquier herramienta de ingeniería asistida por ordenador (CAE). Al adoptar un enfoque sin compromisos para el modelado físico, tendrá la seguridad de que sus predicciones se corresponden con el comportamiento real de sus productos en todo su margen operativo.
A medida que innova productos mejorados y nuevos, su diseño evoluciona mediante un gran número de cambios graduales. Por ello, debe ser capaz de predecir cómo estas mejoras intencionadas influyen en el rendimiento real, para bien o para mal.
La simulación de ingeniería asistida por ordenador permite a los ingenieros ver el futuro anticipando las consecuencias de cualquier cambio de diseño en el rendimiento real de sus productos. Si se utiliza de manera eficaz, esta herramienta puede servir para mejorar el diseño mediante distintas repeticiones, ofreciendo datos que guían el proceso de diseño desde las primeras fases hasta la producción y otras fases posteriores.
Este producto incluye una herramienta de simulación de primera clase que pone a su disposición el conjunto más completo de modelos físicos de cualquier herramienta de ingeniería asistida por ordenador (CAE). Al adoptar un enfoque sin compromisos para el modelado físico, tendrá la seguridad de que sus predicciones se corresponden con el comportamiento real de sus productos en todo su margen operativo.
Simcenter ofrece análisis de acústica interior y exterior en una solución integrada que le ayuda a tomar decisiones fundamentadas durante las primeras fases del diseño, de modo que pueda optimizar el rendimiento acústico del producto. Un entorno de modelado escalable y unificado, unido a solvers eficientes y funcionalidades de visualización fáciles de interpretar, le permiten obtener información acerca del rendimiento de la acústica de su producto.
Simcenter can help you meet shorter timelines and reduce structural analysis costs with the ability to perform end-to-end aerostructure assessment in a fully integrated environment.
Simcenter provides industry leading computational chemistry software for fast and accurate prediction of physico-chemical properties of complex mixtures. With its unique architecture, engineers have the ability to model systems from the quantum to the mesoscale in one solution, offering a fast and accurate digital representation of their systems' material formulations.
Anticipe la simulación en su ciclo de diseño y sus procesos de desarrollo. Ahora puede integrar directamente la simulación y los procesos en su entorno de diseño para facilitar el diseño basado en la simulación.
Significantly improving a battery design across its whole operating range is a challenging task, and involves the simultaneous optimization of numerous parameters. Simcenter provides a complete simulation environment for the analysis and design of the electrochemical system and detailed geometry of individual battery cells.
Simcenter includes distinct low and high-frequency electromagnetic simulation capabilities for the unique demands in each domain. Expand your insight into the performance of electromechanical components, energy conversion, the design and siting of antennas, electromagnetic compatibility (EMC) and electromagnetic interference (EMI).
Simcenter ofrece un software de dinámica computacional de fluidos líder del sector que le permite simular casi cualquier tipo de problema de ingeniería que implique el flujo de líquidos, gases o una combinación de ambos, así como todos los problemas físicos asociados.
Las empresas utilizan cada vez más materiales avanzados para reducir el peso, aumentar la resistencia y mejorar el rendimiento. Simcenter ofrece un software de simulación que identifica dónde, cuándo y por qué puede fallar un material.
Comprender los entornos operativos de sistemas mecánicos complicados, como los de las fotocopiadoras, los techos solares deslizantes de los vehículos o los flaps de alas aeronáuticas, puede resultar muy difícil. La simulación del movimiento calcula las fuerzas de reacción, los pares de apriete, las velocidades, la aceleración y otras características de los sistemas mecánicos. Puede convertir directamente restricciones de geometría CAD y de ensambles en un modelo de movimiento preciso, así como crear un modelo de movimiento propio desde cero; además, el solver de movimiento integrado y las sólidas funcionalidades de postprocesamiento le permitirán estudiar un gran conjunto de comportamientos del producto.
Complex industrial problems require solutions that span a multitude of physical phenomena, which often can only be solved using simulation techniques that cross several engineering disciplines.
Simule la seguridad del ocupante y el peatón de manera precisa y eficiente usando una solución integrada que reúne varias metodologías y una base de datos validada de modelos de cuerpo humano y de dummies de colisión.
Aproveche la ayuda escalable y personalizada de modelado de neumáticos, desde los modelos hasta las herramientas de cálculo de parámetros, pasando por servicios de ingeniería y test.
Simcenter pone a su disposición métodos de análisis que le permiten predecir la resistencia a la fatiga de forma rápida y precisa teniendo en cuenta condiciones de carga realistas.
Simcenter offers a comprehensive solution to understand, analyze and improve the response when a system is subjected to dynamic loading.
Entender cómo reacciona un componente o un ensamble de productos ante tensiones o vibraciones es fundamental en cualquier sector, pero, a medida que los productos y los materiales se vuelven cada vez más complejos, los ingenieros necesitan herramientas que vayan más allá de los análisis estáticos lineales. Simcenter incluye las soluciones estructurales que necesita para una amplia gama de problemas de análisis estructurales en un único entorno de usuario.
Simcenter incluye las funciones de simulación térmica más exhaustivas y avanzadas, que le ayudarán a entender las características térmicas de su producto y, por consiguiente, adaptar la solución de gestión térmica para obtener un rendimiento óptimo.
Efficiently mesh your models using extensive modeling functions for automatic and manual mesh generation of 1D, 2D and 3D elements in addition to numerous techniques for the application of loads and boundary conditions. User-defined geometry edits, mesh and boundary conditions are all associated to the base design, which means when the base design geometry changes, you can rapidly update your model. This approach greatly reduces downstream modeling time, which results in huge time savings across a project’s many design-analysis iterations.
How can I reduce material in a component or change its properties while ensuring it continues to meet performance targets? Simcenter delivers engineering optimization techniques that can help you answer these this question by systematically searching for the best design that satisfies certain criteria. Reduce component weight or find the right combination of parameters to improve product performance through comprehensive topology, geometry, and parameter optimization capabilities.
Reduzca el tiempo que dedica a preparar modelos de análisis e inviértalo en evaluar los resultados. Pase rápidamente de datos de geometría multiCAD a un modelo de análisis completo y listo para usar con las herramientas únicas de edición de geometría CAE, mallado integral, gestión de ensambles de FE, entornos de solver multiCAE y posprocesamiento e informes de los resultados de simulación rápidos.
As companies increase their reliance on simulation, they are seeking ways to speed-up the analysis process and increase simulation throughput. One way to increase simulation throughput is to capture repetitive CAE processes, standardize them, and then automate them. Simcenter allows you to capture the expertise of senior analysts and make it available for junior engineers in your organization to use in the form of wizards or templates.
The pressure to shorten time-to-market while improving product performance and quality is driving the increased use of simulation throughout the product lifecycle. However, without some form of simulation data management, simulation itself can become a process bottleneck. Simulation data management helps you get control of your simulation data and processes to avoid common problems such as analyses being performed on obsolete data. You can efficiently manage and share complex product simulations so they are available to all product decision-makers across your business.
Siemens Digital Industries Software services and solution enable ThermoLift to integrate automated design optimization, allowing simulation to drive the design process
See all Success StoriesRealize LIVE Americas returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
You’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
Descubre cómo los usuarios de Creo pueden utilizar la simulación
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.