Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Simcenter Testlab is a complete, integrated solution for test-based engineering, combining high-speed multi-physics data acquisition with a full suite of integrated testing, analytics, and modeling tools for a wide range of test needs. Designed to make individual users and complete teams more efficient, the software supports future-focused testing departments by offering the right balance between ease-of-use and engineering flexibility and by closing the loop with simulation.
Simcenter Testlab significantly increases a test facility’s productivity, delivering more reliable results, even when the availability of prototypes is dramatically reduced.
Simcenter Testlab is a complete, integrated solution for test-based engineering, combining high-speed multi-physics data acquisition with a full suite of integrated testing, analytics, and modeling tools for a wide range of test needs. Designed to make individual users and complete teams more efficient, the software supports future-focused testing departments by offering the right balance between ease-of-use and engineering flexibility and by closing the loop with simulation.
Simcenter Testlab significantly increases a test facility’s productivity, delivering more reliable results, even when the availability of prototypes is dramatically reduced.
Nuestras soluciones de realización de pruebas acústicas se adaptan a las necesidades de su proyecto, cubren el rango más amplio de aplicaciones del sector y tareas de ingeniería y, a la vez, cumplen los estándares internacionales más recientes. Diseñe productos innovadores con una firma acústica atractiva y confíe en la experiencia de nuestras soluciones intuitivas.
La cantidad de datos que se producen en un departamento de ensayos es enorme. Convertir, visualizar y analizar los resultados de datos de pruebas son tareas que suponen una gran inversión de tiempo y que a veces requieren el conocimiento de aplicaciones concretas. Las aplicaciones de Simcenter Testlab son las herramientas perfectas para optimizar la adquisición, análisis y generación de informes de datos.
Predecir la contribución del ruido de los componentes del vehículo, como motopropulsión, carretera, HVAC y sistema de dirección, es todo un desafío durante las primeras fases de desarrollo Con el fin de evitar repeticiones de diseño, los ingenieros necesitan tecnologías modulares que optimicen los modelos de componentes individuales en predicciones de ruido del vehículo. Este es el objetivo del TPA basado en componentes. El proceso empieza caracterizando las cargas de fuente de manera independiente, basándose en las velocidades adquiridas o fuerzas bloqueadas. A continuación, usando técnicas subestructurales, los ingenieros pueden estudiar el rendimiento de NVH a nivel de componente sin necesidad de tener que crear físicamente un vehículo completo en todas sus variantes. Estas predicciones ayudan a evitar problemas y permiten una definición de objetivo de diseño más realista.
Digital image correlation (DIC) is a non-contact optical measurement technique to measure 3D full-field data using images from digital cameras. Our state-of-the-art DIC solution precisely determines displacement, strain, and acceleration everywhere, easily matched to results of 3D finite element analysis. Compared to traditional point measurements, you will get more insights with limited instrumentation time.
Confíe en nuestra solución integral de realización de pruebas de durabilidad para optimizar todo su proceso de pruebas. Simcenter integra como ninguna otra solución un hardware de adquisición de datos fiable y resistente con extensas características de software de análisis y procesamiento. Nuestra solución abarca todas las fases de una campaña de pruebas típica, desde las mediciones y la configuración del canal hasta la validación, la consolidación, los análisis y la elaboración de informes.
Elija una solución integral para la realización de pruebas ambientales dinámicas, que incluye desde herramientas de cualificación de la vibración rutinaria hasta un sistema de control del vibrador eficaz, en ciclo cerrado, multicanal y de gran velocidad, mediante una adquisición de datos en paralelo y potentes funcionalidades de análisis.
A sound understanding of the advanced materials used in innovative products is essential for fast and responsive product development. Our materials testing solutions accurately characterize the mechanical and acoustic properties of new and innovative materials and components, which in turn feeds simulation models, allows to compare between different materials, or helps to improve existing products.
Optimice el rendimiento de la maquinaria de rotación desarrollando y analizando el impacto de la velocidad, la estrategia de par de apriete y control en la calidad del sonido, las vibraciones (torsionales) y la eficiencia energética. Tanto a nivel de laboratorio como de campo, nuestro sistema de realización de pruebas multidisciplinar ahorra tiempo, aumenta la fiabilidad de los datos y maximiza la información obtenida.
Benefíciese de nuestra dilatada experiencia y conocimientos punteros en ingeniería y saque todo el provecho de nuestra eficiencia en realización de pruebas a la hora de realizar pruebas de tensión en estructuras pequeñas, gestionar campañas a gran escala con cientos de canales de medida o de validar modelos de elementos finitos en 3D con datos experimentales.
Understand how a component or product assembly reacts under load with digital image correlation (DIC) technology. Measure full-field 3D displacement, strain and acceleration everywhere at once, under any load, with only a pair of cameras for faster and more responsive development cycles.
Analice las distintas fuentes y sus trayectorias y determine cuáles son importantes y cuáles se anulan entre sí.
Descubra cómo abordar los retos de la ingeniería de test con Simcenter Testlab
Develop innovative products faster with tighter collaboration between testing and simulation
The space conquest is shifting from a race between governmental space agencies to a competition between private companies. Yet, this doesn’t remove...