Simcenter System Simulation

Simcenter System Analyst software

Simcenter System Analyst es una solución colaborativa que crea aplicaciones específicas de la industria para impulsar modelos de simulación de sistemas dentro de entornos colaborativos.

Contacta con nosotros para obtener información sobre cómo adquirir este producto en
Cambiar país

Gráficos del software Simcenter System Analyst.

Motivos por los que adquirir Simcenter System Analyst

Crea aplicaciones específicas de la industria para impulsar modelos de simulación de sistemas

El software Simcenter System Analyst es una solución colaborativa que crea aplicaciones específicas de la industria para impulsar modelos de simulación de sistemas y ejecutar análisis de variantes dentro de un entorno de simulación fácil de usar. Coordina la implementación de modelos de simulación de sistemas en toda la empresa.

Optimiza la colaboración
El software Simcenter System Analyst optimiza la colaboración entre ingenieros expertos, equipos de proyecto y arquitectos de sistemas mediante la creación de aplicaciones específicas de la industria para impulsar modelos de simulación de sistemas y ejecutar análisis de variantes. Se puede implementar en cualquier empresa industrial y asegura la continuidad del modelo sin cambiar la cadena de herramientas.

Simulación fácil de usar
Un entorno de simulación fácil de usar facilita y hace accesible reutilizar modelos expertos por un mayor número de personas, evaluar las opciones de diseño y equilibrar el rendimiento de los sistemas mecatrónicos para maximizar el rendimiento de las inversiones en el esfuerzo de desarrollo de modelos.

Implementación de simulación de sistemas grande

Aborda una variedad de atributos de rendimiento al tiempo que aseguras la continuidad del modelo de simulación del sistema.

Funcionalidades de Simcenter System Analyst

Solución de colaboración en empresas

Comparte tus modelos y amplía el uso de estos en tu empresa con el objetivo de lograr una mejor colaboración entre equipos. Los arquitectos de sistema preparan las arquitecturas de modelo y las bibliotecas, así como el pre y posprocesamiento específico, antes de la implementación en la base de datos y de la transferencia a analistas de sistema, como ingenieros de proyecto o de programa.

Compañeros se apiñan en torno a un portátil y colaboran entre sí.

Enfoque específico de la industria

Trabaja sin problemas con una base de datos específica de las arquitecturas de modelos de simulación de sistemas y bibliotecas adaptadas a tu industria y respaldadas por una estructura de herramientas. Los ingenieros de proyecto pueden montar y configurar directamente los modelos de simulación al seleccionar las arquitecturas de sistema, los componentes y los escenarios de esta base de datos en un entorno fácil de utilizar.

Una captura de pantalla del software Simcenter System Analyst que muestra diferentes variantes.

Exploración de las variaciones de sistema

Ejecuta con facilidad varios análisis de variantes con la solución de Simcenter, rápida y fácil de usar. Los equipos de proyecto pueden valorar cientos de variaciones de sistema para evaluar las opciones de diseño y equilibrar el rendimiento de los sistemas mecatrónicos. Todo ello con el objetivo de cumplir con las especificaciones del mercado local sin comprometer la calidad o el rendimiento.

Dos compañeros de trabajo ejecutan con facilidad múltiples análisis de variantes en un ordenador con el rápido y fácil de usar Simcenter.

Domina la complejidad de la simulación de sistemas

Ahora podrás centrarte en cumplir con los requisitos del producto final, en lugar de solo en la creación de modelos. La complejidad de la simulación de sistemas se gestiona en la propia herramienta, por lo que un ingeniero de proyectos sin experiencia en la ingeniería asistida por ordenador (CAE) puede configurar modelos de simulación y análisis de varios atributos en un par de clics, sin tener que manipular modelos complejos.

Un hombre mira un gráfico y evalúa los datos.