Simcenter Mechanical

Simcenter Tire software

Aplica un modelado preciso de los neumáticos para la simulación del rendimiento del vehículo. Simcenter Tire te ayuda a aplicar modelos de neumáticos para usos como el manejo y la durabilidad del vehículo.

Contacta con nosotros para obtener información sobre cómo adquirir este producto en
Cambiar país

Representación gráfica del rendimiento de la estabilidad direccional de un vehículo realizada con el software Simcenter Tire.

Motivos por los que adquirir Simcenter Tire

Representa de manera precisa el rendimiento de los neumáticos para predecir aspectos importantes del vehículo como la estabilidad direccional, la distancia de frenado y la comodidad de conducción. Simcenter Tire te ayuda a modelar con eficacia y precisión características altamente no lineales de los neumáticos para poder analizar antes y mejor el comportamiento del vehículo.

Comprende las fuerzas y movimientos del neumático
Modelar el rendimiento del neumático requiere de mucha experiencia y especialización. Con Simcenter Tire, dispones de herramientas para representar de forma precisa las fuerzas y movimientos del neumático de manera que puedan reproducirse en varias herramientas populares de simulación del rendimiento del vehículo.

Implementa el estándar global de la Fórmula Mágica Pacejka
Simcenter Tire MF-Tyre simula de forma precisa el comportamiento estable y transitorio hasta 8 Hz para la gestión, prototipo de control y análisis ADAS. Simcenter MF-Tyre es único modelo de neumático basado en la Fórmula Mágica disponible en los principales paquetes de simulación de la dinámica de vehículo y que permite la estandarización interempresarial.

Analiza todas las dinámicas del vehículo con un solo modelo de neumático
Simcenter Tire MF-Swift amplía Skimcenter MF-Tyre con el modelado de deslizamiento, dinámica de cinturón y obstáculos 3D para estacionamiento, comodidad de conducción, predicción de cargas en carretera y análisis de vibración. La configuración modular ayuda a adaptar la complejidad del modelo al problema de ingeniería. Simcenter Tire MF-Swift es el modelo de neumático más rápido del mercado en simulaciones 3D de carreteras irregulares.

Fácil identificación de parámetros de modelos de neumático a partir de datos medidos
Convierte datos en parámetros para utilizar con modelos de Simcenter Tire gracias a una intuitiva herramienta de identificación que incluye la visualización de datos, la funcionalidad de la base de datos y funcionalidades avanzadas de cálculo. Simcenter MF-Tool ayuda a visualizar, ajustar y modificar modelos de neumáticos. También permite estudiar los efectos de las condiciones de los neumáticos como la presión, la rigidez, los niveles de fricción, etc., al escalar automáticamente las propiedades del neumático.

Mide el rendimiento de los neumáticos en muchos tipos de superficies de carretera
Además del software, Siemens puede ayudarte a medir el rendimiento físico de los neumáticos. El equipo de test de Simcenter es un laboratorio de ensayos en carretera diseñado para medir las fuerzas y las situaciones que experimenta un neumático en distintas condiciones de carretera, por ejemplo húmeda, seca y con hielo.

Fácil acceso a un conjunto de parámetros de modelos de neumático de gran calidad para simulaciones de dinámicas de vehículos

Echa un vistazo a Tire Model Marketplace, una tienda online en la que puedes encontrar conjuntos de parámetros de modelos de neumáticos (archivos TIR) listos para usar y no exclusivos para su uso en simulaciones de dinámica de vehículos.

Funcionalidades del software Simcenter Tire

Simulación en tiempo real

Convierte un modelo Simcenter MF-Tyre/MF-Swift en una variante de tiempo real sin reducir el modelo para asegurar resultados numéricos uniformes en todas las fases. Durante el proceso de desarrollo de productos, se utilizan varios entornos de simulación, incluidos aplicaciones de escritorio, configuraciones hardware-in-the-loop (HiL) y simuladores de conducción.

Simcenter ayuda a los ingenieros a utilizar un modelo de neumático estandarizado en todas las simulaciones, ya que lo adaptan al rendimiento computacional requerido sin que ello influya en los resultados. Por lo tanto, la mayoría de los sistemas operativos en tiempo real de la industria ofrece soporte a Simcenter MF-Tyre/MF-Swift.

Modelo de Simcenter MF-Tyre/MF-Swift en un vehículo naranja.

Identificación de parámetros en el modelo de neumático

Convierte datos en parámetros para los modelos de Simcenter F-Tyre/MF-Swift gracias a una herramienta de identificación que incluye la visualización de datos, la funcionalidad de la base de datos y funcionalidades avanzadas de cálculo.

Simcenter MF-Tool permite la visualización y el ajuste o modificación de modelos. Asimismo, posibilita que los ingenieros estudien los efectos de las condiciones de los neumáticos, como la presión, la rigidez y los niveles de fricción, al escalar automáticamente las propiedades del neumático. Los usuarios también pueden crear su propio «neumático virtual» modificando las propiedades con los datos de las medidas.

Dos gráficos muestran los datos medidos convertidos en parámetros fáciles de usar para los modelos de Simcenter MF-Tyre/MF-Swift.

Medidas de neumático

Mide el rendimiento del neumático en diferentes superficies de carretera, abarcando todas las condiciones posibles, con un laboratorio de ensayos en carretera. El equipo de test de Simcenter está diseñado para medir las fuerzas y las situaciones que experimenta un neumático en distintas condiciones de carretera. Se pueden medir los neumáticos de coches y motos.

Los neumáticos de una motocicleta pueden medirse con una inclinación de hasta 70 grados. Además de recopilar la información para la herramienta de identificación de parámetros Simcenter MF-Tool y, por consiguiente, para los modelos de neumático Simcenter MF-Tyre/MF-Swift, las instalaciones de medidas también se utilizan para validación y estudios de comparación.

Neumático de remolque sobre un pavimento nevado.

Servicios de ingeniería de modelado de neumáticos

Colabora con nuestros ingenieros y trabaja con un proceso de modelado preciso y eficiente. Los expertos de los servicios de ingeniería de Simcenter proporcionan ayuda escalable, desde ensayos en el campo hasta la configuración de determinados protocolos de pruebas. Los resultados de los proyectos se pueden integrar perfectamente en procesos ya existentes, así como complementarse con formación sobre el uso de Simcenter MF-Tyre/MF-Swift. Otros servicios comunes de ingeniería son los protocolos de pruebas de neumáticos, la mejora y/o automatización de la identificación de parámetros, mejoras en los bancos de ensayos, estudios de la correlación entre características específicas y criterios de rendimiento de la dinámica y un conocimiento avanzado del rendimiento de la transferencia del neumático.

Imagen 3D de un neumático.