Simcenter Testing Solutions

Drive innovation and productivity in test-based engineering

En la era digital, sigue siendo fundamental probar, validar y optimizar diseños reales dentro de los límites que imponen los ciclos de pruebas más cortos, los requisitos de rendimiento conflictivos, la complejidad creciente del producto y la reducción de costes.

Mejore los procesos de pruebas e impulse la productividad y la innovación de sus productos con las soluciones para la realización de pruebas de Simcenter. Nuestras soluciones combinan hardware de adquisición de datos multifísicos con una cartera completa de software de adquisición, análisis y modelado para cubrir una amplia gama de necesidades en el campo de la realización de pruebas.

Las soluciones para la realización de pruebas de Simcenter ofrecen información esencial para innovar productos inteligentes, aumentar la productividad y la eficiencia de las pruebas, mantener la calidad, mejorar la colaboración dentro del equipo y la flexibilidad de la ingeniería, así como cerrar el ciclo con simulaciones y un coste de propiedad más bajo.

Simcenter Testing Solutions

En la era digital, sigue siendo fundamental probar, validar y optimizar diseños reales dentro de los límites que imponen los ciclos de pruebas más cortos, los requisitos de rendimiento conflictivos, la complejidad creciente del producto y la reducción de costes.

Mejore los procesos de pruebas e impulse la productividad y la innovación de sus productos con las soluciones para la realización de pruebas de Simcenter. Nuestras soluciones combinan hardware de adquisición de datos multifísicos con una cartera completa de software de adquisición, análisis y modelado para cubrir una amplia gama de necesidades en el campo de la realización de pruebas.

Las soluciones para la realización de pruebas de Simcenter ofrecen información esencial para innovar productos inteligentes, aumentar la productividad y la eficiencia de las pruebas, mantener la calidad, mejorar la colaboración dentro del equipo y la flexibilidad de la ingeniería, así como cerrar el ciclo con simulaciones y un coste de propiedad más bajo.

Discover system NVH performance prediction solution

Automotive development teams need to know how the different noise and vibration sources from their vehicles will contribute to the overall NVH performance. They also deal with increased engineering complexity across many vehicle variants while being under time and budget restrictions. How can they predict NVH performance without any prototype available?

Simcenter Testlab

Combine multi-channel data acquisition, comprehensive integrated testing solutions and data management for test-based engineering

 

Simcenter Micred Quality Tester - IC package thermal impedance for automated semiconductor testing

Simcenter Micred Quality Tester

Automate semiconductor package thermal quality testing to identify defects, such as die attach voids, with thermal transient test technology based on thermal impedance.

 

Simcenter SCADAS

Optimize your testing productivity with a broad range of data acquisition systems

 

Testlab Neo software showed on a tablet

Simcenter Testlab Neo

Discover the next-generation software for multidisciplinary test-based performance engineering.

 

Simcenter SCAPTOR

Simcenter SCAPTOR

Reliably record and replay raw multi-sensor and ECU data with in-vehicle ADAS data collection.

 

Simcenter Anovis

Simcenter Anovis

Realice pruebas finales sólidas y fiables durante la fabricación. Nuestro sistema de pruebas proporciona todas las herramientas necesarias para realizar pruebas detalladas y demostrar formalmente que la pieza cumple con las especificaciones y que la máquina funciona de manera segura.

 

Simcenter Sound Camera

Agilización de la resolución de problemas de acústica mediante una ubicación de la fuente del sonido rápida y versátil

 

Simcenter Testxpress

Make no compromise on testing efficiency and productivity with our sound and vibration analyzer

 

Testlab Neo

Simcenter Qsources

Measure driving points and structural and vibro-acoustic frequency response functions

 

Simcenter Soundbrush

See what you hear in full 3D by combining 3D sound intensity with visualization of the sound sources.

 

T3STER

Simcenter T3STER

Gracias a la familia de soluciones de hardware de caracterización térmica, los proveedores de sistemas y componentes podrán, de manera precisa y eficaz, y mediante la realización de pruebas de componentes in situ, probar, medir y caracterizar térmicamente paquetes de circuitos integrados en el semiconductor, LED individuales y organizados, paquetes apilados y de troqueles múltiples, módulos de dispositivos electrónicos, propiedades del material de interfaz térmica (TIM) y sistemas electrónicos integrales.

 

Powertester

Simcenter Powertester

El hardware de reseteo activo de Siemens Powertester ofrece una capacidad única en el sector para combinar el reseteo activo con una caracterización térmica transitoria y una investigación de la estructura térmica. Esta evaluación única y no destructiva de las funciones estructurales se realiza mientras el dispositivo permanece instalado, de modo que ofrece una evaluación eléctrica y estructural del dispositivo a lo largo de todo el programa de pruebas, y de forma totalmente automática.

 

Simcenter TERALED

Los LED están revolucionando el mundo de la iluminación, pero exigen una caracterización cuidadosa a fin de obtener datos que resulten útiles para el diseño térmico. Para comprender la cantidad de potencia que se convierte en calor, primero debe calcularse la proporción de potencia que se convierte en luz, lo cual se establece como una función de temperatura y corriente directa. Nuestro hardware de caracterización térmica y nuestra esfera de integración termoestáticamente controlada se aúnan para crear una estación de pruebas térmicas, fotométricas y radiométricas integradas para motores de luz y LED capaces de crear modelos optotérmicos que puedan utilizarse en el software de diseño térmico.

 

Simcenter DYNTIM

Los materiales de la interfaz térmica desempeñan un papel fundamental a la hora de realizar la gestión térmica de ensambles electrónicos, con el fin de mejorar el contacto térmico entre piezas, como, por ejemplo, un componente y un disipador de calor. Nuestras soluciones para la realización de pruebas de conductividad térmica ofrecen una implementación inteligente de la normativa ASTM D5470, basada en medidas transitorias en lugar de estado estable, lo cual facilita la eliminación de la pérdida de calor parasitario del sistema y la maximización de la precisión de las medidas.

 

Presentación del éxito de nuestros clientes

Nissan Technical Centre Europe

nissan-technical-centre-europe

Implementing end-to-end Simcenter solutions for test-based durability engineering

Nissan uses Simcenter SCADAS and Simcenter Testlab to implement state-of-the-art durability engineering processes

Más información

Webinar a la carta | 46 minutos

Validate your electric vehicle battery with realistic vibration testing

Validate electric vehicle battery

Driving vehicle electrification

Ver el webinar