Ir a contenido

Predict performance of 3D geometry-based designs

Simcenter le permite prever el rendimiento de sus diseños basados en geometría 3D. En nuestros productos de CAE en 3D de Simcenter puede importar la geometría desde cualquier fuente CAD y preparar los modelos de análisis en un entorno unificado para un amplio abanico de métodos CAE, incluidos los elementos finitos, los elementos límite, las dinámicas de fluidos computacionales y las dinámicas de varios cuerpos. 

Las soluciones de alta gama y de varias disciplinas integradas en Simcenter son escalables para el uso tanto de analistas generales de CAE como de expertos en la disciplina. Además, al enlazar la simulación 3D con las soluciones de prueba y 1D de Simcenter, obtendrá una precisión sin igual.

Simcenter CAE Simulation

Simcenter le permite prever el rendimiento de sus diseños basados en geometría 3D. En nuestros productos de CAE en 3D de Simcenter puede importar la geometría desde cualquier fuente CAD y preparar los modelos de análisis en un entorno unificado para un amplio abanico de métodos CAE, incluidos los elementos finitos, los elementos límite, las dinámicas de fluidos computacionales y las dinámicas de varios cuerpos. 

Las soluciones de alta gama y de varias disciplinas integradas en Simcenter son escalables para el uso tanto de analistas generales de CAE como de expertos en la disciplina. Además, al enlazar la simulación 3D con las soluciones de prueba y 1D de Simcenter, obtendrá una precisión sin igual.

Simcenter STAR-CCM+

Simcenter STAR-CCM+ es una solución integrada para la simulación multifísica centrada en dinámicas computacionales de fluidos (CFD, por sus siglas en inglés) que pone la optimización y el estudio del diseño automatizado al alcance de todos los ingenieros de simulación.

 

Simcenter Flotherm

Simcenter Flotherm™

Simcenter Flotherm crea un gemelo digital térmico de un producto electrónico capaz de simular temperatura y flujo de aire.

Un gemelo digital térmico se crea fácilmente para cualquier producto electrónico con SmartParts™ (disipadores, ventiladores, TEC, PCM, etc) y un sistema de biblioteca de piezas personalizable.

 

Simcenter Madymo

Thoroughly analyze and optimize occupant and pedestrian safety designs early in the development process

 

Simcenter SPEED

Simcenter SPEED supports electric machine design choices digital validation via detailed analytical simulation and quick, smart usage of finite element analysis.

 

Simcenter BDS

Simcenter Battery Design Studio supports engineers in digitally validate Li-ion cell design thanks to details geometrical cell specifications and cell performance simulation.

 

Simcenter Multimech

Multimech

Multimech es una plataforma multiescala de simulación y modelado de materiales que amplía la flexibilidad del método de elementos finitos al nivel de microestructuras.

 

Simcenter 3D

El preprocesamiento eficiente con solvers rápidos y potentes y el postprocesamiento específico de cada aplicación le ayudan a obtener una información mejorada acerca del comportamiento real de su producto.

 

Simcenter Tire

Simcenter Tire

Represente de manera precisa el rendimiento del neumático para predecir la estabilidad direccional del vehículo, la distancia de frenado y la comodidad.

 

Femap

Simcenter Femap

Aplicación de simulaciones de ingeniería avanzada para crear, editar, importar y reutilizar modelos de análisis de elementos finitos centrados en malla procedentes de productos o sistemas complejos.

 

Simcenter Flotherm XT

Simcenter Flotherm XT

Flotherm XT es una solución de simulaciones térmicas única y reconocida que combina el ADN del software de análisis térmico de Simcenter Flotherm, líder del mercado, con tecnología de dinámica computacional de fluidos en 3D (CFD) simultánea, procedente de Simcenter FloEFD. Flotherm XT gestiona fácilmente sistemas electrónicos complejos y de gran tamaño, lo cual reduce los tiempos de procesamiento de manera significante en comparación con otras soluciones tradicionales de ámbito general. De este modo, los ingenieros mecánicos y los especialistas en cuestiones térmicas pueden crear rápidamente un diseño térmico óptimo.

 

Simcenter FLOEFD para PTC Creo

Simcenter™ FLOEFD™ for Creo®

Explore totalmente el espacio de diseño para el flujo de fluidos y los efectos térmicos directamente en Creo.

 

FLOEFD para CATIA V5

Simcenter™ FLOEFD™ for CATIA™ V5

Obtenga más información sobre el flujo de fluidos y el comportamiento térmico de sus diseños con CATIA-V5 integrado en CFD.

 

FLOEFD para Siemens NX

Simcenter FLOEFD for NX

Explore el rendimiento del producto y la fiabilidad con el galardonado software de simulación de dinámica computacional de fluidos (CFD) para el ingeniero de diseño dentro de Siemens NX

 

Simcenter MAGNET

Simcenter MagNet

Simcenter MAGNET 2D/3D es un potente software de simulación para la predicción del rendimiento de motores, generadores, sensores, transformadores, actuadores, solenoides o cualquier componente con bobinas o imanes permanentes. Gracias a la precisión y eficacia de nuestro software, podrá optimizar, diseñar y analizar dispositivos electromagnéticos y electromecánicos simples o complejos.

 

Simcenter Motorsolve

Simcenter Motorsolve

Simcenter Motorsolve es el software integral de diseño y análisis para máquinas de imanes permanentes, inducción, síncronas y conectadas electrónicamente o por escobillas. Este software aprovecha la rapidez de los circuitos equivalentes y la precisión de los análisis de elementos finitos (FEA) con la sinergia de la automatización de tareas no productivas, a fin de obtener unos análisis de máquinas eléctricas rápidos y precisos.

 

Presentación del éxito de nuestros clientes

Hendrick Motorsports

NASCAR racing team uses Simcenter to develop parts and assemblies that enhance performance and reliability

Siemens Digital Industries Software solutions enable Hendrick Motorsports to align with longstanding racing principles and support continuous improvement

Más información

Webinar a la carta

Prevea y reduzca las vibraciones de engranaje en maquinaria de rotación

Frase clave

Cree automáticamente modelos complejos de transmisión y simule de forma precisa el rendimiento vibroacústico

Vea el webinar

Customer Success

EMA Engineering and Consulting uses Simcenter STAR-CCM+ to ensure safety and comfort of buildings