Diseño robusto con un rendimiento superior
Simcenter SCADAS RS combina robustez y rendimiento para entornos complejos. Acondiciona y sincroniza con precisión una amplia gama de sensores multifísicos. El procesamiento inteligente incorporado evita la captura de datos incorrectos y permite la validación de datos en el acto.
Flexibilidad extrema
Para que concuerde de forma óptima con el dispositivo sometido a las pruebas, Simcenter SCADAS RS admite topologías centralizadas, distribuidas o combinadas. Reducirás los costes de cableado y la complejidad si la distribución de las mediciones es más cercana a los sensores. Inserta rápidamente unidades de acondicionamiento adicionales para escalar desde 12 a más de 1000 canales sincronizados. Reduce el tiempo de instalación y configuración a través de la instrumentación paralela de subpiezas.
Conectividad inigualable
Cada unidad incluye una aplicación web integrada para acceder de forma segura desde cualquier lugar, en el móvil, la tablet o el ordenador de escritorio. Con tan solo unas pulsaciones podrás configurar, medir, visualizar, analizar y descargar mediciones de forma rápida y sencilla: la recopilación de datos más sencilla posible.
Conoce con más detalle Simcenter SCADAS RS
Descubre cómo Simcenter SCADAS RS puede ayudarte a realizar pruebas rápidas y rentables en entornos complejos.